Doigts diviseurs

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
  • Doigts diviseurs - Forme d'embout sélectionnable
    à partir de
    8.10€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigts diviseurs - Filetage fin, type à retour
    à partir de
    6.56€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigts diviseurs compacts - Type à retour

    Doigts diviseurs compacts - Type à retour

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    10.60€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigts diviseurs - Long - Type à retour

    Doigts diviseurs - Long - Type à retour

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    15.00€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigts diviseurs - Filetage normal, type à levier
    à partir de
    23.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigts d'indexage - Embout taraudé

    Doigts d'indexage - Embout taraudé

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    15.50€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigts diviseurs - Type à poussée

    Doigts diviseurs - Type à poussée

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    21.30€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigts diviseurs - Type avec bouton en aluminium, à position de repos
    à partir de
    15.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigts diviseurs - Bouton en résine

    Doigts diviseurs - Bouton en résine

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    14.30€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigts diviseurs - Sans bouton, compact

    Doigts diviseurs - Sans bouton, compact

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    11.60€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur PMX

    Doigt diviseur PMX

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - It is an index plunger with a simple structure. - It has excellent cost performance. - Coarse threads and fine threads are standardized for all of the pin diameters. - The main body material and the presence or absence of a lock nut can be selected by using the product code.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    9.35€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigts diviseurs - Levier de commutation, filetage fin
    à partir de
    31.00€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigts diviseurs - Avant-trou de précision, type à retour, filetage fin
    à partir de
    19.80€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigts diviseurs - Type sans bouton

    Doigts diviseurs - Type sans bouton

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    12.10€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigts d'indexage - À embase

    Doigts d'indexage - À embase

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    10.50€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigts diviseurs - Filetage fin, écrous de type à levier
    à partir de
    41.60€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigts diviseurs - Montage sur plaque

    Doigts diviseurs - Montage sur plaque

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    69.50€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur PLY

    Doigt diviseur PLY

    NABEYA BI-TECH

    For each pin diameter 2 types of strokes have been made standard. Pull the knob and turn 90° to lock the pin in a withdrawn position. To release the lock pull gently on the knob and turn it 90°. It will return to its original position due to the force of its built-in spring.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    11.94€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur simple verrou, modèle IPL

    Doigt diviseur simple verrou, modèle IPL

    KONISHI MFG

    Pull the knob and turn it 90° to lock with the center pin retracted. The lock is released by returning the knob to its original position and the center pin returns to the original position.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    11.07€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur à bague simple, modèle IPR

    Doigt diviseur à bague simple, modèle IPR

    KONISHI MFG

    The center pin is retracted by pulling the ring, when the hand is released the spring force returns the center to its original position. Can be used for jig indexing and positioning, etc.

    CAD
    2D
    à partir de
    11.21€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton d'ajustement forcé des doigts diviseurs
    à partir de
    3.60€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur PMY

    Doigt diviseur PMY

    NABEYA BI-TECH

    It is an index plunger with a simple structure. It has excellent cost performance.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    10.90€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigts diviseurs - Ajustement forcé

    Doigts diviseurs - Ajustement forcé

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    19.40€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton à collier fixe FCK

    Bouton à collier fixe FCK

    KONISHI MFG

    When the knob is raised the center pin retracts, then when hand is released the center pin returns to its original position under the power of the spring. Can be used for jig indexing and positioning, etc.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    10.18€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur PLX

    Doigt diviseur PLX

    NABEYA BI-TECH

    For each pin diameter 2 types of strokes have been made standard. For indexing and positioning [Features] - For each pin diameter 2 types of stroke have been made standard. (Excluding pin diameters ø 10, ø 12). - For indexing and positioning - The pin is tempered (steel product) or stainless steel finished with nickel plating. Excellent wear resistance. - If the main unit screw is too long for the fitting, please use the collar for the PXC index plunger.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    10.73€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur PXX

    Doigt diviseur PXX

    NABEYA BI-TECH

    Pin for indexing and positioning. The abrasion resistance is superior. [Features] - Pin for indexing and positioning. - Stainless steel knob [PXXS-S][PXXS-SK] has been made standard again. - The pin is quench hardened (steel) or nickel plated (stainless steel). The abrasion resistance is superior. - If the screw is too long for the unit please use the collar for the PXC index plunger. - Please make use of our loosening prevention service for the securing of the index plunger.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    15.14€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur, modèle simple IP

    Doigt diviseur, modèle simple IP

    KONISHI MFG

    When the knob is raised the center pin retracts, then when hand is released the center pin returns to its original position under the power of the spring. Can be used for jig indexing and positioning, etc.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    11.21€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur PDV

    Doigt diviseur PDV

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Index plunger that operates the in and out of pin by turning the lever. - Three types of operation variations have been standardized. - [PDV-A] [PDV-AK] - Standard type - Pin becomes embedded in the main body by turning the lever 90°. - When the lever is released, it returns to the original position by the force of the embedded spring. - [PDV-B] [PDV-BK] - Holding type - Pin becomes embedded in the main body by turning the lever 120°. - Pin does not return when the lever is released at the 120° position. - When the lever is slightly turned in the opposite direction, it returns to the original position by the force of the embedded spring. - [PDV-C] [PDV-CK] - Type with a locking feature - Pin becomes embedded in the main body by turning the lever 120°. - At that time, the guide pin fits into the groove in the main body and becomes locked. - To unlock, turn to the opposite direction while pulling on the lever slightly. - When the lever is slightly turned, it returns to the original position by the force of the embedded spring. - [PDV-A] [PDV-B] [PDV-C] - Without lock nut - Use the loosening-stopping service. - [PDV-AK] [PDV-BK] [PDV-CK] - With lock nut for fastening.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    51.24€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur PXY

    Doigt diviseur PXY

    NABEYA BI-TECH

    By pulling the knob, and rotating it 90°, the withdrawal state of the pin can be locked. Pull the knob slightly and rotate it 90° to release the lock. It returns to its original position under the power of its built in spring.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    21.40€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur PXV

    Doigt diviseur PXV

    NABEYA BI-TECH

    Index plunder where the lever is turned to extend/retract the pin. [Features] - When the lever is rotated 180° the pin is retracted into the main body. - The lever can be locked with the notch cut into the main body. - The PXV-B · BK comes with a lever cap that fits in the hand. - The pin has been quenched. Excellent wear resistance. - PXV-A · PXV-B has no lock nut. - PXV-AK · PXV-BK has a lock nut for fixing.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    32.09€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur PXK

    Doigt diviseur PXK

    NABEYA BI-TECH

    Index plunger combined with a seven-lobed knob. For locating and fixing at the same time.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    24.44€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur IP-5

    Doigt diviseur IP-5

    KONISHI MFG

    Index plunger with grip ball attached to the knob part.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    14.76€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur PXVS

    Doigt diviseur PXVS

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Made of stainless steel. - It has excellent corrosion resistance. - Index plunger where the lever is turned to extend/retract the pin. - When the lever is rotated 180°, the pin is retracted into the main body. - The lever can be locked with the notch cut into the main body. - The PXVS-B and BK come with a lever cap that fits in the hand. - The pin is nickel plated and has excellent abrasion resistance

    CAD
    2D3D
    à partir de
    38.61€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur PHX

    Doigt diviseur PHX

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Compact type Index plunger. - The metal portion is not exposed after mounting. - Pins are nickel-plated. - The abrasion resistance is superior

    CAD
    2D3D
    à partir de
    12.42€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur IP-6

    Doigt diviseur IP-6

    KONISHI MFG

    Index plunger with T-handle attached to the knob part.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    20.58€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur à levier ILP

    Doigt diviseur à levier ILP

    KONISHI MFG

    When the lever is rotated 180°, the center pin retracts and the lock engages. Can be used for jig indexing and positioning, etc.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    40.84€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur IP-2

    Doigt diviseur IP-2

    KONISHI MFG

    Pull the knob and turn it 90° to lock with the center pin retracted. The lock is released by returning the knob to its original position and the center pin returns to the original position.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    10.21€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur IP-1

    Doigt diviseur IP-1

    KONISHI MFG

    When the knob is raised the center pin retracts, then when hand is released the center pin returns to its original position under the power of the spring. Can be used for jig indexing and positioning, etc.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    8.77€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur PFY

    Doigt diviseur PFY

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - A flange type index plunger that mounts with countersunk bolts, rivets etc. - The long pin type PFY-H-A is suitable for mounting thick panels, frames etc. - If the knob is pulled and rotated 90°, it is possible to lock while the pin is drawn. To release the lock, pull gently on the knob and turn it 90°. It will return to its original position due to the force of an internal spring. - A locking mechanism is built into the knob. Therefore, the total length is the same as the PFX without a locking mechanism. - The pin has been quenched. The abrasion resistance is superior.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    18.97€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur PCV

    Doigt diviseur PCV

    NABEYA BI-TECH

    Usually an index plunger pin is incorporated in the main body. Turn the lever to operate the comings and goings of the pin.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    51.36€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur

    Doigt diviseur

    NABEYA

    If the knob is pulled and rotated 90°, it is possible to secure while the pin is drawn. [Features] - By pulling the knob, and rotating it 90°, it can be locked with the pin in the retracted state. - Pull the knob slightly and rotate it 90° to release the lock. - It reverts to the original by the force of the internal spring

    CAD
    2D
    à partir de
    16.09€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur, modèle à embase (avec fonction verrou) IPFL

    Doigt diviseur, modèle à embase (avec fonction verrou) IPFL

    KONISHI MFG

    Pull the knob and turn it 90° to lock with the center pin retracted. The lock is released by returning the knob to its original position and the center pin returns to the original position. Countersunk screw fixed-type index plunger.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    22.14€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur PXZ

    Doigt diviseur PXZ

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - All screws will be embedded into the main body and only the knob will be exposed. - It has an excellent beautiful appearance. - Quenching (steel) or nickel plating (stainless steel) is applied to the pin. - It has excellent wear resistance. - Newly standardized the stainless steel knobs of PXZS-Z and PXZS-SK. - Please use the locking service to secure the index plunger

    CAD
    2D3D
    à partir de
    13.87€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur à levier (inox) ILP-sus

    Doigt diviseur à levier (inox) ILP-sus

    KONISHI MFG

    When the lever is rotated 180°, the center pin retracts and the lock engages. Can be used for jig indexing and positioning, etc.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    58.56€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt diviseur PHY

    Doigt diviseur PHY

    NABEYA BI-TECH

    Compact type Index Plunger [Features] - Compact type Index plunger. - If pull the knob and rotate it by 30°, it can be locked with the pin retracted. - Pull the knob slightly and rotate it by 30° to release the lock. - It goes back to the original state by the force of the internal spring. - Locking mechanism is built into the knob. - Therefore the total length is the same as the PHX without a locking mechanism. - Pin is nickel plated and has good wear resistance.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    13.08€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock
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
Affiner la recherche en précisant le délai

  • Nombre de jours d'expédition

    • Tous les articles
    • Jour même
    • 3 jours ou moins
    • 4 jours ou moins
    • 5 jours ou moins
    • 6 jours ou moins
    • 7 jours ou moins
    • 13 jours ou moins
    • 15 jours ou moins
    • 16 jours ou moins
    • 17 jours ou moins

Sélectionner l'image

Fermer