Boutons à billes

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • Boutons à bille - Taraudage

    Boutons à bille - Taraudage

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.30€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boutons à billes

    Boutons à billes

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    Délai de livraison minimum
    4 jours
  • Bouton à billes (BLB)

    Bouton à billes (BLB)

    IMAO CORPORATION

    When using a ball plunger, it is effective if you use it as a set for when wear resistance is needed on the receiving side.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.23€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton à billes BB

    Bouton à billes BB

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Please make sure to use on the receiving side in need of abrasion resistance and on the side in need of accurate positioning. - It is especially effective with plungers used for heavy loads. - It can be used for pin-type plungers in addition to ball type plungers. - Heat Treatment and Polishing Finish. - Pressing and insertion are easy. - Please make sure to drill in a way that the mounting hole of the BB ball button has an intermediate fit or interference fit. - Material and finishing: SK4 (Hardness 60 – 62HRX).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.13€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton à billes BB

    Bouton à billes BB

    KONISHI MFG

    Used as a ball plunger on the receiving side. To mount, please press fit or drive it in.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    4.02€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bouton à billes

    Bouton à billes

    NABEYA

    It is ideal as the receiving side that requires precise positioning due to its wear resistance. [Features] - Use the receiving side that requires precise location and wear resistance. - It is effective especially with plunger used for heavy load. - It can also be used with pin type plunger and other ball type plunger. - Heat treatment polishing completed. - Indentation implantation is easy. - Place the mounting holes for the ball button BB so that they are at the middle or ends

    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.65€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock