Recherche par fabricant
Liste de fabricants

Poussoirs à ressort

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 22 jours ou moins
  • Poussoirs à ressort - Standard

    Poussoirs à ressort - Standard

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.30€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Poussoirs à ressort - Acier inoxydable

    Poussoirs à ressort - Acier inoxydable

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    8.10€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Poussoirs à ressort court - Court, standard

    Poussoirs à ressort court - Court, standard

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.61€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Poussoirs à ressort court −  acier inoxydable
    à partir de
    5.22€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Micro plongeurs à ressorts -Courts-

    Micro plongeurs à ressorts -Courts-

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    11.70€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Micro poussoirs à ressort - Sphérique, standard
    à partir de
    10.10€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Poussoirs à ressort - Avec nez à six pans

    Poussoirs à ressort - Avec nez à six pans

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.70€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Poussoirs à ressort - Nez plat

    Poussoirs à ressort - Nez plat

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Poussoirs à ressort - Avec nez taraudé

    Poussoirs à ressort - Avec nez taraudé

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.80€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Micro poussoirs à ressort - Plat, vis de serrage
    à partir de
    10.80€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur à course longue PLP

    Plongeur à course longue PLP

    NABEYA BI-TECH

    For purposes such as oil breakers, knockout and welding positioners. Nylon lock to stop loosening.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    12.86€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur à course courte (SP)

    Plongeur à course courte (SP)

    KONISHI MFG

    With spring built into the screw, the pin moves in and out by the spring's strength. Can be used for jig indexing, positioning, and pushing. Screws are available for M3 to M24, please select the required size.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    4.81€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Poussoir à ressort (PSF/PSN)

    Poussoir à ressort (PSF/PSN)

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - There are plastic pin types for both those made of steel and made of stainless steel. - PsF: lightweight and made of steel. - PSF-SN: lightweight and made of all stainless steel. - PSN: lightweight, made of steel, and plastic pin. - PSF-KN: lightweight, made of stainless steel, and plastic pin. - PSF-ss: heavy loading and made of steel.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.22€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Poussoirs à ressort - Pour surfaces inclinées
    à partir de
    11.80€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Poussoirs à ressort - Avec orifice à six pans creux
    à partir de
    5.60€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur de goupille élastique (modèle C)

    Plongeur de goupille élastique (modèle C)

    NABEYA

    [Features] - For PPC-J, there is a gloss on the set screw with hexagonal hole. - Plunger best suited for positioning, securing, pressing and releasing.

    CAD
    2D
    à partir de
    3.91€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Poussoirs à ressort - Avec embase

    Poussoirs à ressort - Avec embase

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.20€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur à course courte (PSP)

    Plongeur à course courte (PSP)

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - With nylon weld that prevents looseness (excludes M3, M4). - PSP-N pin is made of plastic. - Does not damage the workpiece. - Please use the dedicated plunger wrench PPW to mount and dismount from the pin side. - Please use the ball button BB with excellent wear resistance on the receiving side. - We can manufacture products with special specifications, such as special dimensions, weights or materials.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.34€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt de goupille élastique (modèle A)

    Doigt de goupille élastique (modèle A)

    NABEYA

    A plunger ideal for positioning, securing, pressing and releasing.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.79€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur de course longue (pour charge légère) LSP-L

    Plongeur de course longue (pour charge légère) LSP-L

    KONISHI MFG

    As a press mold component in can be used for oil breakers, knockouts, positioners. The thread is treated with anti loosening ALOK.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    13.26€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petit plongeur (PSS)

    Petit plongeur (PSS)

    NABEYA BI-TECH

    Stainless steel has excellent corrosion resistance and heat resistance. [Features] - PSS-2: made of steel, for light loads. - PSS-1: made of steel, for heavy loads. - PSSS-1: made of stainless steel, for heavy loads. - PSSS-3: made of stainless steel, for ultra heavy loads. - PSSS-1, PSSS-3 is made of all stainless steel. - It is superior in wound resistance and heat resistance. - PSS-2, PSS-1 have a nylon lock for the looseness prevention (except M4). - Please use a looseness prevention measure for PSSS-1, PSSS-3. - Please use the ball button BB with excellent wear resistance on the receiving side.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.32€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur à course courte (pour charge lourde) (SP-H)

    Plongeur à course courte (pour charge lourde) (SP-H)

    KONISHI MFG

    It is a heavy load type of short stroke plunger.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    6.63€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petit plongeur PCF

    Petit plongeur PCF

    NABEYA BI-TECH

    Each stainless steel product and of steel product have a light load type and a heavy load type, respectively.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.98€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt de goupille élastique (modèle B)

    Doigt de goupille élastique (modèle B)

    NABEYA

    A plunger ideal for positioning, securing, pressing and releasing.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.23€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur à course courte (PSPS)

    Plongeur à course courte (PSPS)

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - The short stroke plunger is made of stainless steel. - Has excellent durability. - With PSPS-NS and PSPS-NZ, the pin is made of plastic. - Does not damage the workpiece. - The dedicated plunger wrench PPW should be used to attach and detach from the pin side. - The ball button BB with excellent abrasion resistance should be used on the bracket side. - Products with special specifications including dimensions, weights, materials, etc. can be manufactured.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    14.22€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur court (SPL)

    Plongeur court (SPL)

    KONISHI MFG

    With spring built into the screw, the ball moves in and out by the spring's strength. Can be used for jig indexing, positioning, and pushing. Screws are available for M4 to M24, please select the required size.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    2.69€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur de course longue (pour charge légère) HSP-L

    Plongeur de course longue (pour charge légère) HSP-L

    KONISHI MFG

    As a press mold component in can be used for oil breakers, knockouts, positioners. The screw part has been processed for loosening prevention (ALOK).

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    40.08€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur à course longue (pour charge lourde) LSP-H

    Plongeur à course longue (pour charge lourde) LSP-H

    KONISHI MFG

    As a press mold component in can be used for oil breakers, knockouts, positioners. The thread is treated with anti loosening ALOK.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    11.52€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur de course longue (pour charge lourde) HSP-H

    Plongeur de course longue (pour charge lourde) HSP-H

    KONISHI MFG

    As a press mold component in can be used for oil breakers, knockouts, positioners. The screw part has been processed for loosening prevention (ALOK).

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    50.01€
    Délai de livraison minimum
    22 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur à course courte (SPS)

    Plongeur à course courte (SPS)

    KONISHI MFG

    It is an all stainless steel type short stroke plunger. With excellent corrosion resistance, it is ideal for food machinery and outdoor facility machines.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    10.98€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur de course courte (pour charge légère) (SP-S)

    Plongeur de course courte (pour charge légère) (SP-S)

    KONISHI MFG

    It is a light load type of short stroke plunger.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    6.59€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur à course courte SP-D

    Plongeur à course courte SP-D

    KONISHI MFG

    With spring built into the screw, the pin moves in and out by the spring's strength. Can be used for jig indexing, positioning, and pushing. Screws are available for M4 to M16, please select the required size.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    5.27€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur à course courte (SPS-D)

    Plongeur à course courte (SPS-D)

    KONISHI MFG

    It is an all stainless steel type short stroke plunger. With excellent corrosion resistance, it is ideal for food machinery and outdoor facility machines.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    12.58€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock