Goupilles de positionnement élastiques

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
  • Poussoir à ressort miniature

    Poussoir à ressort miniature

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    12.50€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Goupilles élastiques

    Goupilles élastiques

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.10€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur à goupille rapide PQC

    Plongeur à goupille rapide PQC

    NABEYA BI-TECH

    Positioning and fixing can be done with one touch.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    13.08€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Corps de ressort (SBR)

    Corps de ressort (SBR)

    KONISHI MFG

    [Features] • The simplest plunger type which incorporates pins and springs into a single unit. • Use the ball plunger as the recipient. • Please use press fitting or driving when mounting.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.23€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bloc poussoir

    Bloc poussoir

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    17.50€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeurs à manchon long
    à partir de
    34.80€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Butée de ressort (PST)

    Butée de ressort (PST)

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - For applications such as workpiece positioning and stopper. - The spring embedded in the main unit reduces the shocks received by machines and devices. - Main body is made of stainless steel.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    37.19€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Corps de ressort, modèle à cône à une extrémité (SBC)

    Corps de ressort, modèle à cône à une extrémité (SBC)

    KONISHI MFG

    [Features] • The simplest plunger type which incorporates pins and springs into a single unit. • Use the ball plunger as the recipient. • Please use press fitting or driving when mounting.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.23€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur à bille double PWF

    Plongeur à bille double PWF

    NABEYA BI-TECH

    Mini ball plunger embedded with balls at both sides. Positioning possible at both sides.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.97€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur à double extrémité DEP

    Plongeur à double extrémité DEP

    KONISHI MFG

    Plunger types that have built-in balls on both sides. Use for positioning that requires a uniform load on both sides.

    CAD
    2D
    à partir de
    4.72€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plongeur latéral LP-H, LP-W

    Plongeur latéral LP-H, LP-W

    KONISHI MFG

    A heavy load type plunger which allows positioning from the sides. Please select from either the single ball type or double ball type.

    CAD
    2D
    à partir de
    31.78€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Doigt latéral LP, LP-D

    Doigt latéral LP, LP-D

    KONISHI MFG

    Plunger which allows positioning from the sides.

    CAD
    2D
    à partir de
    18.53€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock
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
Affiner la recherche en précisant le délai

  • Nombre de jours d'expédition

    • Tous les articles
    • Jour même
    • 3 jours ou moins
    • 4 jours ou moins
    • 5 jours ou moins
    • 6 jours ou moins
    • 47 jours ou moins

Sélectionner l'image

Fermer