Boulons de réglage

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Spécifications
Type
Méthode de serrage
Type à vis
Diam. filetage x pas
Matériau
Traitement de surface

    Boulons de réglage - Six pans creux, normal / précis

      Vis de réglage tire-pousse tête hexagonal

        Vis de réglage excentrique

          Vis de réglage tire-pousse moleté hexagonal creux

            Vis de réglage tire-pousse moleté

              Boulon de réglage SAT

                Vis de serrage avec tampon (CBWP)

                  Boulon de réglage

                    Boulon de réglage (pour fixation)

                      Boulon de réglage (avec trou en forme de croix)

                        Boulon de réglage EA949GY-524

                        Marque

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        MISUMI

                        NABEYA BI-TECH

                        IMAO CORPORATION

                        SUNCO

                        SUNCO

                        SUNCO

                        ESCO

                        Série du produit

                        Boulons de réglage - Six pans creux, normal / précis

                        Vis de réglage tire-pousse tête hexagonal

                        Vis de réglage excentrique

                        Vis de réglage tire-pousse moleté hexagonal creux

                        Vis de réglage tire-pousse moleté

                        Boulon de réglage SAT

                        Vis de serrage avec tampon (CBWP)

                        Boulon de réglage

                        Boulon de réglage (pour fixation)

                        Boulon de réglage (avec trou en forme de croix)

                        Boulon de réglage EA949GY-524

                        CAD
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        • 2D / 3D
                        à partir de

                        -

                        4.67 €

                        *Prix unitaire/configuration de base

                        Remise sur volume

                        -

                        -

                        -

                        10.41 €

                        *Prix unitaire/configuration de base

                        Remise sur volume

                        13.24 €

                        *Prix unitaire/configuration de base

                        1.66 €

                        *Prix unitaire/configuration de base

                        Remise sur volume

                        6.40 €

                        *Prix unitaire/configuration de base

                        1.43 €

                        *Prix unitaire/configuration de base

                        Remise sur volume

                        27.93 €

                        *Prix unitaire/configuration de base

                        Délai d'expédition minimum 6 jours Jour même 6 jours 6 jours 6 jours Jour même 6 jours Jour même 6 jours Jour même 6 jours
                        Spécifications
                          • Stock
                                            TypeBoulons de réglageBoulons de réglageComposants associésBoulons de réglageBoulons de réglageBoulons de réglageComposants associésBoulons de réglageBoulons de réglageBoulons de réglage-
                                            Méthode de serrageClé / Clé hexagonaleClé hexagonaleClé hexagonaleClé hexagonale / ManuelManuelCléManuelCléCléTournevis cruciforme-
                                            Type à visFiletage gros / Filetage finFiletage grosFiletage grosFiletage gros / Filetage finFiletage grosFiletage grosFiletage grosFiletage grosFiletage grosFiletage gros-
                                            Diam. filetage x pasM 3x0.5 ~ M16 x 2.0M 4x0.7 ~ M 8x1.25M 3x0.5 ~ M 8x1.25M 3x0.5 ~ M16 x 2.0M 3x0.5 ~ M 8x1.25M6 X 1 ~ M12×1.75M6 X 1 ~ M12×1.75M8×1.25 ~ M20×2.5M12×1.75 ~ M20×2.5M8×1.25-
                                            MatériauAcier / Acier inoxydableAcier / Acier inoxydableAcier inoxydableAcier / Acier inoxydableAcier / Acier inoxydableAcierAcierAcier / Acier inoxydableAcierAcier-
                                            Traitement de surfaceOxydé noir / Placage autocatalytique au nickel / Non fourniOxydé noir / Placage autocatalytique au nickel / Non fourniNon fourniOxydé noir / Placage autocatalytique au nickel / Non fourniOxydé noir / Placage autocatalytique au nickel / Non fourniPlacage autocatalytique au nickelOxydé noirNon fourni / Placage chromé brillant / Blanc trivalentPlacage chromé brillant / Blanc trivalentBlanc trivalent / Chrome-

                                            Loading...

                                            1. 1

                                            Catégories relatives à Boulons de réglage