Vis de collier

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 33 jours ou moins
  • Vis de serrage - Type à bille

    Vis de serrage - Type à bille

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.40€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de serrage - Type à angle

    Vis de serrage - Type à angle

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.90€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de serrage - Sans inversion possible

    Vis de serrage - Sans inversion possible

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.90€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis à billes (BSR, BSF)

    Vis à billes (BSR, BSF)

    IMAO CORPORATION

    Main body available in steel or stainless steel; balls are available as completely round or hemispherical types (steel only). Screw sizes available in M4–M16.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.43€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de serrage - Type à angle

    Vis de serrage - Type à angle

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.40€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de serrage - Type à bille

    Vis de serrage - Type à bille

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de serrage - Sans inversion possible

    Vis de serrage - Sans inversion possible

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.70€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'assemblage à billes (BCR, BCF)

    Vis d'assemblage à billes (BCR, BCF)

    IMAO CORPORATION

    Main body available in steel or stainless steel; balls are available as completely round or hemispherical types (steel only). Screw sizes available in M6–M16.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.85€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de serrage - Serrage sur l'embout, type à bille
    à partir de
    4.80€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de serrage - Type dentelé, sans inversion possible
    à partir de
    7.10€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de serrage - Serrage sur la tête, type à bille
    à partir de
    6.10€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis à fort verrouillage - Forme plate

    Vis à fort verrouillage - Forme plate

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.11€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis en uréthane (USC)

    Vis en uréthane (USC)

    IMAO CORPORATION

    Screw with pad. Pad material is polyurethane.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.91€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de serrage SCS-R

    Vis de serrage SCS-R

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - SCS-R...Main body: steel, ball: steel; SCSS-R...Main body: stainless steel, ball: stainless steel. - Completely secure the work with point contact by a complete ball. - For set screw of tool holder or pressure piece and stopper

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.93€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de serrage SCS-FB

    Vis de serrage SCS-FB

    NABEYA BI-TECH

    [Features] [SCS-FB] Body: Steel, Ball: Steel [SCSS-FB] Revolving body: Stainless steel, Ball:. Stainless steel, Ball flexibly rotates up to 9°. - Always securely clamped to the planar section of the ball due to the turnover prevention mechanism. - Products with special specifications such as nominal designation of thread, length, and surface treatment can also be manufactured. - Please contact the contact center

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.58€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de serrage - Type dentelé, sans inversion possible
    à partir de
    6.80€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de serrage SCS-N/BR/CE

    Vis de serrage SCS-N/BR/CE

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - A clamping screw with a built-in specialized ball. - (SCS-N) Body:Steel, Ball: Plastic,(SCS-BR) Body:Steel, Ball: Brass, (SCSS-CE) Body: Steel, Ball:Ceramics - Workpieces can be securely fixed into place with point contacts on complete balls. - Can be used for such thins as the setscrews of seal holders and pressure pieces/stoppers.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.40€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis à fort verrouillage, forme SR

    Vis à fort verrouillage, forme SR

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de serrage - Serrage sur l'embout, type à angle
    à partir de
    6.20€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon de verrouillage SCB-R/CE

    Boulon de verrouillage SCB-R/CE

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Full thread is standardized for sizes. [SCB-R] Body: Steel, Ball: Steel, [SCBS-R] Body: Stainless steel, Ball: Stainless steel. [SCBS-CE] Body:Stainless steel, Ball: Ceramic, The workpiece is reliably fixed with point contact by the complete ball. - For setscrews of tool holders and pressure pieces and stoppers. - Products with special specifications such as nominal designation of thread, length, and surface treatment can also be manufactured.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.05€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon de verrouillage SCB-F

    Boulon de verrouillage SCB-F

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Full thread is standardized for all sizes. [SCB-F] Body: Steel, Ball: Steel, [SCBS-F] Body: Stainless steel, Ball: Stainless steel. - Surface contact by the flat surface ball. - Does not damage the workpiece. - The ball rotates flexibly up to 9°. - It clamps securely even when the other side is an inclined surface. - For setscrews of tool holders and pressure pieces and stoppers. - Products with special specifications such as nominal designation of thread, length, and surface treatment can also be manufactured. - Please contact the contact center

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.78€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier de fixation SCB-GB/SCBS-GB

    Collier de fixation SCB-GB/SCBS-GB

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Full thread is standardized for all sizes. - The pole rotates flexibly up to 9°. - Securely clamped due to the reversal prevention mechanism. - The serrated ball clamps securely, even to a rough surface such as a casting. - Products with special specifications such as nominal designation of thread, length, and surface treatment can also be manufactured.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    9.66€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de serrage - Serrage sur la tête, type à angle
    à partir de
    7.30€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de serrage SCS-GB

    Vis de serrage SCS-GB

    NABEYA BI-TECH

    CAD
    2D3D
    à partir de
    9.44€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon de verrouillage SCB-FB

    Boulon de verrouillage SCB-FB

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Full thread is standardized for all sizes. - The ball rotates flexibly up to 9°. - Always securely clamped to the planar section of the ball due to the turnover prevention mechanism. - Products with special specifications such as nominal designation of thread, length, and surface treatment can also be manufactured. - Please contact the contact center.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.82€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock