Vis sans tête

Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • Jeux de vis sans tête - À tête conique similaire DIN 6332

    Jeux de vis sans tête - À tête conique similaire DIN 6332

    MISUMI

    similaire DIN 6332

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.10€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis sans tête articulé - Embase à visser

    Vis sans tête articulé - Embase à visser

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    9.20€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Jeux de vis sans tête - À tête sphérique

    Jeux de vis sans tête - À tête sphérique

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.30€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Jeux de vis sans tête - Acier inoxydable

    Jeux de vis sans tête - Acier inoxydable

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    10.60€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis sans tête articulé - Tampon caoutchouc

    Vis sans tête articulé - Tampon caoutchouc

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    9.80€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis sans tête SGB

    Vis sans tête SGB

    NABEYA BI-TECH

    Used for work clamping, positioning and stopper, etc.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.15€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis sans tête SGP

    Vis sans tête SGP

    NABEYA BI-TECH

    Can be fastened without damaging the workpiece. [Features] - SGP-PL ··· Plastic pad, SGP-BR ··· Shinkama pad. - Plenty of screw sizes from M3 to M12. - Screw lengths can also be selected. - Fastens without scratching work. - Body: SUM22L, Triiron tetraoxide coating (black) Pad: Polyacetal (White) ··· [SGE-PL], Brass ··· [SGP-BR]

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.11€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis sans tête SGPS

    Vis sans tête SGPS

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - The screw body is made of stainless steel that is highly corrosion-resistant. - SGPS-PL is plastic pad, and SGPS-BRL is brass pad. - Screw sizes from M4 to M12. - You also can choose the screw length. - It will tighten without scratching the work piece. - We manufacture products that combine the grub screw and lever knob

    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.76€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis sans tête SGT

    Vis sans tête SGT

    NABEYA BI-TECH

    Please attach to lever/knob to use for fastening work. [Features] - Please attach to lever/knob to use for fastening work. - Can also be used for positioning and as stopper, etc. - Please use with [STP] [STP-A] [STP-K] sets. - We manufacture a product that combines the grub screw and the lever knob. - Please refer to the lever knob screw assembly service for more information. - S45C, Tip quenching (hardness 50–60HRC), triiron tetraoxide coating (black)

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.46€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tampon de butée SBP

    Tampon de butée SBP

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Please use in a set with the grub screw SGB. - Because it is made of plastic, it does not damage the workpiece. - It is effective for use in those cases where the surface of the workpiece is uneven or inclined. - The size of the thrust pad can be selected to match the workpiece. - Material and finish - polyacetal (matte black)

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.84€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tampon de butée STP

    Tampon de butée STP

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Please use in a set with the grub screw SGT. - It is effective for use in those cases where the surface of the workpiece is inclined. - The STP tilts up to 5 ° and the STP-A and STP-K up to 12°.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.36€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis sans tête GS

    Vis sans tête GS

    KONISHI MFG

    It is a product equipped with a thrust pad and set. Please select the size of your choice considering the screw diameter, length, etc. of the grub screw.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    3.44€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock