Boulons de butée

Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • Vis d'appui - Standard, forme droite

    Vis d'appui - Standard, forme droite

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.21€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de butée tête H - L paramétrable - Filetage normal et fin
    Délai de livraison minimum
    4 jours
  • Vis de butée Uréthane

    Vis de butée Uréthane

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.70€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de butée Uréthane six pans creux

    Vis de butée Uréthane six pans creux

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.72€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'appui - Type droit

    Vis d'appui - Type droit

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.70€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de butée caoutchouc à faible élasticité
    à partir de
    5.53€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de butée embout Nylon - Tête six pans creux
    à partir de
    6.15€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon de butée SSB-B

    Boulon de butée SSB-B

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - The hexagonal head is in the shape of a sphere. - The spherical portion has been quenched. - Excellent wear resistance. - All products come with a lock nut. - For materials and finishing of the main unit: S45C's sphere part is quenched (45HRC – hardness), SSB-B has a triiron tetroxide titanium coating film (black) and SSBS-B has a quenched sphere part (40HRC – hardness). - Nut: SSB-B is SS400, trivalent chromate processed. SSBS-B is SUS304

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.58€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de butée - L sélectionnable - Filetage Normal et fin
    à partir de
    5.40€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de butée avec petit appui plastique / Uréthane
    à partir de
    3.56€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon de butée SSB-A

    Boulon de butée SSB-A

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - The tip of the screw is spherical. - The spherical surface has been hardened. - It has excellent wear and abrasion resistance. - All products come with a lock nut.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.62€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de butée SANS

    Vis de butée SANS

    NABEYA BI-TECH

    Used for workpiece positioning and stopper. [Features] - Stopper screw of fine thread type. - Easy to fine-tune. - SAN-B: made of steel, SANS-B: made of stainless steel. - Used for workpiece positioning and stopper. - The spherical portion has been quenched. - Excellent wear resistance. - Lock nut comes with all products.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.52€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de butée caoutchouc à faible élasticité à tête H
    à partir de
    11.07€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon de butée avec SUB en uréthane

    Boulon de butée avec SUB en uréthane

    NABEYA BI-TECH

    Used for workpiece positioning and stopper. The urethane pad is mounted. [Features] - Used for workpiece positioning and stopper. - Urethane pad is bonded. - The urethane absorbs the impact. - Lock nut comes with all products.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.05€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis de butée avec uréthane SUS

    Vis de butée avec uréthane SUS

    NABEYA BI-TECH

    Used for workpiece positioning and stopper. The urethane pad is mounted. [Features] - Used for workpiece positioning and stopper. - The urethane pad is bonded. - The urethane absorbs the impact. - Lock nut comes with all products. - Body: SCM435, Nickel plating, Pad: Polyurethane (Hardness 90HDA). - Lock nut: SS400, Trivalent chromate processed

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.58€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock