Unités de positionnement

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 15 jours ou moins
  • 17 jours ou moins
  • 19 jours ou moins
  • 33 jours ou moins
  • Pinces d'avance

    Pinces d'avance

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    25.40€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Verrouillage automatique

    Verrouillage automatique

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    14.70€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pinces d'avance - Type économique

    Pinces d'avance - Type économique

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    12.80€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier d'arbre rapide (QSC)

    Collier d'arbre rapide (QSC)

    IMAO CORPORATION

    When the lever is operated, the push bar is pushed, clamping the shaft. When unclamping, the push bar is returned by the leaf spring to the lever side.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    35.08€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Embouts de détection de pièce
    Délai de livraison minimum
    5 jours
  • Mouvement d'arrêt linéaire (LSM)

    Mouvement d'arrêt linéaire (LSM)

    IMAO CORPORATION

    The linear rail is clamped directly by operation of the lever. Since the clamp has a built-in spring, the clamping force is kept constant. Can also operate in narrow gaps. [Features] - Can be securely locked with a simple operation. - Since the clamp has a built-in spring, the clamping force is kept constant. - Because it does not require the turning space of the clamp lever, it can also operate in a narrow gap, as shown in the figure below. - The orientation of the lever can be changed in 90° steps.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    148.49€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Levier de came LZX

    Levier de came LZX

    NABEYA BI-TECH

    [Product Information] • Types: With Lever, Without Lever • Material: Stainless Steel

    CAD
    2D3D
    à partir de
    104.81€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaque de verrouillage dentelée (LXP)

    Plaque de verrouillage dentelée (LXP)

    NABEYA BI-TECH

    [Features] • Positioning part for the rotation direction. • A combination of 2 serrated locking plates is used to provide positioning at angles of 6° or integer multiples, i.e. in divisions of 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30. • A reamer hole or internal threading has been machined at the center of the serrated locking plate. • 2 different methods are available for combining the serrated locking plates. • 2 different methods can be selected for mounting to machines / equipment. • Used in combination with the LXP serrated locking plate guide, rotary operation can be performed simply with the serrated locking plate loosened. • Used in combination with the LXP serrated locking plate spring, the serration is automatically disengaged when the serrated locking plate has been loosened.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    40.82€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Collier d'arbre rapide (fonctionnement à air) (QSCA)

    Collier d'arbre rapide (fonctionnement à air) (QSCA)

    IMAO CORPORATION

    With spring pressure clamping and air pressure unclamping, there is no worry about clamp pressure decrease due to air leaks. Several operations can be carried out at once.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    86.24€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Mécanisme diviseur LXY-B/C

    Mécanisme diviseur LXY-B/C

    NABEYA BI-TECH

    [Features] • An indexing mechanism with a lever. • Has excellent operability. • LXY-B - Single lever. • LXY-C - Double lever. • Positioning possible at angles of 6° or integer multiples, i.e. in divisions of 2 / 3 / 5 / 6 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30. • A mechanism that uses pins for accurate positioning, etc. not achievable using other methods, also extremely durable. • Engraving of scales and symbol marks, for example, can also be done.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    121.06€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Guide pour plaque de verrouillage dentelé LXG

    Guide pour plaque de verrouillage dentelé LXG

    NABEYA BI-TECH

    [Features] • Dedicated guide for the LXP serrated locking plate. • Rotary operation can be performed simply with the serrated locking plate loosened. • Material / Finish SUM22L, Black Oxide Coating (Black)

    CAD
    2D3D
    à partir de
    22.57€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Ressort pour plaque de verrouillage dentelée (LXT)

    Ressort pour plaque de verrouillage dentelée (LXT)

    NABEYA BI-TECH

    [Features] • Use in combination with the LXP serrated locking plate. • When the serrated locking plate has been loosened, the serration is automatically disengaged. • Material / Finish: SUS

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.72€
    Délai de livraison minimum
    6 jours