Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
Suburban Bolt & Supply
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 2.11 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Taille nominale(mm) |
D.I.(mm) |
D.E.(mm) |
Épaisseur(mm) |
Matériel |
Finition de surface |
Marque | Suburban Bolt & Supply |
---|---|
Série du produit | |
CAD |
|
à partir de∗ | 2.11 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | Jour même |
Taille nominale(mm) | 6 ~ 36 |
D.I.(mm) | 7.0::7.3 ~ 39.0::39.6 |
D.E.(mm) | 17.1::18.4 ~ 70.1::72.0 |
Épaisseur(mm) | 2.7::4.0 ~ 4.0::5.0 |
Matériel | Acier |
Finition de surface | Non fourni |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Taille nominale(mm)
D.I.(mm)
D.E.(mm)
Épaisseur(mm)
Matériel
Finition de surface
Fabricant
Type de données CAO