• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Goupilles cylindriques démontables NAAMS

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 16 jours ou moins
  • 24 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
à partir de
Délai d'expédition minimum
D.E. (Nominal)
D.E. Tolérance
Longueur
Taille de taraudage
Matériel
Finition de surface
Dureté
Résistance au cisaillement(MPa)

    Goupilles cylindriques démontables NAAMS

    Marque

    Suburban Bolt & Supply

    Série du produit

    Goupilles cylindriques démontables NAAMS

    à partir de

    2.36 €

    *Prix unitaire/configuration de base

    Remise sur volume

    Délai d'expédition minimum Jour même
    D.E. (Nominal)6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25
    D.E. Tolérancem6
    Longueur16 ~ 120
    Taille de taraudageM4x0.7 / M5x0.8 / M6x1 / M8x1.25 / M10x1.5 / M16x2
    MatérielAcier
    Finition de surfaceNon fourni
    DuretéCémenté
    Résistance au cisaillement(MPa)825

    Loading...

    1. 1

    Catégories relatives à Goupilles cylindriques démontables NAAMS