Unités à fibres optiques

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 15 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Spécifications
Type
Cibles de détection
Types de détection
Type de disposition de l'axe optique
Type à voyant de détection
Couleur du voyant de détection
Forme de la tête
Matériau de la tête
Type d'accessoire pour amplificateur
Distance de détection [classification](mm)
Environnement de fonctionnement
Structure de protection
Fiber type (can only be selected when no amplifier is available)
Matériau de la fibre (sélectionnable uniquement si non amplifié)
Fiber minimum bend R (selectable only when not amplified)(mm)

    Unités de fibre [E32]

      Barrière photoélectrique unidirectionnelle

        Capteurs à fibres optiques / Pack économique /  [E3X-V]

          Câble à fibre optique, série SOOC

            Capteur de mouvement

              Capteur de triangulation

                Détecteur de mouvement, EKMB

                  Capteur photoélectrique à triangulation, MQW

                    Détecteur de mouvement, EKMC

                      Barrière lumineuse rétroréfléchissante

                        Capteur photo-rétroréfléchissant

                          Capteur spéculaire

                            Convertisseur de section

                              Fibre optique

                                Système de couplage duplex

                                  Capteur de réflexion diffuse

                                  Marque

                                  OMRON

                                  OMRON

                                  FESTO

                                  PANASONIC

                                  PANASONIC

                                  PANASONIC

                                  PANASONIC

                                  PANASONIC

                                  IFM

                                  IFM

                                  IFM

                                  IFM

                                  IFM

                                  Série du produit

                                  Unités de fibre [E32]

                                  Barrière photoélectrique unidirectionnelle

                                  Capteurs à fibres optiques / Pack économique / [E3X-V]

                                  Câble à fibre optique, série SOOC

                                  Capteur de mouvement

                                  Capteur de triangulation

                                  Détecteur de mouvement, EKMB

                                  Capteur photoélectrique à triangulation, MQW

                                  Détecteur de mouvement, EKMC

                                  Barrière lumineuse rétroréfléchissante

                                  Capteur photo-rétroréfléchissant

                                  Capteur spéculaire

                                  Convertisseur de section

                                  Fibre optique

                                  Système de couplage duplex

                                  Capteur de réflexion diffuse

                                  CAD
                                  • 2D / 3D
                                  à partir de

                                  41.46 €

                                  *Prix unitaire/configuration de base

                                  Remise sur volume

                                  67.20 €

                                  *Prix unitaire/configuration de base

                                  Remise sur volume

                                  106.25 €

                                  *Prix unitaire/configuration de base

                                  14.34 €

                                  *Prix unitaire/configuration de base

                                  17.99 €

                                  *Prix unitaire/configuration de base

                                  Remise sur volume

                                  191.29 €

                                  *Prix unitaire/configuration de base

                                  Remise sur volume

                                  15.87 €

                                  *Prix unitaire/configuration de base

                                  Remise sur volume

                                  300.61 €

                                  *Prix unitaire/configuration de base

                                  Remise sur volume

                                  12.67 €

                                  *Prix unitaire/configuration de base

                                  Remise sur volume

                                  37.51 €

                                  *Prix unitaire/configuration de base

                                  Remise sur volume

                                  39.20 €

                                  *Prix unitaire/configuration de base

                                  Remise sur volume

                                  61.96 €

                                  *Prix unitaire/configuration de base

                                  374.34 €

                                  *Prix unitaire/configuration de base

                                  322.20 €

                                  *Prix unitaire/configuration de base

                                  71.43 €

                                  *Prix unitaire/configuration de base

                                  61.96 €

                                  *Prix unitaire/configuration de base

                                  Délai d'expédition minimum Jour même 3 jours Jour même 4 jours 3 jours 3 jours 3 jours 51 jours 3 jours 3 jours 3 jours 4 jours 4 jours 4 jours Devis 4 jours
                                  Spécifications
                                  • Stock
                                                                TypeUnité à fibre optique-Unité à fibre optique-------------
                                                                Cibles de détectionCôté coloré / Objets transparents / Petite surface / Surface de liquide (montage sur tuyau) / Surface de liquide (contact) / Cartographie des galettes-Côté coloré / Petite surface-------------
                                                                Types de détectionPénétration / Réflexion / Contact de surface de liquide-Pénétration / RéflexionPénétration / Réflexion------------
                                                                Type de disposition de l'axe optiqueÉmetteur et récepteur intégrés, utilisation simple / Utilisation de plaque réfléchissante à émetteur et récepteur intégrés / Forme différente de section d'émission et de réception-Émetteur et récepteur intégrés, utilisation simple / Forme différente de section d'émission et de réception-------------
                                                                Type à voyant de détectionStandard / Petits spots / Grand-Standard-------------
                                                                Couleur du voyant de détection--Rouge-------------
                                                                Forme de la têteCylindre / Carré / Vis / Hexagone / Montage sur tuyau-Vis-------------
                                                                Matériau de la tête---Acier inoxydable / Laiton------------
                                                                Type d'accessoire pour amplificateurType séparé-Type séparé-------------
                                                                Distance de détection [classification](mm)Jusqu'à 10 / Jusqu'à 20 / Jusqu'à 30 / Jusqu'à 50 / Jusqu'à 100 / Jusqu'à 200 / Jusqu'à 300 / Jusqu'à 400 / Jusqu'à 500 / Jusqu'à 1000 / Jusqu'à 2 000 / Jusqu'à 3000 / Jusqu'à 4000-Jusqu'à 200 / Jusqu'à 1000-------------
                                                                Environnement de fonctionnementStandard / Résistant à la chaleur / Résistant à l'huile / Résistant aux agents chimiques / Résistant à l'huile / Résistance aux basses températures / Effet d'arrière-plan-Standard / Résistance aux basses températures-------------
                                                                Structure de protectionIP40 / IP50 / IP67 / IP68-IP50IP66------------
                                                                Fiber type (can only be selected when no amplifier is available)Standard / Flexible / Résistant aux flexions répétées-Flexible-------------
                                                                Matériau de la fibre (sélectionnable uniquement si non amplifié)Résine fluorée / Polyéthylène / Acier inoxydable / Chlorure de vinyle / Polyuréthane-Chlorure de vinyle-------------
                                                                Fiber minimum bend R (selectable only when not amplified)(mm)1 ~ 40-1-------------

                                                                Loading...

                                                                1. 1

                                                                Catégories relatives à Unités à fibres optiques