Capteurs de charge

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 8 jours ou moins
  • 18 jours ou moins
  • 20 jours ou moins
  • 63 jours ou moins
  • Moule de compression de petite taille LSM

    Moule de compression de petite taille LSM

    MINEBEA

    [Features] - Lightweight and most suitable for applications where measuring spaces are limited.

    CAD
    2D
    à partir de
    285.98€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Moule de compression de petite taille CMM1

    Moule de compression de petite taille CMM1

    MINEBEA

    Compact, lightweight compression load cell. [Features] - Compact, lightweight compression-type load cell made with CMM1R stainless steel with superior environmental resistance * Robot cable (6m) with excellent flex resistance comes as standard equipment. - Load cell and cable are suitable for use in movable locations.

    CAD
    2D
    à partir de
    643.94€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Moule de compression de petite taille CM085

    Moule de compression de petite taille CM085

    MINEBEA

    Converts the force or mass of the compression into an electric signal, connects to the various measuring instruments, and performs display and output, and recording control and monitoring. [Features]: - With a stopper, can be installed by screwing. - Low-floor design height 9.5 mm–, diameter ø 29 (2 N–200 N), ø 34 (500 N–20 kN)

    CAD
    2D
    à partir de
    498.11€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Échelle de capacité intermédiaire

    Échelle de capacité intermédiaire

    MINEBEA

    [Features] - For weighing medium weight. - It is suitable for measuring thin models due to its shortness. - OIMLR60-compliant goods (standard product), NTEP-compliant goods (Rated capacity: 6K – 35K)

    CAD
    2D
    à partir de
    172.35€
    Délai de livraison minimum
    8 jours