Fixations de lampes d'inspection

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 6 jours ou moins
  • 20 jours ou moins
  • 27 jours ou moins
  • 32 jours ou moins
  • 34 jours ou moins
  • Barre lumineuse à haute luminosité de série OPB

    Barre lumineuse à haute luminosité de série OPB

    OPTEX FA

    Bar lighting for which we have achieved brightness three times that of conventional models and a 30% cost reduction.

    • Remise sur volume
    à partir de
    177.26€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairage à bague directe série OPDR

    Éclairage à bague directe série OPDR

    OPTEX FA

    A direct ring illumination with high brightness due to converging in the center part

    • Remise sur volume
    à partir de
    169.54€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plafonniers puissants

    Plafonniers puissants

    OPTEX FA

    For color recognition and letters on concave/convex surfaces or glossy surfaces [Features] - Even higher output using an evenly lit, newest power LED with a dome-shaped diffuse reflector. - Letter and color recognition is possible with less intense illumination, even on glossy or concave/convex surfaces.

    • Remise sur volume
    à partir de
    480.00€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague de détection à LED (série OPR)

    Bague de détection à LED (série OPR)

    OPTEX FA

    Two to three times quantity of light achieved than conventionally. Three-way (convergent and wide- and low-angle) radiance sensing illumination

    • Remise sur volume
    à partir de
    192.67€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairage (série OPS/OPHS)

    Éclairage (série OPS/OPHS)

    OPTEX FA

    High-brightness compact coaxial / spot lighting replaces the halogen light source

    • Remise sur volume
    à partir de
    115.60€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairage à barre directe série OPDB

    Éclairage à barre directe série OPDB

    OPTEX FA

    Bar light that can be used for a range of uses including oblique and backlighting. [Features] - Select from lineup of six sizes to fit area of illumination. - Multiples of 75 mm up to 450 mm length feature in the standard line-up. - Free mounting position through movable nut. - Use of the movable nut makes it easy to adjust the mounting jig. - High intensity achieved over long distance illumination

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    115.60€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairage à bague directe plate série OPDR-F

    Éclairage à bague directe plate série OPDR-F

    OPTEX FA

    A direct ring illumination with a wide range of possible beams

    • Remise sur volume
    à partir de
    192.66€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barre de détection lumineuse (série OPB-S)

    Barre de détection lumineuse (série OPB-S)

    OPTEX FA

    Bar lighting that is three times brighter than conventional models, with sensing function. [Features] - Long-term stability ensured by built-in sensor's luminance monitor and feedback. - " With FALUX sensing - Luminance when LED is ON is sensed by built-in photo-diode. - Measures emitted luminance accurately, not only with continuous lighting, but with low-frequency blinking light. - Also able to measure not only emitted luminance, but also the lighting's internal temperature and to monitor the power source side. - Based on monitoring values, feedback control is possible from the OPPF series controller. - Use of the movable nut makes it easy to adjust the mounting jig. - Storing in internal memory the model's own absolute luminance and luminance at time of factory shipping enables reference values to be read from the OPPF series. - Thus, as well as monitoring changes in luminance values, adjustment of multiple light-source instrumental errors by comparison with absolute luminance values is also possible. - Inheriting reputable OPB series performace. - Even with a built-in sensor, we have kept height dimensions to little more than 3.5mm. - Please use FALUX's ability to adjust brightness fluctuations and its excellent optical features just as they are.

    • Remise sur volume
    à partir de
    256.01€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairage coaxial série OPCX

    Éclairage coaxial série OPCX

    OPTEX FA

    Coaxial illumination to capture the regular reflected light from the work [Features] - Lighting that shines the screen light coaxially with the lens. - Direct light is shone on the workpiece, and the regular reflected image is obtained. - Red has been upgraded, and is now three times brighter.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    345.00€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairage à bague directe, angle faible, série OPDR-LA

    Éclairage à bague directe, angle faible, série OPDR-LA

    OPTEX FA

    The low angle ring lighting is ideal for flaw inspection of the edge extraction and glossy surface [Features] - The light is irradiated from a shallow angle with respect to the workpiece to expose scratches and such on the surface. - If it is irradiated from an oblique direction to suppress the reflection, then the differences in the scattering rate can be extracted.

    • Remise sur volume
    à partir de
    169.54€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Diffuseur pour anneau d'éclairage

    Diffuseur pour anneau d'éclairage

    OPTEX FA

    High brightness due to converging in the center part

    • Remise sur volume
    à partir de
    15.61€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barres d'éclairage longue distance

    Barres d'éclairage longue distance

    OPTEX FA

    Supports large scale work and long distance exposure

    • Remise sur volume
    à partir de
    293.64€
    Délai de livraison minimum
    27 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairages à bague directe horizontale série OPDR-H

    Éclairages à bague directe horizontale série OPDR-H

    OPTEX FA

    Direct ring lighting to emphasize irregularities in the irradiation from the horizontal direction [Features] - The lightning is irradiated from a small angle of the work to enable extraction of surface scratches, etc. - Irradiated from an oblique direction to control reflection and extract discrepancies in scattering rate.

    • Remise sur volume
    à partir de
    375.00€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rétro-éclairage monté sur surface, série OPSM

    Rétro-éclairage monté sur surface, série OPSM

    OPTEX FA

    Thin, highly uniform high luminance backlight made by packing chip LEDs densely. [Features] - Planar illumination with uniform light from surface-mounted LEDs through a diffuser. - Work is illuminated with a backlight, so can be used for silhouette shape recognition etc.

    • Remise sur volume
    à partir de
    102.51€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairages annulaires à diffusion

    Éclairages annulaires à diffusion

    OPTEX FA

    Uniform illumination without any irregularities [Features] - Ring illumination using a light guide plate. - Illumination with soft diffuse light by illuminating with LED from the periphery. - Uniform illumination with surface emission that does not cause background reflection of the LED on the workpiece.

    • Remise sur volume
    à partir de
    585.00€
    Délai de livraison minimum
    27 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rétroéclairages grand format

    Rétroéclairages grand format

    OPTEX FA

    Large and high uniform back-light [Features] - Latest power LED use makes it brighter with fewer LED. - Improve uniformity with a small number of LEDs due to special optical design

    • Remise sur volume
    à partir de
    1,395.00€
    Délai de livraison minimum
    34 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rétro-éclairages type bord série OPEM

    Rétro-éclairages type bord série OPEM

    OPTEX FA

    The power-saving and low heat generation type of edge-type backlight emits a light guide plate.

    • Remise sur volume
    à partir de
    154.12€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bagues diffuseuses de lumière série OPID

    Bagues diffuseuses de lumière série OPID

    OPTEX FA

    Shadowless dome light reflecting diffuse light through the workplace.

    • Remise sur volume
    à partir de
    555.00€
    Délai de livraison minimum
    34 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Point lumineux de détection (série OPS-S)

    Point lumineux de détection (série OPS-S)

    OPTEX FA

    Sensing spot illumination that achieves five times the brightness of conventional models, and ten times with strobe overdrive.

    • Remise sur volume
    à partir de
    240.95€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Barres d'éclairage direct

    Barres d'éclairage direct

    OPTEX FA

    [Features] - A wide range of use is possible as oblique lighting and backlighting. - LED bar-type lighting with planar substrate implemented. - The radiating angle is variable and can irradiate from an optimal position. - By installing a diffuser, it is also possible to control the background reflection. - There is a degree of freedom with its installation, and it is used for a wide variety of purposes. - It can be used as a high luminance planar lighting.

    • Remise sur volume
    à partir de
    120.22€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairages multi-annulaires

    Éclairages multi-annulaires

    OPTEX FA

    Diffusion ring of free irradiation angle

    • Remise sur volume
    à partir de
    690.00€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairage infrarouge, série IR

    Éclairage infrarouge, série IR

    OPTEX FA

    Highly permeable infrared wavelength lighting

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    256.00€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairage annulaire direct, angle bas

    Éclairage annulaire direct, angle bas

    OPTEX FA

    Scratch inspection of edge extraction and glossy surface [Features] - It has been designed to focus light at close range with a high luminance LED mounted in a ring configuration on a highly tilted mounting board. - When it is placed at the distance very close from the workpiece, it will shine light from a diagonal direction on the workpiece so you can see any irregularities on the surface. - If you mount an optional diffusion ring uniformity will be improved.

    • Remise sur volume
    à partir de
    169.54€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairages annulaires puissants

    Éclairages annulaires puissants

    OPTEX FA

    [Features] - Uniform illumination over a wide area due to the ring-shaped diffused light. - Increased power by adopting the latest power LED.

    • Remise sur volume
    à partir de
    540.00€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairages

    Éclairages

    OPTEX FA

    [Features] - For inspection applications in which infrared wavelength characteristics with high permeability are utilized. - Transparent inspection. - Color information erasure

    • Remise sur volume
    à partir de
    256.00€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rétro-éclairage monté sur surface, série OPSM

    Rétro-éclairage monté sur surface, série OPSM

    OPTEX FA

    Slim, high-brightness type surface-emitting backlight [Features]: · Applications include a surface lighting workpiece, which is surface mounted with chip LEDs, with the lighting made uniform by a diffusion plate, and is used for judging a shape from its silhouette.

    • Remise sur volume
    à partir de
    256.00€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Polariseur pour anneau d'éclairage

    Polariseur pour anneau d'éclairage

    OPTEX FA

    It can be purchased separately [Features] - High intensity for condensing light at a fixed distance. - High uniformity for the collection of light from the ring outer circumference. - Depending on the size of illumination it can illuminate on a vast range. - Validate the imaging due to the difference in reflection of the test object

    • Remise sur volume
    à partir de
    15.61€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Diffuseur pour barre d'éclairage

    Diffuseur pour barre d'éclairage

    OPTEX FA

    Wide use possible, such as oblique lighting and backlighting!

    • Remise sur volume
    à partir de
    21.62€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle captage de lumière

    Modèle captage de lumière

    OPTEX FA

    Wonderful brightness is achieved.

    • Remise sur volume
    à partir de
    877.50€
    Délai de livraison minimum
    27 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairage coaxial

    Éclairage coaxial

    OPTEX FA

    [Features] - The light can be at the camera axis and coax by using the half-mirror for the observation of specular reflection with the coax. - The lighting where the surface emission is reflected coaxially from the lens. - Direct light reflects onto the workpiece, and an image of the reflection is shown. - Red has been upgraded, and is now three times brighter.

    • Remise sur volume
    à partir de
    510.00€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairages

    Éclairages

    OPTEX FA

    High-brightness miniature coaxial / spot lighting [Features] - High-brightness miniature coaxial / spot lighting. - Low cost - With the high-brightness type, magnification and high-speed inspection is supported. - Heat dissipating design (aluminum housing and fin structure)

    • Remise sur volume
    à partir de
    292.50€
    Délai de livraison minimum
    27 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairage ultraviolet

    Éclairage ultraviolet

    OPTEX FA

    Uses fluorescent observation and high scattering rate.

    • Remise sur volume
    à partir de
    293.64€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairage à bague à faible angle diffuseur série OPLR

    Éclairage à bague à faible angle diffuseur série OPLR

    OPTEX FA

    WIth indirect light irradiated from the light guide plate inner surface, the low angle lighting is capable of diffusion irradiation from a low-angle.

    • Remise sur volume
    à partir de
    1,170.00€
    Délai de livraison minimum
    27 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Polariseur pour barre d'éclairage

    Polariseur pour barre d'éclairage

    OPTEX FA

    It can be purchased separately

    • Remise sur volume
    à partir de
    16.62€
    Délai de livraison minimum
    20 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairage à bague diffuseur série OPIR / OPIR-S

    Éclairage à bague diffuseur série OPIR / OPIR-S

    OPTEX FA

    A uniform, shadowless ring shaped illumination that has no reflections of LEDs on the light-emitting surface.

    • Remise sur volume
    à partir de
    510.00€
    Délai de livraison minimum
    27 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Éclairages annulaires directs horizontaux

    Éclairages annulaires directs horizontaux

    OPTEX FA

    Further emphasis on the irregularities in the irradiation from the horizontal direction [Features] - Ultra-low-angle irradiation to produce lighting that can emphasize fine surface scratches and edges

    • Remise sur volume
    à partir de
    375.00€
    Délai de livraison minimum
    20 jours