Source d'alimentation, Source lumineuse pour l'éclairage

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 5 jours ou moins
  • 19 jours ou moins
  • 22 jours ou moins
  • 26 jours ou moins
  • 27 jours ou moins
  • Contrôleurs d'éclairage à LED, série OPPF avancée

    Contrôleurs d'éclairage à LED, série OPPF avancée

    OPTEX FA

    Compatible with the two modes of PWM / strobe lights. Features illumination brightness/temperature monitoring and feedback.

    • Remise sur volume
    à partir de
    345.98€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Sources d'alimentation, gradation de largeur d'impulsions, série OPP / OPPW

    Sources d'alimentation, gradation de largeur d'impulsions, série OPP / OPPW

    OPTEX FA

    Analog variable light power supply using pulse-width modulated light.

    • Remise sur volume
    à partir de
    234.53€
    Délai de livraison minimum
    19 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Contrôleurs d'éclairage à LED, série OPPD

    Contrôleurs d'éclairage à LED, série OPPD

    OPTEX FA

    The new standard of LED lighting controllers Maximizes performance in a surprisingly compact size [Features] - Compact size makes it the smallest in the industry! - Has 1/12 of the volume of digitally dimmed conventional products thanks to its high-density packing technology and optimal heat dissipation design - Allows for palm-sized compactness at W48×H72×D30 mm - Digital display with good visibility. Features 1,000 steps of light dimming. - You can select the scale of adjustment by pushing the illumination dial. - Due to this, the value can be instantly configured even up to 1,000 steps. - Moreover, you can lock the operation by pressing the push button a long time. - Values are stored even when power is off by saving the light intensity value in the built-in EEPROM. - When the line is not operational, light intensity value is not lost even when the device main power is turned off for energy saving purposes.

    • Remise sur volume
    à partir de
    137.18€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Sources d'alimentation, gradation numérique de communication parallèle, série OPPA

    Sources d'alimentation, gradation numérique de communication parallèle, série OPPA

    OPTEX FA

    Digital variable light power supply using pulse-width modulation to give 256 shade variable light.

    • Remise sur volume
    à partir de
    378.73€
    Délai de livraison minimum
    19 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Source d'alimentation double sortie (CC + PWM), série OPPCW

    Source d'alimentation double sortie (CC + PWM), série OPPCW

    OPTEX FA

    Power supply with two built-in lamps: PWM and constant current.

    • Remise sur volume
    à partir de
    316.25€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tension, source d'alimentation de contrôle de la lumière, série OPPV, pour tension pour éclairages linéaires

    Tension, source d'alimentation de contrôle de la lumière, série OPPV, pour tension pour éclairages linéaires

    OPTEX FA

    Digital 1000-gradation adjustable voltage lamp.

    • Remise sur volume
    à partir de
    720.00€
    Délai de livraison minimum
    27 jours