Entretoises (pour positionnement d'axe d'éclairage)

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 17 jours ou moins
  • Entretoise universelle

    Entretoise universelle

    SURUGA SEIKI

    Its height can be set in increments of 1 mm (20 – 300 mm). Use in combination with a baseplate (10 mm thick), using the baseplate to adjust the height. * The CAD data for this series is being revised. Please wait a little longer until the revisions are completed.

    Délai de livraison minimum
    17 jours
  • Entretoise_60 pour hauteur de l'axe optique de nivellement

    Entretoise_60 pour hauteur de l'axe optique de nivellement

    SURUGA SEIKI

    A spacer to align the optical axis. It is used when there is not enough combined height of the stage for the optical axis setting. *The CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the revision is complete.

    CAD
    2D
    à partir de
    22.82€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Entretoise_40 pour hauteur de l'axe optique de nivellement

    Entretoise_40 pour hauteur de l'axe optique de nivellement

    SURUGA SEIKI

    [Features] - 40 mm spacer to align the optical axis. - Use when the stage combining height is insufficient to the set optical axis. - The outer shape is 40 x 40 mm and can be used with the holder for the optical station. - Full line of spacers; from 10 mm to 50 mm in 5 mm increments; attained by combining spacers. - Also, by combining A50-H, R, J, V, W, X, and Y, even finer adjustments are possible.

    CAD
    2D
    à partir de
    22.77€