Panneaux de réduction des vibrations avec cadre

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 42 jours ou moins
  • Panneau antivibrations de précision

    Panneau antivibrations de précision [1-4 pièces par conditionnement]

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - Accurate, vibration resistant table with an air spring type, ideal for optical systems, optical testing, precision detection instruments and measuring instruments. - Surface plate includes 50 mm pitch, M6 tap holes in SUS430 (magnetic stainless steel, and steel core specifications) - Used in silent-type compressors (sold separately; see page 806) when no air supply such as air pipes or the like can be prepared.

    Délai de livraison minimum
    42 jours