Axe des Z

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Type
Caractéristiques moteur / poulie
Résolution tension min.(µm)
Matériaux de la table
Guide de déplacement
Méthode d'alimentation
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Course (distance Z)(mm)
Surface de platine, axe des Z
Capacité de charge (plage)(N)
Capteur

    Guidage linéaire à billes à Table de réglage CAVE-X POSITIONER (KZL)

      Table de réglage de Glissière (KZS)

        Glissière à billes linéaires à surface horizontale à étages motorisés dans l'axe Z (KHE)

          Table de réglage de Guides à rouleaux croisés en Z (KHC)

            Table de réglage guidage linéaire à billes (PZG)

            Marque

            SURUGA SEIKI

            SURUGA SEIKI

            SURUGA SEIKI

            SURUGA SEIKI

            SURUGA SEIKI

            Série du produit

            Guidage linéaire à billes à Table de réglage CAVE-X POSITIONER (KZL)

            Table de réglage de Glissière (KZS)

            Glissière à billes linéaires à surface horizontale à étages motorisés dans l'axe Z (KHE)

            Table de réglage de Guides à rouleaux croisés en Z (KHC)

            Table de réglage guidage linéaire à billes (PZG)

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 3D
            • 3D
            • 2D / 3D
            à partir de

            1,816.13 €

            *Prix unitaire/configuration de base

            Remise sur volume

            3,483.75 €

            *Prix unitaire/configuration de base

            Remise sur volume

            966.78 €

            *Prix unitaire/configuration de base

            2,326.10 €

            *Prix unitaire/configuration de base

            Remise sur volume

            925.53 €

            *Prix unitaire/configuration de base

            Remise sur volume

            Délai d'expédition minimum 9 jours 9 jours 9 jours 9 jours 9 jours
            TypeTable de positionnement, axe des ZTable de positionnement, axe des ZTable de positionnement, axe des ZTable de positionnement, axe des ZTable de positionnement, axe des Z
            Caractéristiques moteur / poulieAvec frein moteur pas à pas 5 phases / Moteur pas à pas αAvec frein moteur pas à pas 5 phasesMoteur pas à pas 5 phases standardMoteur pas à pas 5 phases standardMoteur pas à pas 5 phases standard / Avec frein moteur pas à pas 5 phases / Moteur pas à pas α
            Résolution tension min.(µm)--2--
            Matériaux de la tableAcier inoxydableAluminiumAcierAluminiumAcier inoxydable
            Guide de déplacementBille linéaireGuide linéaireBille linéaireRouleau croiséBille linéaire
            Méthode d'alimentationVis à billesVis à billesVis à billesVis à billesVis à billes
            Taille de la table (longueur) L(mm)6018040 ~ 6060 ~ 7040 ~ 70
            Taille de la table (largeur) l(mm)6018040 ~ 6060 ~ 7040 ~ 70
            Course (distance Z)(mm)30 ~ 75100 ~ 3006 ~ 8413 ~ 15
            Surface de platine, axe des ZVerticalVerticalHorizontalHorizontalVertical
            Capacité de charge (plage)(N)50,1 à 10050,1 à 1005 à 30 / 30,1 à 5050,1 à 10030,1 à 50
            CapteurLimite / Limite+origineLimite+origine+proximité d'origineLimite+origineLimite+origineLimite+origine+proximité d'origine

            Loading...

            1. 1

            Catégories relatives à Axe des Z