Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 5,926.32 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
SURUGA SEIKI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 1,739.33 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
SURUGA SEIKI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 3,403.53 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
SURUGA SEIKI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 2,779.41 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Type |
Caractéristiques moteur / poulie |
Matériaux de la table |
Guide de déplacement |
Méthode d'alimentation |
Taille de la table (longueur) L(mm) |
Taille de la table (largeur) l(mm) |
Course (distance X)(mm) |
Course (distance Y)(mm) |
Capacité de charge (plage)(N) |
Capteur |
Marque | SURUGA SEIKI | SURUGA SEIKI | SURUGA SEIKI | SURUGA SEIKI |
---|---|---|---|---|
Série du produit | ||||
CAD |
|
|
| |
à partir de∗ | 5,926.32 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 1,739.33 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 3,403.53 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 2,779.41 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | 9 jours | 9 jours | 9 jours | 9 jours |
Type | Table de positionnement, axe des XY | Table de positionnement, axe des XY | Table de positionnement, axe des XY | Table de positionnement, axe des XY |
Caractéristiques moteur / poulie | Avec frein moteur pas à pas 5 phases | Moteur pas à pas 5 phases standard / Avec frein moteur pas à pas 5 phases / Moteur pas à pas α | Moteur pas à pas 5 phases standard | Moteur pas à pas 5 phases, haute résolution / Avec frein moteur pas à pas 5 phases / Moteur pas à pas α |
Matériaux de la table | Aluminium | Acier inoxydable | Aluminium | Acier inoxydable |
Guide de déplacement | Guide linéaire | Bille linéaire | Rouleau croisé | Bille linéaire |
Méthode d'alimentation | Vis à billes | Vis à billes | Vis à billes | Vis à billes |
Taille de la table (longueur) L(mm) | 180 | 40 ~ 110 | 70 | 60 |
Taille de la table (largeur) l(mm) | 180 | 40 ~ 70 | 60 | 60 |
Course (distance X)(mm) | 100 | 13 ~ 50 | 30 | 30 ~ 300 |
Course (distance Y)(mm) | 100 | 13 ~ 50 | 30 | 30 ~ 300 |
Capacité de charge (plage)(N) | 100.1 ou plus | 50,1 à 100 | 30,1 à 50 | 50,1 à 100 |
Capteur | Limite+origine+proximité d'origine | Limite+origine+proximité d'origine | Limite+origine | Limite / Limite+origine |
Loading...
Filtrer par :
Type
Caractéristiques moteur / poulie
Matériaux de la table
Guide de déplacement
Méthode d'alimentation
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Capacité de charge (plage)(N)
Capteur
Fabricant
Type de données CAO