Axe des XZ

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 17 jours ou moins
  • 22 jours ou moins
  • 27 jours ou moins
  • 32 jours ou moins
  • [Haute précision] Crémaillère et pignon à glissière et queue d`aronde
    à partir de
    325.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • [Haute précision] Table en XZ - à vis d'alimentation
    à partir de
    280.80€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • [Haute précision] Table en XZ - Guidage linéaire à billes
    à partir de
    364.00€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage dans l'axe des XZ DT (étage manuel)

    Étage dans l'axe des XZ DT (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    A moving unit that uses a dovetail groove for its moving guide. [Features] - A moving unit that uses a dovetail groove (D-T method) for its moving guide. - Greater transport is possible when using a rack pinion in the feed system. - This can be used for a wide range of positioning purposes, such as camera and sensor positioning. - It can be secured to any position by use of high-retention lever-type clamps.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    246.76€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • [Haute précision] Table en XZ - Rouleaux croisés
    à partir de
    624.00€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Table axes XZ - Haute précision - Micromètre - Rouleau croisé
    à partir de
    755.30€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Table en XZ - Rainures à queue d'aronde, crémaillère et pignon
    à partir de
    334.10€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage modèle vis dans l'axe des X / Z (étage manuel)

    Étage modèle vis dans l'axe des X / Z (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    This is a fine motion unit that runs in the X and Z axes.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    182.49€
    Délai de livraison minimum
    17 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petites colonnes mécaniques dans l'axe des Y / Z (étage manuel)

    Petites colonnes mécaniques dans l'axe des Y / Z (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    A moving unit that uses a dovetail groove for its moving guide. [Features] - A moving unit that uses a dovetail groove (D-T method) for its moving guide. - The height is made low and with low center of gravity. - Greater transport is possible when using a rack pinion in the feed system. - This can be used for a wide range of positioning purposes, such as camera and sensor positioning. - It can be secured to any position by use of high-retention clamps.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    415.82€
    Délai de livraison minimum
    22 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage avec queue d'aronde dans l'axe des XYZ, modèle composé

    Étage avec queue d'aronde dans l'axe des XYZ, modèle composé

    SURUGA SEIKI

    This is an XZ axis stage with integrated X (feed screw) and Z (lock and pinion) axes. It has a unique structure that features excellent operability and space savings, made possible by having the handle knobs of the manipulation direction at the same direction.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    222.17€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage avec queue d'aronde, axe des XZ (pas court), modèle de vis d'alimentation

    Étage avec queue d'aronde, axe des XZ (pas court), modèle de vis d'alimentation

    SURUGA SEIKI

    This is a type combining the feed screw x axis with the Z axis. It has a hex key operation type and and handle feed knob type. *CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the modification is complete.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    189.92€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des XY

    Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des XY

    SURUGA SEIKI

    It is the type that combines X-axis and the Z-axis of the cross roller stage. [Features] - It is the type that combines X-axis and the Z-axis of the cross roller stage. - Body material is lightweight aluminum (black anodized). - Press the feed position center and the side press can be selected.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    379.83€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des XY, surface horizontale

    Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des XY, surface horizontale

    SURUGA SEIKI

    [Features] - A type that combines the x axis and the horizontal surface z axis of the cross roller stage. - Micrometer center push or side push can be chosen. - A mirror image is also available.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    480.17€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des XZ

    Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des XZ

    SURUGA SEIKI

    Thin structure into which the guide and body are integrated. It achieves high strength and high precision by making the body material out of stainless steel and creating a gothic arc groove in the guide portion.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    344.00€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage avec queue d'aronde, axe des XZ, modèle avec crémaillère et pignon

    Étage avec queue d'aronde, axe des XZ, modèle avec crémaillère et pignon

    SURUGA SEIKI

    The X-axis and the Z-axis of the stage is a combination type and is composed of a rack rail and pinion gear. As quick and large movement is possible, it is suitable for simple alignment and retraction.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    250.83€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock