Axe des XYZ

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 17 jours ou moins
  • 22 jours ou moins
  • 27 jours ou moins
  • 32 jours ou moins
  • 52 jours ou moins
  • [Haute précision] Axe des XYZ, à queue d'aronde, à vis d'alimentation
    à partir de
    401.70€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • [Haute précision] Table en XYZ - Guidage linéaire à billes
    à partir de
    533.00€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • [Haute précision] Table en XYZ - XY + table en Z (horizontal)
    à partir de
    445.90€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • [Haute précision] Table en  XYZ - Guidage linéaire à billes - Profil abaissé
    à partir de
    624.00€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage XYZ en aluminium à niveau élevé (étage manuel)

    Étage XYZ en aluminium à niveau élevé (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - It is a XYZ stage that combines high-grade aluminum XY stage and the Z-axis slim stage. - Symmetric structure is possible with the standard type and left-right symmetrical type. - It can be widely applied to precise positioning applications, such as cameras, sensors and workpiece.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    714.38€
    Délai de livraison minimum
    12 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petit étage mécanique dans l'axe des X / Y / Z (étage manuel)

    Petit étage mécanique dans l'axe des X / Y / Z (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    This is a block-type stage which allows it to move in 3 axes (X, Y and Z).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    487.14€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage dans l'axe des XYZ DT (étage manuel)

    Étage dans l'axe des XYZ DT (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    A moving unit that uses a dovetail groove for its moving guide.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    334.62€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petites colonnes mécaniques dans l'axe des X / Y / Z (étage manuel)

    Petites colonnes mécaniques dans l'axe des X / Y / Z (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    A moving unit that uses a dovetail groove for its moving guide. [Features] - A moving unit that uses a dovetail groove (D-T method) for its moving guide. - Greater transport is possible when using a rack pinion in the feed system. - This can be used for a wide range of positioning purposes, such as camera and sensor positioning. - It can be secured to any position by use of high-retention clamps.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    642.19€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des XYZ

    Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des XYZ

    SURUGA SEIKI

    Thin structure into which the guide and body are integrated. It achieves high strength and high precision by making the body material out of stainless steel and creating a gothic arc groove in the guide portion.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    437.17€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage mince axe X/Y/Z (Étage manuel)

    Étage mince axe X/Y/Z (Étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    It is an XYZ stage that uses the V-CR method in the transport guide.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    902.39€
    Délai de livraison minimum
    12 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage avec queue d'aronde dans l'axe des XYZ, type composite

    Étage avec queue d'aronde dans l'axe des XYZ, type composite

    SURUGA SEIKI

    This is an XYZ axis stage with integrated X (feed screw) and Z (lock and pinion) axes. It has a structure with different mounting surface sizes, axis movement weight and manipulation direction.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    336.26€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage modèle vis dans l'axe des X / Y / Z (étage manuel)

    Étage modèle vis dans l'axe des X / Y / Z (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - This is a micromotion unit for the X, Y, and Z axial directions. - It uses a dovetail groove (D-T style) for its moving guide, and feed screws for its feeding method. - It can be secured to any position by use of high retention clamps. - This can be used for a wide range of positioning purposes, such as camera and sensor positioning.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    274.16€
    Délai de livraison minimum
    17 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage avec queue d'aronde, axe des XYZ (à tête courte), modèle de vis d'alimentation

    Étage avec queue d'aronde, axe des XYZ (à tête courte), modèle de vis d'alimentation

    SURUGA SEIKI

    This type combines the feed screw X-axis and Z-axis. It has a hex key operation type and and handle feed knob type. *CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the modification is complete.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    277.94€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des XYZ

    Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des XYZ

    SURUGA SEIKI

    This type combines the XY axis and Z axis. You can choose micrometer center push or side push for each of the sizes. It is also available in a mirror-image type. (End R)

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    561.26€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Colonne mécanique modèle O (étage manuel)

    Colonne mécanique modèle O (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    A moving unit that uses a dovetail groove for its moving guide. [Features] - A moving unit that uses a dovetail groove (D-T method) for its moving guide. - Greater transport is possible when using a rack pinion in the feed system. - This can be used for a wide range of positioning purposes, such as camera and sensor positioning. - With clamp and with no clamp types are available.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    278.61€
    Délai de livraison minimum
    12 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage du guidage à billes linéaires (SS), axe XYZ, noir

    Étage du guidage à billes linéaires (SS), axe XYZ, noir

    SURUGA SEIKI

    Thin structure into which the guide and body are integrated. It achieves high strength and high precision by making the body material out of stainless steel and creating a gothic arc groove in the guide portion. It is ideal for prevention against reflection in the optical system with the black color.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    587.67€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Table en XYZ - Rainure à queue d'aronde, crémaillère et pignon
    à partir de
    473.20€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des XYZ, modèle fin à surface horizontale

    Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des XYZ, modèle fin à surface horizontale

    SURUGA SEIKI

    It is a type that combines a thin XY-axis and the Z-axis of the cross roller stage. *The CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the modification is complete.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    765.87€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des XYZ à surface horizontale

    Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des XYZ à surface horizontale

    SURUGA SEIKI

    [Features] - A type that combines the xy axes and z axis of the cross roller guide. - Micrometer center push or side push can be selected. - It is also available in a mirror-image type.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    663.08€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage avec queue d'aronde, axe des XYZ, modèle avec crémaillère et pignon

    Étage avec queue d'aronde, axe des XYZ, modèle avec crémaillère et pignon

    SURUGA SEIKI

    [Features] - Type that combines rack and pinion B05/01 with XYZ axis.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    358.33€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des XYZ avec haute résolution

    Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des XYZ avec haute résolution

    SURUGA SEIKI

    Combination type of high resolution X axis stage with XYZ axis. Course and fine operations possible with 2 micrometers. *CAD data for this series is currently under modification. Please wait until modifications are complete.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1,838.67€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock