Rotatif

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 32 jours ou moins
  • 33 jours ou moins
  • [Standard] Table rotative
    à partir de
    201.50€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • [Haute précision] Table rotative- Tête de micromètre
    à partir de
    286.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • [Haute précision] Étages rotatifs - Alimentation d'approche
    à partir de
    153.40€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • [Standard] Tête de micromètre/type rotatif
    à partir de
    201.50€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage rotatif (étage manuel)

    Étage rotatif (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - Rotation stages with different fine-movement feed systems - Each stage simultaneously grips the table surface to rotate 360 degrees with coarse motion. - A unit that is capable of fine-movement feeding grips the table surface to rotate 360 degrees with coarse motion. - Fine movement is done after flutter clamping by using a micrometer head. - Units capable of fine movement feed are also capable of fine movement, even after flutter clamping. - Can be widely applied to precision positioning applications, such as cameras and sensors.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    121.87€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • [Haute précision] Table rotative - Rouleaux croisés  - Avec trou traversant
    à partir de
    962.00€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage rotatif (modèle à guidage coulissant)

    Étage rotatif (modèle à guidage coulissant)

    SURUGA SEIKI

    A fine tuned stage that allows micromotion after rough positioning and flutter 360° rotation (micrometer head). * The CAD data for this series is currently being modified. Please wait until the modifications are complete.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    198.07€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage fin rotatif modèle engrenage (étage manuel)

    Étage fin rotatif modèle engrenage (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Feeding method is a rotation stage using a worm gear.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    278.61€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage rotatif à ajustement fin et à niveau élevé (étage manuel)

    Étage rotatif à ajustement fin et à niveau élevé (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - A rotation stage that is capable of coarse movement and fine movement transmission . - Can be configured as a standard type or a symmetrical type with bilateral symmetry. - Vernier is found on both the left and right, which makes position reading possible, regardless of the position - Can grip the table surface and do a 360° coarse-movement rotation. - Fine movement is done with the micrometer head on the coarse movement clamp. - Fastens at any position by clamping both for coarse movement and fine movement. - Can be widely applied to precision positioning applications, such as cameras, sensors and work.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    187.05€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • [Haute précision] Table rotative - Rouleaux croisés - Acier inoxydable
    à partir de
    975.00€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage mince rotatif à ajustement fin (étage manuel)

    Étage mince rotatif à ajustement fin (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - Rotating stage that aligns to the moving guide and uses a more highly precise and rigid V groove and cross rollers. - Standard (right-facing) and reverse micro (left-facing) are available for mounting to the micro meter head. Select the direction of operation. - Grips the table surface to rotate 360 degrees with coarse motion. - Fine movement is performed with a micrometer head after flutter clamping. - Fastens at any position by clamping both for coarse movement and fine movement. - Can widely be applied to precision positioning applications, such as cameras, sensors and work.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    143.89€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage rotatif (modèle de palier à rouleaux croisés)

    Étage rotatif (modèle de palier à rouleaux croisés)

    SURUGA SEIKI

    A fine tuned stage that allows micromotion after rough positioning and flutter 360° rotation (micrometer head). Improved rigidity compared to the fine tuning type.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    767.05€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • [Haute précision] Table rotative - Vis d'alimentation
    à partir de
    260.00€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage rotatif à ajustement fin et précis, modèle à transmission (étage manuel)

    Étage rotatif à ajustement fin et précis, modèle à transmission (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Small movement feeding method is a rotating stage of a different ø 30 mm size. [Features] - Small movement feeding method is a rotating stage of a different ø 30 mm size. - Each stage as well as the table surface can be gripped and rotate for 360 degrees with a coarse motion. - Units that are capable of fine movement feed are capable of fine movement after the course movement clamp. - It can be widely applied to determine the position such as cameras, sensors etc.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    238.80€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage rotatif (modèle de palier à rouleaux croisés, SUS)

    Étage rotatif (modèle de palier à rouleaux croisés, SUS)

    SURUGA SEIKI

    A fine tuned stage that allows micromotion after rough positioning and flutter 360° rotation (micrometer head). The stainless steel specifications have improved rigidity from the perspective of the raw materials.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1,118.06€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage rotatif à réglage fin modèle transmission (étage manuel)

    Étage rotatif à réglage fin modèle transmission (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - Transmission type rotating stage that uses bearing on the moving guide. - Standard (right-facing) and reverse micro (left-facing) are available for mounting to the micro meter head. Select the direction of operation. - Grips the table surface to rotate 360 degrees with coarse motion. - Fine movement is performed with a micrometer head after flutter clamping. - Fastens at any position by clamping both for coarse movement and fine movement. - Can widely be applied to precision positioning applications, such as cameras, sensors and work.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    294.52€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage rotatif, modèle à mouvement normal/fin TKSP / TAKS

    Étage rotatif, modèle à mouvement normal/fin TKSP / TAKS

    NABEYA BI-TECH

    A rotation stage capable of flutter and tremors. If the switching clamp is loosened, there is fluttering rotation, while if tightened, there is fine rotation due to the micrometer.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    633.26€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock