Goniomètre

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 17 jours ou moins
  • 22 jours ou moins
  • 32 jours ou moins
  • 33 jours ou moins
  • 52 jours ou moins
  • [Standard] Goniomètre standard/Glissière à queue d'aronde/1 axe
    à partir de
    229.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étages de goniomètre_ Glissière à queue d'aronde, 1 axe
    à partir de
    366.60€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage à goniomètre, modèle à queue d'aronde

    Étage à goniomètre, modèle à queue d'aronde

    SURUGA SEIKI

    Arc-drive stage equipped with a rotating center on the central vertical line of the table surface. Quick delivery and great cost performance, using a worm gear in the dovetail feed mechanism of the movement guide. [Features] - Ideal for angle adjustment and posture matching. - For a wide range of uses from being embedded into jigs to production equipment. - The dovetail gonio stage uses a worm gear in the dovetail feed mechanism of the movement guide, giving quick delivery and great cost performance. - For a wide range of uses including being embedded in R&D equipment and jig purposes. <-

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    266.67€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Table goniométrique à 2 axes - Rainure à queue d'aronde
    à partir de
    733.20€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Table à 2 axes - Pour utilisation symétrique, rainure à queue d'aronde
    à partir de
    733.20€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Table goniométrique à 2 axes - Rouleaux croisés
    à partir de
    1,778.40€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage de goniomètre (étage manuel)

    Étage de goniomètre (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features]: - One-shaft with inclined stage for varying heights of the center of rotation and load transfers. - Combine with one-shaft inclined stage with varying rotating center heights to make a two-shaft inclined stage with the same center of rotation. - The manufacturer's unique compound coupling mechanism makes fine, and extremely smooth movement possible. - Uses a dovetail groove (D-T style) for the moving guide. - Widely used for precise positioning of cameras and sensors and the like.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    290.82€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Table goniométrique à 1 axe - Rouleaux croisés
    à partir de
    889.20€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage à goniomètre modèle latéral (étage manuel)

    Étage à goniomètre modèle latéral (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Single shaft horizontal type inclined stage with different rotational axis heights and travel

    CAD
    2D3D
    à partir de
    564.02€
    Délai de livraison minimum
    32 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage à goniomètre à rouleaux croisés (modèle à vis sans fin)

    Étage à goniomètre à rouleaux croisés (modèle à vis sans fin)

    SURUGA SEIKI

    [Features] - Arc-driven stage with a rotating center on the center perpendicular line of the table surface. - High-precision gonio stage that uses a worm gear for the cross roller and feed mechanism for the movement guide. - Rotation center deflection accuracy is high precision of 0.01 mm or less (1 axis). - The operational feeling is extremely good and is ideal for applications with frequent repeated drives.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    708.28€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage de goniomètre à 2 axes (étage manuel)

    Étage de goniomètre à 2 axes (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Double shaft inclined stage with different rotational axis heights and travel

    CAD
    2D3D
    à partir de
    584.52€
    Délai de livraison minimum
    12 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage fin à goniomètre à 2 axes (étage manuel)

    Étage fin à goniomètre à 2 axes (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Single shaft inclined stage with different rotational axis heights and travel.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    872.36€
    Délai de livraison minimum
    52 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage fin de goniomètre (étage manuel)

    Étage fin de goniomètre (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Single shaft inclined stage with different rotational axis heights and travel.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    448.88€
    Délai de livraison minimum
    22 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage du goniomètre à rouleaux croisés (micromètre de type à poussée latérale)

    Étage du goniomètre à rouleaux croisés (micromètre de type à poussée latérale)

    SURUGA SEIKI

    Arc-drive stage equipped with a rotating center on the central vertical line of the table surface. High resolution, high precision goniometer that uses a worm gear for the cross roller-feed mechanism of the movement guide. [Features] - Ideal for angle adjustment and posture matching. - For a wide range of uses from being embedded into jigs to production equipment. - The cross-roller gonio stage (micrometer side-push type) is a high resolution, high precision gonio stage that uses a micrometer for the cross roller-feed mechanism for movement guidance. - Including the stage, it is useful when you want to save space.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    685.86€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage de goniomètre dans l'axe des X TGOH

    Étage de goniomètre dans l'axe des X TGOH

    NABEYA BI-TECH

    Goniostage used for tilt rotation. Because it is a compact stage without projections, it is useful for constrained spaces and for embedding.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    499.16€
    Délai de livraison minimum
    33 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage à goniomètre à rouleaux croisés (modèle central de micromètre)

    Étage à goniomètre à rouleaux croisés (modèle central de micromètre)

    SURUGA SEIKI

    Arc-drive stage equipped with a rotating center on the central vertical line of the table surface. High resolution, high precision goniometer that uses a worm gear for the cross roller-feed mechanism of the movement guide.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    652.17€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock