Inclinaison

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 7 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 22 jours ou moins
  • 42 jours ou moins
  • Étage incliné à 2 axes (étage manuel)

    Étage incliné à 2 axes (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - An inclined stage of 2 shafts with different feed systems - The ball between the upper stage and base becomes an inclined support point. - Possesses an inexpensive manual screw type and micrometer type capable of fine adjustments - This can be used for a wide range of positioning purposes, such as camera and sensor positioning.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    105.62€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage fin incliné (étage manuel)

    Étage fin incliné (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - An inclined stage of 2 shafts with different feed systems - The ball between the upper stage and base becomes an inclined support point. - Possesses an inexpensive manual screw type and micrometer type capable of fine adjustments - This can be used for a wide range of positioning purposes, such as camera and sensor positioning.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    215.83€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage rotatif incliné (étage manuel)

    Étage rotatif incliné (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    The single stage has three functions, with two tilt directions and one rotational direction.

    CAD
    2D
    à partir de
    290.82€
    Délai de livraison minimum
    22 jours