Multi-Axes

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 7 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 27 jours ou moins
  • Étages combinés

    Étages combinés

    MISUMI

    CAD
    2D3D
    à partir de
    858.00€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Unité d'étage multi-axes

    Unité d'étage multi-axes

    SURUGA SEIKI

    Stage multi-axis combination. [Features] - Stage multi-axis combination.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    539.56€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • [Haute précision] Axe XY/type rotatif/vis d'entrainement
    à partir de
    387.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage fin rotatif dans l'axe des X / Y / Z (étage manuel)

    Étage fin rotatif dans l'axe des X / Y / Z (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    This is an XYZ rotary stage that combines the XY axis, the Z axis, and rotation axis slim stage.

    CAD
    2D
    à partir de
    1,150.89€
    Délai de livraison minimum
    12 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Étage rotatif XYZ en aluminium à niveau élevé (étage manuel)

    Étage rotatif XYZ en aluminium à niveau élevé (étage manuel)

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - It is a XYZ rotating stage that combines high grade aluminum XY stage, lightweight Z-axis, and rotating axis stage. - Symmetric structure is possible with the standard type and left-right symmetrical type. - It can be widely applied to precise positioning applications, such as cameras, sensors and workpiece.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    894.84€
    Délai de livraison minimum
    12 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock