Plaques de montage pour étages

Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • Plaques de montage
    Délai de livraison minimum
    9 jours
  • Entretoises de réglage de la hauteur

    Entretoises de réglage de la hauteur

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    It is a spacer for adjusting the height of stages, etc.

    CAD
    2D
    à partir de
    22.88€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accessoires Table positionnement : Plaques réglables
    à partir de
    33.80€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaque adaptatrice (pour étage)

    Plaque adaptatrice (pour étage)

    SURUGA SEIKI

    It is a convenient adapter plate for positioning with multiple, combined stages

    à partir de
    22.13€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaque adaptatrice

    Plaque adaptatrice

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Use it when, for example, the tap position does not fit while assembling the stage and other jigs.

    CAD
    2D
    à partir de
    33.07€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques réglables pour étages - Fines
    à partir de
    51.09€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques de réglage pour table en XY

    Plaques de réglage pour table en XY

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    48.75€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Entretoise pour étage

    Entretoise pour étage

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    SS-901 is a spacer for mounting the 90mm x 90mm stage on other M4 tapped stages of 50mm x 50mm pitch, etc. SS-101 is a spacer for mounting the 125mm x 125mm stage on various other stages

    CAD
    2D
    à partir de
    44.86€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques de réglage pour table en XY
    à partir de
    33.80€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accessoires pour tables de positionnement - Plaques de liaison
    à partir de
    37.05€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Entretoise

    Entretoise

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    It is a spacer made of aluminum alloy / black anodized satin.

    CAD
    2D
    à partir de
    22.59€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Adaptateur M16P1 pour étage rotatif

    Adaptateur M16P1 pour étage rotatif

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    It is an adapter for using the M16P1 screw hole on the upper surface of the rotary stages ARS-936-HP and ARS-136-HP

    CAD
    2D
    à partir de
    44.31€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Entretoise pour étage à fonctionnement long

    Entretoise pour étage à fonctionnement long

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    It is a spacer for mounting a stage of 60 mm x 60 mm, φ60 mm or more stage surfaces on the long-working stage LS-414 series

    CAD
    2D
    à partir de
    44.03€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Adaptateur pour étage

    Adaptateur pour étage

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Mounting of stages, etc. possible

    CAD
    2D
    à partir de
    88.66€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock