• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Axes des XY

Données à afficher
30
45
60
Trier par :
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  1. 1
Marque
Série du produit
CAD
à partir de
Délai d'expédition minimum
Capacité de charge (plage)(N)
Méthode d'alimentation
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Mécanisme de guidage
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Collier

    [Réglages simplifés] Axe des XY, boulon pousseur

      Table axe XY simplifié - Type à grand pas

        [Réglages simplifiés] Axe XY, vis d'alimentation, unités de guide à clavette

          Étage XY à micro-étage (étage manuel)

            Table simplifiée XY - Vis d'alimentation, charge élevée,  poignée sélectionnable

              Table en XY, simplifiée - Crémaillère et pignon

              Marque

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              CHUO PRECISION INDUSTRIAL

              MISUMI

              MISUMI

              Série du produit

              [Réglages simplifés] Axe des XY, boulon pousseur

              Table axe XY simplifié - Type à grand pas

              [Réglages simplifiés] Axe XY, vis d'alimentation, unités de guide à clavette

              Étage XY à micro-étage (étage manuel)

              Table simplifiée XY - Vis d'alimentation, charge élevée, poignée sélectionnable

              Table en XY, simplifiée - Crémaillère et pignon

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              à partir de

              116.40 €

              *Prix unitaire/configuration de base

              201.76 €

              *Prix unitaire/configuration de base

              97.81 €

              *Prix unitaire/configuration de base

              248.26 €

              *Prix unitaire/configuration de base

              107.60 €

              *Prix unitaire/configuration de base

              Remise sur volume

              153.82 €

              *Prix unitaire/configuration de base

              Délai d'expédition minimum Jour même 9 jours Jour même 10 jours Jour même 5 jours
              Capacité de charge (plage)(N)5 à 3050,1 à 1005 à 301 à 4.9 / 5 à 305 à 30 / 30,1 à 5030,1 à 50
              Méthode d'alimentationVis d'alimentationVis d'alimentationVis d'alimentationVis d'alimentationVis d'alimentationVis d'alimentation
              Taille de la table (longueur) L(mm)20 ~ 6040 ~ 804012 ~ 1520 ~ 6060
              Taille de la table (largeur) l(mm)20 ~ 6040 ~ 804013 ~ 1720 ~ 6040
              Matériau de la tableAluminiumAluminiumAluminiumAluminiumAluminiumAluminium
              Traitement de surface de la tableAluminium anodisé noirAluminium anodisé noirAluminium anodisé noirAluminium anodisé noirAluminium anodisé noirAluminium anodisé noir
              Mécanisme de guidageGlissière d'arbreGlissière d'arbreGuide de clavetteGlissière d'arbreGlissière d'arbreGuide à glissière
              Taille de la table (épaisseur) H(mm)19 ~ 22.54716-2760
              Course (distance X)(mm)±5 / ±7.5±25±10-±7 / ±9 / ±13±14
              Course (distance Y)(mm)±5 / ±7.5±25±10-±7 / ±9 / ±13±14
              CollierNon fourni / Opposé-Vis d'assemblage à tête à six pans creux--Boutons moletés

              Loading...

              1. 1

              Catégories relatives à Axes des XY