Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 158.95 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
---|
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 71.65 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 215.20 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 77.27 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
---|
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 12 jours |
---|
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 17 jours |
---|
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 88.04 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 73.12 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
SURUGA SEIKI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 1,300.65 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 8 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Capacité de charge (plage)(N) |
Méthode d'alimentation |
Taille de la table (longueur) L(mm) |
Taille de la table (largeur) l(mm) |
Matériau de la table |
Traitement de surface de la table |
Mécanisme de guidage |
Taille de la table (épaisseur) H(mm) |
Course (distance Z)(mm) |
Collier |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | SURUGA SEIKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Unités à fonctionnement manuel / Type élévateur / Avec indicateur de position | [Réglages simplifiés] Axe X / vis d'entrainement / charge lourde | Unités à fonctionnement manuel / Type élévateur / Orientation du volant configurable | Unités à module pneumatique / Vertical / Type à manchons linéaires | Table Z - Charge moyenne pour réglage d'outil avec jeu minimum | ||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
à partir de∗ | 158.95 € *Prix unitaire/configuration de base | - | 71.65 € *Prix unitaire/configuration de base | 215.20 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 77.27 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | - | - | - | 88.04 € *Prix unitaire/configuration de base | 73.12 € *Prix unitaire/configuration de base | 1,300.65 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | 9 jours | 12 jours | 5 jours | 9 jours | Jour même | 12 jours | 12 jours | 17 jours | Jour même | Jour même | 8 jours |
Capacité de charge (plage)(N) | 5 à 30 | 100.1 ou plus | 1 à 4.9 | 30,1 à 50 | 5 à 30 | 100.1 ou plus | 100.1 ou plus | 50,1 à 100 / 100.1 ou plus | 5 à 30 / 30,1 à 50 | 30,1 à 50 / 50,1 à 100 | 100.1 ou plus |
Méthode d'alimentation | Crémaillère et pignon | Vis-mères | Vis à pression | Vis d'alimentation | Vis d'alimentation | Vis-mères | Vis-mères | Pression d'air | Vis d'alimentation | Vis d'alimentation | Vis-mères |
Taille de la table (longueur) L(mm) | 28 | 100 | 20 ~ 25 | 40 ~ 80 | 20 ~ 60 | 100 | 100 | 60 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 140 |
Taille de la table (largeur) l(mm) | 36 | 150 | 20 ~ 25 | 80 | 20 ~ 60 | 150 | 150 | 130 | 40 ~ 60 | 40 ~ 60 | 200 |
Matériau de la table | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé transparent | Aluminium anodisé transparent | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé transparent | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé transparent | Aluminium anodisé transparent | Aluminium anodisé transparent | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir | Aluminium anodisé noir |
Mécanisme de guidage | Glissière d'arbre | - | Glissière d'arbre | Glissière d'arbre | Glissière d'arbre | - | - | - | Guide à glissière | Guide à glissière | Glissière d'arbre |
Taille de la table (épaisseur) H(mm) | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Course (distance Z)(mm) | 70 / 120 / 170 | - | ±5 | ±25 / ±50 | ±7 / ±9 / ±13 | - | - | - | ±6 | ±3 / ±5 | - |
Collier | Leviers de serrage | - | Non fourni | - | - | - | - | - | Vis d'assemblage à tête à six pans creux | Vis d'assemblage à tête à six pans creux | Standard (vis de serrage) |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Capacité de charge (plage)(N)
Méthode d'alimentation
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Mécanisme de guidage
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Course (distance Z)(mm)
Collier
Fabricant
Type de données CAO