Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
---|
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 105.39 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
---|
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 175.31 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 606.33 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 62.62 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
---|
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 8.80 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Type |
Type à thermocouple |
Gaine, matériau du tube de protection |
Structure du thermocouple |
Environnement de fonctionnement |
Nombre d'éléments |
Gaine, forme du tube de protection |
Gaine, diamètre d du tube de protection(Ø) |
Gaine, longueur L du tube de protection(mm) |
Forme de la section de fixation |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | SKF | IFM | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Capteurs de température - Protection de fil de sortie, thermocouple K | Capteurs de température - Filetage conique, thermocouple K / résistance de température | Capteurs de température - Résistant à la chaleur, thermocouple K | Pièces de raccordement pour capteurs de temp. / Bouchons / supports de montage | ||||
CAD |
|
|
|
|
|
| ||
à partir de∗ | - Remise sur volume | 105.39 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | - Remise sur volume | 175.31 € *Prix unitaire/configuration de base | 606.33 € *Prix unitaire/configuration de base | 62.62 € *Prix unitaire/configuration de base | - | 8.80 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours | 4 jours | 5 jours | 9 jours | 5 jours |
Type | Thermocouple / Résistance de mesure de température | Thermocouple | Thermocouple / Résistance de mesure de température | - | - | Thermocouple | Thermocouple | Composants associés |
Type à thermocouple | K | K | K | - | - | K | K | - |
Gaine, matériau du tube de protection | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | - | - | Acier inoxydable | Acier inoxydable | - |
Structure du thermocouple | Type neutre isolé | Type neutre isolé | Type neutre isolé | - | - | Type neutre isolé | Type neutre isolé | - |
Environnement de fonctionnement | Standard | Standard | Standard | - | - | Résistant à la chaleur | Standard | - |
Nombre d'éléments | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
Gaine, forme du tube de protection | Droit | Droit | Droit | - | - | Droit | Type L | - |
Gaine, diamètre d du tube de protection(Ø) | 0.5 ~ 4.8 | 3.2 | 3.2 | - | - | 1 ~ 3.2 | 1.6 ~ 3.2 | - |
Gaine, longueur L du tube de protection(mm) | 30 ~ 300 | 100 ~ 300 | 65 | - | - | 30 ~ 150 | 100 ~ 300 | - |
Forme de la section de fixation | Manchon | Manchon | Filetage conique (R1/8) | - | - | Manchon | Manchon | - |
Loading...
Filtrer par :
Type
Type à thermocouple
Gaine, matériau du tube de protection
Structure du thermocouple
Environnement de fonctionnement
Nombre d'éléments
Gaine, forme du tube de protection
Gaine, diamètre d du tube de protection(Ø)
Gaine, longueur L du tube de protection(mm)
Forme de la section de fixation
Fabricant
Type de données CAO