Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 47.65 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 18.59 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 70.92 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
MISUMI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 68.48 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Type |
Thermocouple Type |
Sheath, Protecting Tube Material |
Thermocouple Structure |
Operating Environment |
Number of Elements |
Sheath, Protecting Tube Shape |
Sheath, Protecting Tube Diameter d(Ø) |
Marque | IFM | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|---|---|
Série du produit | Capteurs de température - Contact par ressort, thermocouple K | Capteurs de température - Connecteur à collier, thermocouple K | ||
CAD |
|
|
| |
à partir de∗ | 47.65 € *Prix unitaire/configuration de base | 18.59 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 70.92 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 68.48 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 5 jours |
Type | - | Thermocouple | Thermocouple | Thermocouple |
Thermocouple Type | - | K | K | K |
Sheath, Protecting Tube Material | - | Acier inoxydable / Laiton | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Thermocouple Structure | - | Type mis à la masse | Type neutre isolé | Type mis à la masse |
Operating Environment | - | Standard | Standard | Standard |
Number of Elements | - | 1 | 1 | 1 |
Sheath, Protecting Tube Shape | - | Avec vis | Soudage par pression de ressort | Avec bandes |
Sheath, Protecting Tube Diameter d(Ø) | - | 3.5 ~ 3.8 | 4.8 | - |
Loading...
Filtrer par :
Type
Thermocouple Type
Sheath, Protecting Tube Material
Thermocouple Structure
Operating Environment
Number of Elements
Sheath, Protecting Tube Shape
Sheath, Protecting Tube Diameter d(Ø)
Fabricant
Type de données CAO