Paliers à rouleaux

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • Embrayages unidirectionnels

    Embrayages unidirectionnels

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    12.50€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulements à rouleaux coniques

    Roulements à rouleaux coniques

    NTN

    It is designed so that the orbital plane of the inner ring and outer ring or the tip of the roller cone intersect at a point on the center line of the bearing. Listed target product: 3000 series, 3200 series, 3300 series, 4T type

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.03€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Butées sur paliers à aiguilles

    Butées sur paliers à aiguilles

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.50€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Palier à rouleaux cylindrique

    Palier à rouleaux cylindrique

    NSK

    • Remise sur volume
    à partir de
    4.58€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Douilles à aiguilles

    Douilles à aiguilles

    NTN

    [Features] - With an outer ring formed from a thin metal place using precision drawing, it is a bearing assembled with a needle roller and container once the resulting track surface hardens. (The "M" attached at the end of the serial number is in reference to the heat treatment undergone post-assembly) - As a bearing with the outer ring, it has the smallest cross-sectional height for space saving and cost reductions. - Normally, it is designed with the shaft that is turned into a direct track surface without the use of an inner ring. - The outer ring is constructed by using an inseparable needle roller and retainer, and the handling is made easy with the bearing being fixed in an axial direction without need of a retaining ring, and just by being press-fitted using fitting suitable to rigid housing.

    • Remise sur volume
    à partir de
    2.65€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Butée à rouleaux

    Butée à rouleaux

    NTN

    Roller bearing with radial thrust container in which a radial needle roller is embedded. - Catalog product: AXK type, A-shaped, G-shaped, W-shaped

    à partir de
    1.02€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Paliers à aiguilles de type solide

    Paliers à aiguilles de type solide

    NTN

    With a bearing made of a solid outer ring with built in retainers and needle rollers, a structure where the outer ring and needle rollers do not separate. With high rigidity and bearing accuracy, making it ideal for applications where high speed, high load and high rotational accuracy are required. [Features] the dimensional, shape, and rotational accuracy of the solid type needle roller bearings, are specified in JIS B 1514 (accuracy of rolling bearings). - Although accuracy grade JIS0 class products are manufactured as standard, for applications requiring a higher rotational accuracy, JIS6, 5 and 4 class products can also so be supplied. Please contact NTN Engineering for details. - For NK, RNA, NKS and MR types without inner rings, the dimensional tolerances of the roller's inscribed circle diameter (Fw) is ISO class F6. - Please use as a reference when selecting a shaft diameter and radial clearance. - Especially high

    • Remise sur volume
    à partir de
    5.63€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulements à aiguilles avec roulements à butées à billes - Avec bague intérieure
    à partir de
    22.30€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Embrayage unidirectionnel HF

    Embrayage unidirectionnel HF

    NTN

    Small roller Model one-way clutch in which the cam surface is formed on the inside surface of the outer ring

    à partir de
    6.03€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Palier à rouleaux cylindrique

    Palier à rouleaux cylindrique

    NTN

    The rollers and the track surface are in contact with the line and have large radial-load capacity, the structure is suitable for high-speed rotation because it is guided by the inner ring or outer ring. Listed Target Products: N-type, NF-type, NJ type, NU type, NN type

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    14.26€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulement à rouleaux coniques

    Roulement à rouleaux coniques

    NSK

    • Remise sur volume
    à partir de
    5.78€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Palier à rouleaux à alignement automatique
    à partir de
    29.85€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Palier à rouleaux à alignement automatique

    Palier à rouleaux à alignement automatique

    NTN

    The rail surface has a centering property corresponding to the spherically shaped wheel rims and the axis inclination of the bearings with inner rings which have the properties of a 2-row rolling object. As a large load can be received it is useful for industrial machines. Suitable listed products: 2100 platform, 2200 platform, 2300 platform, 2400 platform, LH type.

    • Remise sur volume
    à partir de
    44.42€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Douilles à aiguilles

    Douilles à aiguilles

    NSK

    • Remise sur volume
    à partir de
    4.90€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle de palier à aiguilles solide
    à partir de
    5.17€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Rouleau à aiguilles avec cage

    Rouleau à aiguilles avec cage

    NTN

    Basic components of needle roller bearings with a construction in which needle rollers cannot separate from bearing cages. Inner rings and outer rings are not used, with shafts or housings directly used as the raceway surface. Compact and lightweight design can be achieved

    à partir de
    3.17€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulements à aiguilles avec roulements à butées à rouleaux - Avec bague intérieure
    à partir de
    38.90€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulements à rouleaux coniques à double rangée

    Roulements à rouleaux coniques à double rangée

    NTN

    Raceway surface of Inner Rings, Outer Rings, and Cone-point of Rollers are designed to be centered onto one point of the Bearing Center Axis.

    • Remise sur volume
    à partir de
    103.12€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Palier à rouleaux de poussée à alignement automatique

    Palier à rouleaux de poussée à alignement automatique

    NTN

    Self-Aligning Thrust Roller Bearings have housings with a spherical raceway surface which lines up with the bearing axis in the center. Barrel-shaped rollers are used for the rolling element, giving the bearings self-aligning property. Products Listed on This Page: Series #2900 [Features] Similarly to Self-Aligning Roller Bearings, the series has housings with a spherical raceway surface which lines up with the bearing axis in the center. Barrel-shaped rollers are used for the rolling element, giving the bearings self-aligning property. The allowable aligning angle varies depending on the bearing's dimension series, but it is 1°-2° for normal loads. Cages are machined type made of copper alloy, and the guide sleeve is provided on the axial housing raceway. Since the load capacity for axial loads is high, these bearings can support a certain amount of radial load in the instances that axial loads are applied. However, it is necessary to use these bearings where the load conditions meet Fr/Fa ≦ 0.55. Also, as these bearings have some spots where lubricant cannot enter such as the gap between the roller ends and raceway ribs or between the cage and guide sleeve, it is necessary to use oil lubrication even in low speed operation.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    181.98€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Butée à rouleaux cylindrique
    à partir de
    22.20€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Butée à rouleaux cylindrique
    à partir de
    12.17€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulements rouleaux cylindriques multi-rangées
    à partir de
    85.08€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bague de course, type WS avec palier à rouleaux cylindrique de poussée et palier à aiguilles
    à partir de
    8.23€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Paliers à aiguilles avec roulements à billes à contact oblique 3 points, type NKIB59
    à partir de
    41.57€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Paliers à aiguilles avec roulements à billes à contact oblique, type NKIA59
    à partir de
    50.32€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulement à rouleaux plat linéaire, type FF
    à partir de
    3.00€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Paliers à aiguilles ARN avec palier à rouleaux de poussée cylindrique, type double
    à partir de
    415.82€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Palier de butée à rouleaux cylindrique type GS, bague de course circulaire
    à partir de
    8.23€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock