Autres formes

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 13 jours ou moins
  • 15 jours ou moins
  • Roulement à billes pour unité
    à partir de
    3.36€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Unité à paliers tendeurs en fonte, modèle UCT

    Unité à paliers tendeurs en fonte, modèle UCT

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Bearing unit that combines bearing and bearing housing with a slide groove. It is possible to adjust the support position by moving the bearing housing in the radial direction along the slide groove. Cylindrical bore is a high precision unit that can be used widely under general conditions

    CAD
    2D3D
    à partir de
    15.29€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Unité de type à palier tendeur en acier moulé UCTH

    Unité de type à palier tendeur en acier moulé UCTH

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Unit product that combines take-up type unit, frame fabricated from shape steel, adjustment bolts, etc.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    84.29€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Forme à palier tendeur en fonte

    Forme à palier tendeur en fonte

    NTN

    The bearing housing has a slide groove, a structure which enables the bearing housing to move freely - It is suitable for locations where it is necessary to adjust the distance between shafts. [Features] - Precision grade JIS B 1704: 1978 3 grade. - We undertake short-time delivery of made-to-order products not in the standard product line-up.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    15.00€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Unités extensibles
    à partir de
    35.41€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulement à billes avec couvercle simple
    à partir de
    4.30€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulement à insert, modèle à trou cylindrique avec vis de serrage, modèle UC

    Roulement à insert, modèle à trou cylindrique avec vis de serrage, modèle UC

    ASAHI SEIKO

    Aligned at spherical outer diameter surface. mounted on the shaft with 2 hexagon socket set screws. Sealed with double seals at both sides

    • Remise sur volume
    à partir de
    8.42€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulements à insert UC

    Roulements à insert UC

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Grease sealed Model deep groove ball bearings that provide a lubrication mechanism and have a spherical outside surface outer ring and cylindrical bore wide inner ring with set screws

    à partir de
    14.70€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulements à insert UK

    Roulements à insert UK

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Grease sealed Model deep groove ball bearings that provide a lubrication mechanism and have a spherical outside surface outer ring and tapered bore inner ring

    • Remise sur volume
    à partir de
    9.06€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Avant-trou

    Avant-trou

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    14.10€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Unité en fonte, type à cartouche, UCC

    Unité en fonte, type à cartouche, UCC

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Bearing units in combination of bearings and housings with cylindrical outer surface. The cylindrical housings are manufactured in h7 precision making it possible to integrate the units into the cylindrical sockets of base machines.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    15.29€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Unité UCTU à paliers tendeurs en acier rainuré

    Unité UCTU à paliers tendeurs en acier rainuré

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Unit products in combination of take-up type units, frames made with channel steel, adjusting bolts, etc.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    63.74€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Paliers tendeurs

    Paliers tendeurs

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    14.10€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Unité UCTL à paliers tendeurs en acier rainuré

    Unité UCTL à paliers tendeurs en acier rainuré

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Unit products in combination of take-up type units, frames made with channel steel, adjusting bolts, etc.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    32.21€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Joinbal, modèle à insert, filetage femelle, tige aux extrémités, modèle JAF

    Joinbal, modèle à insert, filetage femelle, tige aux extrémités, modèle JAF

    ASAHI SEIKO

    The space between two inserts is an oil reservoir. The construction has suitable space there.

    à partir de
    12.01€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif de suspension en fonte UCHA

    Dispositif de suspension en fonte UCHA

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Bearing unit that combines bearing and bearing housing included with a parallel pipe screw on one side

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    19.85€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Unité à paliers tendeurs, modèle avec adaptateur UKT

    Unité à paliers tendeurs, modèle avec adaptateur UKT

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Bearing unit that combines bearing and bearing housing with a slide groove. It is possible to adjust the support position by moving the bearing housing in the radial direction along the slide groove. Cylindrical bore is a high precision unit that can be used widely under general conditions

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    16.99€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle de cartouche en fonte
    à partir de
    14.77€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle à embase rhombique, méthodes à roue excentrique, série acier inoxydable, argent économique

    Modèle à embase rhombique, méthodes à roue excentrique, série acier inoxydable, argent économique

    ASAHI SEIKO

    Stainless steel is used for bearings, eccentric fastening rings and bearing housings for its anti-corrosion characteristics. Suitable for machines for which rust is not tolerated

    à partir de
    39.16€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle de chapeau MUSP, méthode à roue excentrique, série économique Argent en acier inoxydable

    Modèle de chapeau MUSP, méthode à roue excentrique, série économique Argent en acier inoxydable

    ASAHI SEIKO

    Stainless steel is used for bearings, eccentric fastening rings and bearing housings for its anti-corrosion characteristics. Suitable for machines for which rust is not tolerated

    à partir de
    39.16€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Unité à paliers tendeurs en acier inoxydable, modèle UCST-H1-S6

    Unité à paliers tendeurs en acier inoxydable, modèle UCST-H1-S6

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Take-up type units excelling in corrosion resistance by the use of stainless steel in the material of bearings and housings. The design of the units features thinner wall structure in comparison to general UCT Series making it possible to downsize the base machines as well.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    99.16€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle à insertion Joinbal, modèle JAM à extrémités de tige à filetage mâle

    Modèle à insertion Joinbal, modèle JAM à extrémités de tige à filetage mâle

    ASAHI SEIKO

    The space between two inserts is an oil reservoir. The construction has suitable space there.

    à partir de
    11.61€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle à insertion Joinbal, modèle PB rond

    Modèle à insertion Joinbal, modèle PB rond

    ASAHI SEIKO

    The housing outer surface is cylindrical; it incorporates into the bearing-housing in the same manner as standard bearings.

    à partir de
    10.19€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Forme à support en fonte

    Forme à support en fonte

    NTN

    It is designed to make a cross section of shaft and vertical direction extremely small to suit the center bearing of the screw conveyor. Fix a pipe to 1 screw hole to suspend the product. It should be used under suspended conditions

    CAD
    2D3D
    à partir de
    21.81€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Joinbal, modèle à garniture PTFE, filetage femelle, tige aux extrémités, modèle FBF

    Joinbal, modèle à garniture PTFE, filetage femelle, tige aux extrémités, modèle FBF

    ASAHI SEIKO

    Model in which grease replenishing is unnecessary because of solid lubricating system.

    à partir de
    14.05€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Unité à paliers tendeurs, série en acier inoxydable, modèle à trou cylindrique avec vis de serrage, modèle MUCT

    Unité à paliers tendeurs, série en acier inoxydable, modèle à trou cylindrique avec vis de serrage, modèle MUCT

    ASAHI SEIKO

    Applicable to adjustments of belts, chains, etc., in which the shaft center needs to be moved freely. Also, by the use of bearings and housings both made with stainless steel giving the units corrosion resistance, the series is suitable for applications to machines and places where rust should be avoided.

    à partir de
    134.02€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Paliers d'insertion, série en acier inoxydable, modèle à trou cylindrique avec vis de serrage, modèle MUC

    Paliers d'insertion, série en acier inoxydable, modèle à trou cylindrique avec vis de serrage, modèle MUC

    ASAHI SEIKO

    sizes same as UC Series, but outer ring / inner ring, balls, slinger and set screw are stainless steel

    à partir de
    39.53€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Unité UKC, modèle à cartouche en fonte, modèle avec adaptateur

    Unité UKC, modèle à cartouche en fonte, modèle avec adaptateur

    NIPPON PILLOW BLOCK

    Bearing units in combination of bearings and housings with cylindrical outer surface. The cylindrical housings are manufactured in h7 precision making it possible to integrate the units into the cylindrical sockets of base machines. *Adapters are optional. Please check the catalog for the applicable adapters.

    à partir de
    17.32€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle Joibal 2 pièces, modèle JBS rond

    Modèle Joibal 2 pièces, modèle JBS rond

    ASAHI SEIKO

    The housing outer surface is cylindrical; it incorporates into the bearing-housing in the same manner as standard bearings.

    à partir de
    9.09€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Unité de suspension, modèle à trou cylindrique avec vis de serrage, modèle UCECH

    Unité de suspension, modèle à trou cylindrique avec vis de serrage, modèle UCECH

    ASAHI SEIKO

    Parallel pipe thread hole is included on the bearing housing. Since it is designed to be hung by a steel pipe mounted to conveyor, it is suitable for hanging screw conveyors.

    à partir de
    19.16€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Joint à rotule à garniture PTFE, tige à filetage mâle, modèle FBM

    Joint à rotule à garniture PTFE, tige à filetage mâle, modèle FBM

    ASAHI SEIKO

    Model in which grease replenishing is unnecessary because of solid lubricating system.

    à partir de
    13.50€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulement à billes pour unité

    Roulement à billes pour unité

    NTN

    Product specifications, photos, and catalog products in preparation

    à partir de
    17.40€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Unité de roulement floculateur (UPF)

    Unité de roulement floculateur (UPF)

    OILES

    [Features] Bearing Units with bearings installed in housings. #470-02W Bearings of superior abrasion resistance are used for the material of sliding part. The units are for use in water only. There is no paint applied to the units. Please use h7 for the tolerance of mating shafts. This standard series is make-to-order product. Company name and part number are marked on the upper part of the housings (bases).

    Délai de livraison minimum
    Devis

Configurer

Réinitialiser

Stock