Billes de précision trempées

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 28 jours ou moins
  • Bille en acier (bille de précision) SUJ2 Unités métriques

    Bille en acier (bille de précision) SUJ2 Unités métriques

    TSUBAKI NAKASHIMA

    [Features] - Hard sphere where the size can be chosen in millimeters. [Material] - SUJ2: Used for medium - low loads, and rotating equipment, hinges, and rod ends that do not require particularly high precision.

    à partir de
    0.14€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Billes de précision trempées - Pouce

    Billes de précision trempées - Pouce

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.80€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bille en acier (bille de précision) SUJ2 Unités impériales

    Bille en acier (bille de précision) SUJ2 Unités impériales

    TSUBAKI NAKASHIMA

    [Features] - A hard sphere where the size can be selected in inch units. [Material] - SUJ2: Used for medium - low loads, and rotating equipment, hinges, and rod ends that do not require particularly high precision.

    à partir de
    0.16€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bille en acier (bille de précision) SUS440C Unités métriques

    Bille en acier (bille de précision) SUS440C Unités métriques

    TSUBAKI NAKASHIMA

    [Features] - Hard sphere where the size can be chosen in millimeters. [Material] - SUS440C: Excellent mechanical properties as it is hardened through heat treatment.

    à partir de
    0.20€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Bille en acier (bille de précision) SUS440C Unités impériales

    Bille en acier (bille de précision) SUS440C Unités impériales

    TSUBAKI NAKASHIMA

    [Features] - A hard sphere where the size can be selected in inch units. [Features] - SUS440C: It has various excellent mechanical properties as it is hardened by heat treatment.

    à partir de
    0.23€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Sphère (bille de précision), céramique nitrure de silicium, unités métriques

    Sphère (bille de précision), céramique nitrure de silicium, unités métriques

    TSUBAKI NAKASHIMA

    [Features] - Hard sphere where the size can be chosen in millimeters. [Material] - Silicon nitride ceramic: In addition to the excellent insulating property, it is lightweight and has excellent strength, abrasion resistance, and heat and corrosion resistance.

    à partir de
    2.19€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Sphère (bille de précision), céramique au nitrure de silicium, taille en pouces

    Sphère (bille de précision), céramique au nitrure de silicium, taille en pouces

    TSUBAKI NAKASHIMA

    [Features] - A hard sphere where the size can be selected in inch units. [Material] - Silicon nitride ceramic: In addition to the excellent insulating property and is lightweight and has excellent strength, abrasion resistance, and heat and corrosion resistance.

    à partir de
    2.19€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock