Joints universels

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 13 jours ou moins
  • Joints universels - Goujon de serrage

    Joints universels - Goujon de serrage

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.00€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Joints universels - Rainure, vis de serrage

    Joints universels - Rainure, vis de serrage

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.00€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle de précision standard, modèle S

    Modèle de précision standard, modèle S

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. [Features] - When processing, please refer to the requets about processing on the next page. - The attached spring pin hole should be processed at the position of ℓ / 2 simultaneously with the shaft. - In order extend the life of the joint, please use boots and an oil pack. - When the shaft hole shape is B or T, please indicate the new JIS key or old JIS key. - When processing a key groove, the spring pin is not been attached.

    à partir de
    23.28€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle standard, modèle résistant, modèle B

    Modèle standard, modèle résistant, modèle B

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. [Features] - The attached spring pin hole should be processed at the position of ℓ / 2 simultaneously with the shaft. - In order extend the life of the joint, please use boots and an oil pack. - When the shaft hole shape is B or T, please indicate the new JIS key or Old JIS key. - When processing a key groove, the spring pin is not been attached.

    à partir de
    1.24€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle à arbre, modèle à joints avec arbre hexagonal précis, modèle S-GX

    Modèle à arbre, modèle à joints avec arbre hexagonal précis, modèle S-GX

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. Please refer to P.24 – P25 "joint boots" in the catalog.

    à partir de
    149.07€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle Hobby standard, modèle R

    Modèle Hobby standard, modèle R

    MIYOSHI KIKAI

    For manual light torque. Material: SUM24L. The surface is plated.

    à partir de
    17.86€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle à arbre, modèle à roulements, modèle KL, modèle KF, modèle KFD

    Modèle à arbre, modèle à roulements, modèle KL, modèle KF, modèle KFD

    MIYOSHI KIKAI

    For light torque, high speed. [Flange is not included.]

    CAD
    2D
    à partir de
    109.88€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UA-C

    Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UA-C

    SAKAI MANUFACTURING

    Ideal for high precision and high response control! [Features] - Due to the high performance and double bolt clamp specification, it is suitable for high precision and high response control

    CAD
    2D3D
    à partir de
    33.07€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle Para-Flex CPE/CPU

    Modèle Para-Flex CPE/CPU

    MIKI PULLEY

    There is minimum backlash with high-precision pin(s) and dry metal with high rigidity. [Features] - Rigidity of each component is very high, and backlash is minimal with high-precision pin(s) and dry metal. - This is a universal system, so the axial reaction force due to mounting error is minimal. - By the sliding of the friction surfaces of the pin and dry metal, there is a damping effect. - This complies with the EU Restriction of Hazardous Substances, the "RoHS Directive", prohibiting the use of 6 substances such as mercury and lead.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    36.82€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle résistant à l'abrasion standard, modèle HJ

    Modèle résistant à l'abrasion standard, modèle HJ

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. [Features] - In order to improve the fatigue strength, total quenching treatment is employed. - No additional machining is possible with total quenching products. - In order extend the life of the joint, please use boots and an oil pack. - When the shaft hole shape is T, please indicate the new JIS key or Old JIS key. - When processing a key groove, the strong pin and shear pin are not attached.

    à partir de
    0.97€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle anti-corrosion standard, modèle HS/modèle BS/modèle HSS

    Modèle anti-corrosion standard, modèle HS/modèle BS/modèle HSS

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. [Features] - Process it with dry lubrication in order to improve the wear resistance (HS-16 or higher). - The attached spring pin hole should be processed at the position of ℓ / 2 simultaneously with the shaft. - When the shaft hole shape is B or T, please indicate the new JIS key or old JIS key. - When processing a key groove, the spring pin is not been attached.

    à partir de
    4.39€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle standard précis, modèle H

    Modèle standard précis, modèle H

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog.

    à partir de
    41.13€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Type standard type robuste type BD

    Type standard type robuste type BD

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. [Features] - For high torque diffusion. - Material S45C. - The attached spring pin hole should be processed at the position of ℓ / 2 simultaneously with the shaft. - In order extend the life of the joint, please use boots and an oil pack. - When the shaft hole shape is B or T, please indicate new JIS key or the old JIS key. - When processing a key groove, the spring pin is not attached.

    à partir de
    12.69€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle à arbre, modèle à joints avec arbre cannelé précis, modèle S-P

    Modèle à arbre, modèle à joints avec arbre cannelé précis, modèle S-P

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. Please refer to P.24 – P25 "joint boots" in the catalog.

    à partir de
    114.44€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Type à arbre, type à joints avec hexagonal précis, type H-GX

    Type à arbre, type à joints avec hexagonal précis, type H-GX

    MIYOSHI KIKAI

    [Features] - Orders should be placed after referring to p. 6 "When ordering" of the catalog - Please refer to the catalog pp. 24 – 25 "Joint boots

    à partir de
    10.52€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle miniature standard, modèle MM

    Modèle miniature standard, modèle MM

    MIYOSHI KIKAI

    For high precision small diameter unions. Three types available- material processed with SK-4 nitride composite, SUS304, and SUS316.

    CAD
    2D
    à partir de
    48.70€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Arbres souples (pour rotation bidirectionnelle)

    Arbres souples (pour rotation bidirectionnelle)

    SHOWA SPRING

    They can change small power or high rotation to the desired direction and freely transfer it.

    à partir de
    66.64€
    Délai de livraison minimum
    15 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Extrémité de tige, modèle Y

    Extrémité de tige, modèle Y

    MIYOSHI KIKAI

    [Features] - Please use with a horizontal and vertical, push-pull power transmission mechanism. - Finished with Unichrome plating. - The Y-Type has an assembled pin and washer.

    CAD
    2D
    à partir de
    7.53€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Glissières de joint, série SPS

    Glissières de joint, série SPS

    MIYOSHI KIKAI

    SPS (spline shaft), SPA/SPO (spline sleeve) material: S-45C Please also use this in places that slide during rotation.

    CAD
    2D
    à partir de
    19.02€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Glissières de joint, série SPSS

    Glissières de joint, série SPSS

    MIYOSHI KIKAI

    SPSS (spline shaft), SPAS/SPOS (spline sleeve) material: SUS304 [Features] - Please take caution with regard to the spline effective dimensions of the sleeve and shaft cut processing. - Please also use this in places that slide during rotation.

    CAD
    2D
    à partir de
    55.73€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle anti-corrosion standard, modèle HSD/BSD

    Modèle anti-corrosion standard, modèle HSD/BSD

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. [Features] - it has a dry lubrication process in order to improve the wear resistance (HSD-16 or higher). - The attached spring pin hole should be processed at the position of ℓ / 2 simultaneously with the shaft. - When the axis shape is B or T, please specify the new JIS key or Old JIS key. - When processing a key groove, the spring pin is not attached.

    à partir de
    82.39€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle avec arbre, raccords avec arbre à six pans, modèle résistant à l'abrasion, modèle HJ-GX

    Modèle avec arbre, raccords avec arbre à six pans, modèle résistant à l'abrasion, modèle HJ-GX

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. Please refer to P.24 – P25 "joint boots" in the catalog.

    à partir de
    1.67€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Glissières de joint, série GX

    Glissières de joint, série GX

    MIYOSHI KIKAI

    GXS (six sided polishing shaft) material: S-45C. GXA / GXO (hexagon socket sleeve) material: STKM-13. The six sided shaft and sleeve can be cut in any position. [Features] - The six sided shaft and sleeve can be cut in any position. - This cannot be used in areas that slide during rotation. - Please consider a NX sliding unit when using as a slide unit.

    CAD
    2D
    à partir de
    19.70€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle miniature standard, modèle M

    Modèle miniature standard, modèle M

    MIYOSHI KIKAI

    For high precision small diameter unions. S45C nitride composite processed in order to improve wear resistance.

    à partir de
    33.27€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle résistant à l'abrasion standard, modèle HJD

    Modèle résistant à l'abrasion standard, modèle HJD

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. [Features] - In order to improve the fatigue strength, total quenching treatment is employed. - No additional machining is possible with total quenching products. - When the shaft hole shape is T, please indicate the new JIS key or Old JIS key. - When processing a key groove, the strong pin and shear pin are not attached.

    à partir de
    55.72€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Arbres flexibles (sans tube)

    Arbres flexibles (sans tube)

    SHOWA SPRING

    They can change small power or high rotation to the desired direction and freely transfer it.

    à partir de
    11.56€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle avec arbre, raccords avec arbre à six pans, modèle résistant, modèle HJ-GX

    Modèle avec arbre, raccords avec arbre à six pans, modèle résistant, modèle HJ-GX

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. Please refer to P.24 – P25 "joint boots" in the catalog. [Features] - Any part of the intermediate shaft can be freely cut. - Extension amount is large with a wide range of mounting.

    à partir de
    10.20€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Arbres souples (type à roulement coulissant)

    Arbres souples (type à roulement coulissant)

    SHOWA SPRING

    They can change small power or high rotation to the desired direction and freely transfer it.

    à partir de
    66.64€
    Délai de livraison minimum
    15 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle anti-corrosion standard, modèle MS/modèle MSS

    Modèle anti-corrosion standard, modèle MS/modèle MSS

    MIYOSHI KIKAI

    MS type material: SUS304; MSS type material: SUS316. It has excellent corrosion and heat resistance.

    à partir de
    47.87€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Extrémité de tige, modèle T

    Extrémité de tige, modèle T

    MIYOSHI KIKAI

    Please use the horizontal and vertical tension pressing power transmission mechanism. Unichrome plating finish.

    CAD
    2D
    à partir de
    6.78€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle à arbre, modèle à joints avec arbre cannelé robuste, modèle B-PS

    Modèle à arbre, modèle à joints avec arbre cannelé robuste, modèle B-PS

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. Please refer to P.24 – P25 "joint boots" in the catalog. [Features] - P series has a short delivery time and is easy order type. - It consists of two standard joints and join slide (SPS, SPA). - In the case of standard products, at the time of delivery the joint and join slide is not set, please set using the supplied spring bottle after deciding the overall length at the time of use (For the HJ-P, please use a shear pin instead of the spring pin). - When setting, combine the left and right joints so that the yoke E and the yoke F are symmetrical. - If it is set incorrectly, please take care since the output shaft will be at a non-uniform speed.

    à partir de
    43.53€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle à arbre, modèle miniature, modèle M-L

    Modèle à arbre, modèle miniature, modèle M-L

    MIYOSHI KIKAI

    For high precision small diameter unions. S45C nitride composite processed in order to improve wear resistance.

    Délai de livraison minimum
    9 jours
  • Modèle de palier standard, modèle K

    Modèle de palier standard, modèle K

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog.

    à partir de
    1.19€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle à arbre, modèle à joints avec arbre cannelé résistant à l'abrasion, modèle HJ-P

    Modèle à arbre, modèle à joints avec arbre cannelé résistant à l'abrasion, modèle HJ-P

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. Please refer to P.24 – P25 "joint boots" in the catalog.

    à partir de
    3.09€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle de précision standard, modèle D

    Modèle de précision standard, modèle D

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. [Features] - The attached spring pin hole should be processed at the position of ℓ / 2 simultaneously with the shaft. - In order extend the life of the joint, please use boots and an oil pack. - When the axis shape is B or T, please specify the new JIS key or Old JIS key. - When processing a key groove, the spring pin is not attached.

    à partir de
    83.95€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle à arbre, modèle à joints avec arbre cannelé précis, modèle H-P

    Modèle à arbre, modèle à joints avec arbre cannelé précis, modèle H-P

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. Please refer to P.24 – P25 "joint boots" in the catalog.

    à partir de
    107.03€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulement standard, modèle KD

    Roulement standard, modèle KD

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog.

    à partir de
    11.61€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle à arbre, modèle à joints avec arbre cannelé en acier inoxydable, modèle HS-P

    Modèle à arbre, modèle à joints avec arbre cannelé en acier inoxydable, modèle HS-P

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. Please refer to P.24 – P25 "joint boots" in the catalog.

    à partir de
    18.41€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Arbres souples (type à roulement à billes)

    Arbres souples (type à roulement à billes)

    SHOWA SPRING

    They can change the direction of small power or high rotation to the desirable direction and freely transfer it

    à partir de
    100.00€
    Délai de livraison minimum
    15 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Raccords, modèle avec arbre, modèle avec roulement à arbre hexagonal, modèle K-GX

    Raccords, modèle avec arbre, modèle avec roulement à arbre hexagonal, modèle K-GX

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. Please refer to P.24 – P25 "joint boots" in the catalog. [Features] - Consists of two standard joints and one joint slide (GXS, GXA.) - Joint and join slide are set using the spring. - When doing the shaft hole processing (key groove, tapping holes, etc.) remove the spring pin making the alignment mark, then please remove the joint and the joint slide. - After processing, please set it at the alignment mark and be sure to set it at the original position. (HJ-GX uses a shear pin instead of the spring pin.) - When setting up, combine the left and right joints so that yoke E and the yoke F are symmetrical. - If it was set incorrectly, please note that the output wheel will have a non-uniform speed.

    à partir de
    2.76€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle standard non magnétique anti-corrosion, modèle BR

    Modèle standard non magnétique anti-corrosion, modèle BR

    MIYOSHI KIKAI

    Excellent in non-magnetic and corrosion resistance. Material: Bronze BC6

    à partir de
    52.40€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle à arbre, modèle anti-corrosion

    Modèle à arbre, modèle anti-corrosion

    MIYOSHI KIKAI

    Material: SUS304. It has excellent corrosion and heat resistance.

    Délai de livraison minimum
    9 jours
  • Modèle à arbre, modèle à joints avec arbre cannelé robuste, modèle B-P

    Modèle à arbre, modèle à joints avec arbre cannelé robuste, modèle B-P

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. Please refer to P.24 – P25 "joint boots" in the catalog.

    à partir de
    1.51€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle à arbre, modèle à joints et roulements avec arbre cannelé, modèle K-P

    Modèle à arbre, modèle à joints et roulements avec arbre cannelé, modèle K-P

    MIYOSHI KIKAI

    Please order after referring to"Requests when Ordering" on p.6 of the catalog. Please refer to P.24 – P25 "joint boots" in the catalog.

    à partir de
    3.41€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Affiner la recherche en précisant les spéc./dim.

  • Type

  • Plage de couple admissible(N•m)

  • Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 5.9
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 8.4
    • 9
    • 9.525
    • 9.9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 27
    • 30
    • 31
    • 35
    • 38
    • 40
    • 45
    • 50
    • 60
  • Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 6.35
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.525
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 19
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
  • Diam. extérieur A(Ø)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 11
    • 12
    • 12.5
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 19
    • 20
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 28
    • 29
    • 30
    • 32
    • 33
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 42
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 50
    • 51
    • 52
    • 54
    • 55
    • 57
    • 58
    • 60
    • 70
    • 78
    • 80
    • 88
    • 90
    • 95
    • 98
    • 100
    • 115
    • 118
    • 120
  • Longueur totale W(mm)

    • 0.5
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 9
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 18.5
    • 19.4
    • 19.5
    • 20
    • 23
    • 24
    • 27
    • 30
    • 31
    • 32
    • 34
    • 35
    • 36
    • 40
    • 42
    • 44
    • 45
    • 48
    • 49.5
    • 50
    • 52
    • 54
    • 56
    • 58
    • 59
    • 60
    • 62
    • 64
    • 65
    • 67.5
    • 68
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 74
    • 75
    • 76
    • 80
    • 81
    • 82
    • 83
    • 84
    • 86
    • 87
    • 88
    • 90
    • 92
    • 94
    • 94.5
    • 95
    • 96
    • 100
    • 102
    • 104
    • 105
    • 105 ~ 232
    • 108
    • 111 ~ 238
    • 112
    • 115
    • 117.5
    • 120
    • 122
    • 122 ~ 237
    • 124
    • 125
    • 126
    • 127
    • 127.5
    • 129
    • 130
    • 130.5 ~ 238
    • 131 ~ 250
    • 132 ~ 245
    • 134
    • 136 ~ 269
    • 136.5 ~ 244
    • 139
    • 140
    • 143
    • 144
    • 144 ~ 275
    • 145
    • 147.5 ~ 402
    • 148.5 ~ 252
    • 149
    • 150
    • 153
    • 155.5 ~ 409
    • 156
    • 158
    • 160
    • 162 ~ 270
    • 163
    • 163 ~ 265
    • 164
    • 164 ~ 283
    • 165
    • 167
    • 168
    • 168 ~ 287
    • 168.5 ~ 266.5
    • 175
    • 175.5 ~ 423.5
    • 176 ~ 297
    • 178
    • 179 ~ 418
    • 180
    • 180 ~ 277
    • 180.5 ~ 423.5
    • 182
    • 185 ~ 423
    • 187.5 ~ 433
    • 188
    • 190
    • 192
    • 192 ~ 360
    • 194 ~ 309
    • 195
    • 198 ~ 366
    • 200
    • 206
    • 207 ~ 440
    • 212
    • 212 ~ 321
    • 212 ~ 440
    • 219 ~ 373
    • 219 ~ 450
    • 220
    • 220 ~ 547
    • 224 ~ 325
    • 224 ~ 551
    • 228
    • 231 ~ 458
    • 233 ~ 331
    • 241 ~ 391
    • 242 ~ 561
    • 244 ~ 404
    • 245
    • 248
    • 248 ~ 567
    • 250
    • 257 ~ 575
    • 259 ~ 403
    • 262 ~ 580
    • 264 ~ 351
    • 265 ~ 577
    • 268 ~ 584.5
    • 269 ~ 422
    • 270
    • 270 ~ 444
    • 275
    • 283 ~ 593
    • 284 ~ 454
    • 288 ~ 599
    • 290
    • 294 ~ 794
    • 295 ~ 602
    • 298
    • 299 ~ 436
    • 300
    • 305 ~ 535
    • 307 ~ 533
    • 310
    • 312 ~ 808.5
    • 316 ~ 480
    • 318 ~ 621.5
    • 319 ~ 811
    • 324 ~ 806
    • 326
    • 329 ~ 819
    • 330 ~ 451
    • 335 ~ 842
    • 340
    • 340~1018
    • 343 ~ 638.5
    • 345 ~ 575
    • 349 ~ 581
    • 350
    • 353~1036
    • 355 ~ 842
    • 355~1040
    • 360~1034
    • 380 ~ 500
    • 383 ~ 528
    • 388 ~ 528
    • 390
    • 390 ~ 870
    • 395~1065
    • 397 ~ 599
    • 399 ~ 599
    • 399 ~ 617
    • 401~1072
    • 403 ~ 878
    • 403 ~ 880.5
    • 407 ~ 605
    • 425~1094
    • 426
    • 434 ~ 645
    • 437~1101
    • 441 ~ 645
    • 444~1094
    • 444~1095
    • 458~1095
    • 465 ~ 1125.5
    • 465~1122
    • 485
    • 517 ~ 685
    • 520~1136
    • 530~1164
    • 546 ~ 711
    • 553 ~ 711
    • 556 ~ 1,188.5
    • 556~1185
    • 588~1182
    • 650~1223
    • 690~1255
    • 760 ~ 1312
    [83-100/1Incréments de mm] [116-200/1Incréments de mm] [270-2000/1Incréments de mm]
  • Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)

  • Caractéristique

  • Matériau du corps

  • Application

  • Couple admissible(N•m)

    • 0.098
    • 0.2
    • 0.25
    • 0.294
    • 0.392
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.7
    • 0.784
    • 0.88
    • 1
    • 1.078
    • 1.47
    • 1.666
    • 1.862
    • 2
    • 2.2
    • 2.94
    • 3.5
    • 4.116
    • 4.12
    • 5
    • 5.3
    • 10
    • 11.6
    • 20
    • 20.1
    • 25
    • 27.4
    • 33
    • 46
    • 66
    • 76
    • 102
    • 129
    • 132
    • 175
    • 330
    • 495

    Calcul du couple admissible (ou du facteur de sécurité, etc.) variant selon le fabricant. Pour plus de détails, consulter les caractéristiques techniques fournies par le fabricant concerné.

  • Max. Vitesse de rotation(tr/min)

    • 90
    • 110
    • 140
    • 150
    • 160
    • 180
    • 190
    • 200
    • 210
    • 220
    • 230
    • 240
    • 260
    • 270
    • 280
    • 290
    • 300
    • 310
    • 330
    • 340
    • 360
    • 370
    • 380
    • 390
    • 400
    • 410
    • 430
    • 440
    • 450
    • 460
    • 470
    • 480
    • 500
    • 510
    • 530
    • 560
    • 570
    • 580
    • 600
    • 630
    • 640
    • 650
    • 670
    • 680
    • 690
    • 700
    • 720
    • 730
    • 740
    • 750
    • 770
    • 780
    • 800
    • 810
    • 830
    • 850
    • 880
    • 900
    • 950
    • 1000
    • 1100
    • 1150
    • 1200
    • 1250
    • 1300
    • 1400
    • 1450
    • 1500
    • 1700
    • 1800
    • 1900
    • 2000
    • 2100
    • 2200
    • 2500
    • 3000
    • 3500
    • 4000
    • 5000
    • 6000
  • Plage de désalignement latéral admissible(mm)

  • Désalignement latéral admissible(mm)

    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
  • Désalignement angulaire admissible(deg)