Recherche par fabricant
Liste de fabricants

Accouplements à chaînes

Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • Accouplements à chaînes

    Accouplements à chaînes

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    2.70€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplement à chaîne MB Minimamuboa, arbre non fini d'un côté

    Accouplement à chaîne MB Minimamuboa, arbre non fini d'un côté

    KATAYAMA CHAIN

    The MB chain coupling is on one side of the body sprocket of the prepared hole (1). Please machine further via MB in case the dimensions are not in the FBN/FB chain coupling, before use.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.35€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplements de chaîne FBN, un côté de l'alésage de l'arbre fini de la structure (nouvelle clavette JIS)

    Accouplements de chaîne FBN, un côté de l'alésage de l'arbre fini de la structure (nouvelle clavette JIS)

    KATAYAMA CHAIN

    [Features] - The FBN chain coupling is a new JIS key specification sprocket for the completed shaft hole product and is only on one side of the main unit (1 piece).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    14.86€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Structure des trous d'arbre brut d'accouplement de chaîne uniquement (pignons MB 2 x une chaîne)

    Structure des trous d'arbre brut d'accouplement de chaîne uniquement (pignons MB 2 x une chaîne)

    KATAYAMA CHAIN

    Chain cap ring is specifically for axle joints and has 2 rows of chain rollers meshing with 2 sprockets.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    12.88€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplements de chaîne FB, un côté de l'alésage de l'arbre fini de la structure (ancienne clavette JIS)

    Accouplements de chaîne FB, un côté de l'alésage de l'arbre fini de la structure (ancienne clavette JIS)

    KATAYAMA CHAIN

    [Features] - The FB chain coupling is an old JIS key specification sprocket for the completed shaft hole product and is only on one side of the main unit (1 piece).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    19.73€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boîtier d'accouplement de chaîne uniquement

    Boîtier d'accouplement de chaîne uniquement

    KATAYAMA CHAIN

    Chain cap ring case is specifically for axle joints and has 2 rows of chain rollers meshing with 2 sprockets. [Features] - Chain cap ring case is specifically for axle joints and has 2 rows of chain rollers meshing with 2 sprockets. - Chain ends can be easily connected and disconnected using a removable pin. - The case is split into two at right angles to the axle, both sides of KC3012 – KC8022 cases have v grooves, and the unique KANA construction which uses O rings to prevent oil leakage.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    9.86€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplement de chaîne, chaîne uniquement

    Accouplement de chaîne, chaîne uniquement

    KATAYAMA CHAIN

    When replacing, please use the dedicated chain for the chain cap ring. [Features] - Chain cap ring case is specifically for axle joints and has 2 rows of chain rollers meshing with 2 sprockets. - Chain ends can be easily connected and disconnected using a removable pin. - The case is split into two at right angles to the axle, both sides of KC3012 – KC8022 cases have v grooves, and the unique KANA construction which uses O rings to prevent oil leakage.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.70€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplement de chaîne en matières plastiques d'ingénierie - ensemble (pignon : x 2 une chaîne)

    Accouplement de chaîne en matières plastiques d'ingénierie - ensemble (pignon : x 2 une chaîne)

    KATAYAMA CHAIN

    The KANA engineered plastic coupling is a flexible coupling assembled by using one plastic chain and two sprockets. Clean transmission without the need for grease

    CAD
    2D3D
    à partir de
    33.49€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplement de chaîne en matières plastiques d'ingénierie - chaînes uniquement

    Accouplement de chaîne en matières plastiques d'ingénierie - chaînes uniquement

    KATAYAMA CHAIN

    The KANA engineered plastic coupling is a flexible coupling assembled by using one plastic chain and two sprockets. Clean transmission without the need for grease

    CAD
    2D3D
    à partir de
    16.04€
    Délai de livraison minimum
    Devis