Accouplements de grande taille avec structure spéciale

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 11 jours ou moins
  • 14 jours ou moins
  • 17 jours ou moins
  • 20 jours ou moins
  • 23 jours ou moins
  • 32 jours ou moins
  • 47 jours ou moins
  • Accouplements souples Toyo Tire & Rubber - Type RF

    Accouplements souples Toyo Tire & Rubber - Type RF

    TOYO TIRE & RUBBER

    The RF type is a coupling whose both sides are sheathed with very excellent bending- and fatigue-resistant rubber, using strong reinforced fibers as its core.

    à partir de
    38.99€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle Schmidt NSS/DL

    Modèle Schmidt NSS/DL

    MIKI PULLEY

    Different axis fitting using crank motion of link. [Features] - During rotation stop, and even when driving when loaded, the driven shaft can move freely in the displacement range. - Absorbs the drive and radial oscillation of the driven side. - With the combination of a conventional universal joint + spline, the axial direction can be shortened and a large amount of eccentricity can be achieved. - There is almost no angular velocity, change of transmission torque, or backlash.

    • Remise sur volume
    à partir de
    332.49€
    Délai de livraison minimum
    23 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplements souples Toyo Tire & Rubber - Type RFH

    Accouplements souples Toyo Tire & Rubber - Type RFH [1-2 pièces par conditionnement]

    TOYO TIRE & RUBBER

    The RFH type is a coupling whose both sides are sheathed with very excellent bending- and fatigue-resistant rubber, using strong reinforced fibers as its core.

    à partir de
    51.69€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UCN-B

    Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UCN-B

    SAKAI MANUFACTURING

    [Features] - Heavy duty specifications with excellent rigidity of low inertia structure by streamline shape.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    83.70€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UCR

    Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UCR

    SAKAI MANUFACTURING

    We can supply needs for unprocessed shaft holes of maximum 200 mm external dimensions [Features] - We can offer unprocessed shaft holes in line with a variety of mounting specifications. - Maximum external dimensions of 200 mm supported.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    33.78€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UCNF-B

    Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UCNF-B

    SAKAI MANUFACTURING

    Shaft fastening will be easy with single flange specifications. [Features] - An easy shaft fastening will be possible with the combination of flange specifications and bolt clamping specifications.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    83.97€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UCNFF

    Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UCNFF

    SAKAI MANUFACTURING

    Double flange type [Features] - Double flange design.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    82.67€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UCRF

    Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UCRF

    SAKAI MANUFACTURING

    Shaft hole unprocessed single flange type [Features] - UCR single-sided flange specifications

    CAD
    2D3D
    à partir de
    33.84€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UCN-T7

    Accouplements d'arbre précis - Modèle à correction, série UCN-T7

    SAKAI MANUFACTURING

    The tapered clamp can fix the shaft with low torque. [Features] - Because of the tapered clamp specification the shaft can be fixed with low torque.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    109.78€
    Délai de livraison minimum
    14 jours