Recherche par fabricant
Liste de fabricants

Roues à vis sans fin

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • Roue à vis sans fin G

    Roue à vis sans fin G

    KYOUIKU GEAR MFG

    Available in wide range of reduction ratio (10 : 1 to 100 : 1), module size (0.5 to 5.0) and material of Polyacetal, Brass, Aluminum bronze and Grey iron casting. Products are EU-RoHS compliance.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    4.81€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roues à vis sans fin W

    Roues à vis sans fin W

    KYOUIKU GEAR MFG

    Worm gears of module 0.5 to 2.0 are finished by precision cold rolling. The cold rolled products have excellent characteristics. Tooth tips have curved surface and the helicoid surface was finished to a mirror finishing that looks like a morror. The gears can be rotated smoothly and do less damage to mating worm wheels made of soft materials such as polyacetal compared with machined products. A wide range of module is available 0.5, 0.8, 1.0, 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0. Worm gears of module 2.5 to 5.0 are machined products. Products are EU-RoHS compliance。

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    6.19€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roue à vis sans fin
    à partir de
    7.30€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Engrenage à vis sans fin
    à partir de
    5.20€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roues à vis sans fin CG

    Roues à vis sans fin CG

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    General type of worm wheels that are inexpensive and versatile, and that come with a wide variety of modules and gear teeth.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    12.50€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roues à vis sans fin AG

    Roues à vis sans fin AG

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    Two grades of high-grade worm wheels, with CAC702 material and with precisions of KHK and W001. This has a quality of material with excellent antifriction properties and with a tooth profile perpendicular to the shaft, it is also highly compatible with the gear grinding worm, so transmission of high torque is possible with smooth engagement from low- to high-speed rotation.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    15.50€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Engrenages à vis sans fin WS

    Engrenages à vis sans fin WS

    AOKI SEIMITSU KOGYO

    A trusted worm gear from the manufacturers of the decelerator.

    CAD
    2D
    à partir de
    7.03€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roues à vis sans fin BG

    Roues à vis sans fin BG

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    PDF

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    9.50€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roues à vis sans fin PG

    Roues à vis sans fin PG

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    A worm wheel made of MC nylon, that is light and hard to slip. It can be used without lubrication, making it ideal for food machinery.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    11.15€