Arbres cannelés pour engrenages, accessoires d'engrenages

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • Arbres cannelés développants

    Arbres cannelés développants

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    This is a spline shaft that has had its S45C material subjected to tempering and has been designed to be abrasion resistant. The tooth profile employs JISD2001, an involute spline for automobiles, making it ideal for shaft movement and gear linkage.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    61.59€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Moyeux cannelés

    Moyeux cannelés

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    This is a spline shaft that has had its S45C material subjected to tempering and has been designed to be abrasion resistant. Please use after matching with the spline shaft for linking with the gear.

    CAD
    2D
    à partir de
    20.06€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchons pour engrenages moulés

    Manchons pour engrenages moulés

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    This is the oil-less metal bush for molded gears. Please press-fit the bush when using a smaller diameter than the inner diameter of the molding gear.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.41€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Moyeux inoxydables dédiés pour PSA

    Moyeux inoxydables dédiés pour PSA

    KOHARA GEAR INDUSTRY

    Stainless steel boss which stands up to corrosion, using SUS303 material. Used in combination with plastic gears, with easy secure fastening to the shaft.

    • Remise sur volume
    à partir de
    74.07€