Chaînes

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
  • Chaînes à rouleaux standard

    Chaînes à rouleaux standard

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    14.70€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Articulations/maillons coudés

    Articulations/maillons coudés

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.60€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaîne à rouleaux standard

    Chaîne à rouleaux standard

    KATAYAMA CHAIN

    Standard roller chain with JIS / ANSI / BS specifications. We can manufacture one row as well as multiple rows (2 / 3 / 4 rows). - In cases of length (exceeding one unit link count), it will become a packing structure by the unit. Example) In the case of "60-1 RP-1600 links," it will have a structure of 160 links x 10.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.12€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaîne en acier inoxydable

    Chaîne en acier inoxydable

    KATAYAMA CHAIN

    All parts of the stainless steel chain are made of SUS304. It can be used in a special atmosphere, such as acid-alkaline atmospheres [Features] - All parts of the stainless steel chain are made of SUS304. - It can be used in atmospheres that cause chemical corrosion such as acidic and alkaline atmospheres, in places where water or steam are present and in high temperature and low temperature conditions.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.99€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Maillons d'accouplement à chaîne

    Maillons d'accouplement à chaîne

    ORIENTAL CHAIN

    Joint link for a standard roller chain.

    à partir de
    1.58€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaînes à rouleaux pour transmission

    Chaînes à rouleaux pour transmission

    ORIENTAL CHAIN

    Standard length product for standard roller chain. Specified length is set at 3 feet.

    à partir de
    24.17€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaîne en acier inoxydable KANA

    Chaîne en acier inoxydable KANA

    KATAYAMA CHAIN

    All parts of the KANA stainless steel chain are made of SUS304. Cost performance product. [Features] - All parts of the KANA stainless steel chain are manufactured in stainless GB304 and are a cost performance product.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.78€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaînes à pas double micro

    Chaînes à pas double micro

    KATAYAMA CHAIN

    The KANA micro pitch chain is used for power transmission for small equipment, vending machines, etc. This allows designs in a small amount of space. [Features] - Can be used for power transmission for small equipment, vending machines, etc. - This allows designs in a small amount of space

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.51€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaîne à rouleaux TYC

    Chaîne à rouleaux TYC

    KATAYAMA CHAIN

    [Features] - The TYC roller chain is a JIS and ANSI standards low cost standard roller chain that is made in Taiwan. - Produced in an international quality assurance standard ISO9001 certified factory which is actively involved is all kinds of industries for various types devices for transmissions and for drives. - For long lengths (exceeding one unit link count), it will be a unit packing structure. Example) In the case of "TYC60-1RP-1600 links", it will have a structure of 160 links x 10.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.05€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaîne à maillons ovales

    Chaîne à maillons ovales

    KATAYAMA CHAIN

    The F type oval roller chain is a chain with the standard roller chain plate shaped in an oval. Ideal for loading items to transport directly on the chain, etc.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.51€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaîne ultra (sans lubrification)

    Chaîne ultra (sans lubrification)

    KATAYAMA CHAIN

    [Features] - The KANA ultra (oil-free type) chain is a maintenance free chain with self lubricating capability by oil bearing bushing. This should be used in places where there is an aversion to oiling or where midstream oiling is difficult. - A black oxide treatment is applied to the plate and corrosion resistance is improved. - In addition, nickel plating finishing is also available.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.73€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaînes ovales en acier inoxydable

    Chaînes ovales en acier inoxydable

    KATAYAMA CHAIN

    The F type oval roller chain is a chain with the standard roller chain plate shaped in an oval. Ideal for loading items to transport directly on the chain, etc. [Features] - The F type oval roller chain is a chain with the standard roller chain plate shaped in an oval. - Ideal for loading items to transport directly on the chain and general driving

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.69€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaînes à goupilles creuses en acier inoxydable

    Chaînes à goupilles creuses en acier inoxydable

    KATAYAMA CHAIN

    A hollow pin chain where the chain is connected with hollow pins. Mounting of the attachment is simple due to the hollow pins. Identical to the JIS standards and the standards for the double pitch sprocket chain. [Features] - The hollow pin chain is a chain connected with hollow pins(hollow pins). - Mounting of the attachment is simple due to the hollow pins. - The hollow pin chain is identical to the JIS standards roll chain and the standards for the double pitch sprocket chain so use a standard product with a sprocket.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.35€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Maillons coudés de chaîne

    Maillons coudés de chaîne

    ORIENTAL CHAIN

    Offset link for a standard roller chain.

    à partir de
    2.49€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaînes Rustop

    Chaînes Rustop

    KATAYAMA CHAIN

    [Features] - Las top chain is a beautiful glossy chain that has a special plating on the standard steel chain that offers general corrosion resistance. - Less expensive than stainless steel chains so it demonstrates features perfect for the environment according to applications. - Stronger than stainless steel chain regarding breaking strength. - Las top chain is also applicable to most roller chains and chains with attachments such as double-pitch. - Please specify according to your application.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.36€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaîne à broche creuse

    Chaîne à broche creuse

    KATAYAMA CHAIN

    A hollow pin chain where the chain is connected with hollow pins. Mounting of the attachment is simple due to the hollow pins. Identical to the JIS standards and the standards for the double pitch sprocket chain.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.24€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaîne pour usage intensif

    Chaîne pour usage intensif

    KATAYAMA CHAIN

    [Features] - A chain with strength greater than the ANSI H type by thickening the standard roller chain's link plate in addition to the use of high-toughness steel.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.36€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaînes à rouleaux inoxydables

    Chaînes à rouleaux inoxydables

    ORIENTAL CHAIN

    They are stainless standard roller chain fixed-length products. We offer the chain in 3 foot specified length increments.

    à partir de
    101.55€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaîne à archet latéral

    Chaîne à archet latéral

    KATAYAMA CHAIN

    The side-bow-chain is a chain that can have bow-shaped inflection on the side. It is used for a curved line conveyor after mounting a curved roller conveyor driver and attachment.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.91€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Maillons d'accouplement de chaîne en acier inoxydable

    Maillons d'accouplement de chaîne en acier inoxydable

    ORIENTAL CHAIN

    It is a stainless standard chain of joint links.

    à partir de
    2.38€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Maillons coudés de chaîne en acier inoxydable

    Maillons coudés de chaîne en acier inoxydable

    ORIENTAL CHAIN

    It is a stainless offset link of a standard roller chain.

    à partir de
    3.80€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock

Affiner la recherche en précisant les spéc./dim.

  • Nombre nominal

    • 06B
    • 11
    • 11-SUS
    • 15
    • 25
    • 25-N
    • 25-SUS
    • TYC25
    • 35
    • 35-N
    • 35-SUS
    • TYC35
    • 40
    • 40-N
    • 40-SUS
    • 40F
    • 40F-SUS
    • 40H
    • 40HP
    • 40HP-SUS
    • 40NL
    • 40SB
    • KANA40-SUS
    • TYC40
    • 50
    • 50-N
    • 50-SUS
    • 50F
    • 50F-SUS
    • 50H
    • 50HP
    • 50HP-SUS
    • 50NL
    • 50SB
    • KANA50-SUS
    • TYC50
    • 60
    • 60-N
    • 60-SUS
    • 60F
    • 60F-SUS
    • 60H
    • 60HP
    • 60HP-SUS
    • 60NL
    • 60SB
    • KANA60-SUS
    • TYC60
    • TYCC60
    • 80
    • 80-N
    • 80-RPSUS
    • 80F
    • 80H
    • 80NL
    • KANA80-SUS
    • TYC80
    • TYCC80
    • 100
    • 100-RPSUS
    • 100F
    • 100H
    • TYC100
    • 120
    • TYC120
    • 140
    • TYC140
    • 160
    • TYC160
    • TYC180
    • 200
    • TYC200
    • 410
    • 415
    • 415S
    • 420
    • C2040HP
    • C2040HP-SUS
    • TYCC2040
    • C2050HP
    • C2050HP-SUS
    • TYCC2050
    • C2060HP
    • C2060HP-SUS
    • TYCC2060H
    • TYCC2080H
  • Pas

    • 3.747
    • 4.763
    • 6.35
    • 9.525
    • 12.7
    • 15.875
    • 19.05
    • 25.4
    • 31.75
    • 38.1
    • 44.45
    • 50.8
  • Nombre de brins

  • Matériau

  • Traitement de surface

    • Non fourni
  • Max. Tension admissible(kN)
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
Affiner la recherche en précisant le délai

  • Nombre de jours d'expédition

    • Tous les articles
    • Jour même
    • 3 jours ou moins
    • 4 jours ou moins
    • 5 jours ou moins
    • 6 jours ou moins
    • 8 jours ou moins
    • 10 jours ou moins

Sélectionner l'image

Fermer