Pignons
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
  • 8 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • Pignons - Série 40B

    Pignons - Série 40B

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.40€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons - Série 35B

    Pignons - Série 35B

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.10€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons - Série 50B

    Pignons - Série 50B

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.00€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons - Série 60B

    Pignons - Série 60B

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.90€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons - Série 25B

    Pignons - Série 25B

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    4.90€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignon d'alésage fini FBN40B

    Pignon d'alésage fini FBN40B

    KATAYAMA CHAIN

    The FBN finished bore sprocket has a shaft hole H7 tolerance, new JIS standard parallel key middle grade, and metal coarse thread processing performed, and a set screw with an hexagonal hole inserted.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.27€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons - Série 80B

    Pignons - Série 80B

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    11.50€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons sans clavette - Séries 35B/40B
    Délai de livraison minimum
    7 jours
  • Pignon standard, modèle 25B

    Pignon standard, modèle 25B

    KATAYAMA CHAIN

    There are many variations to the KANA standard sprocket position, number of teeth and shape. Shaft holes must be processed as this product does not have open shaft holes.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.49€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignon standard, modèle 40A

    Pignon standard, modèle 40A

    KATAYAMA CHAIN

    There are many variations to the KANA standard sprocket position, number of teeth and shape.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.98€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignon (pignon standard), modèle 35B

    Pignon (pignon standard), modèle 35B

    KATAYAMA CHAIN

    Key groove machining can also be slected

    à partir de
    2.59€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons/Séries 11B

    Pignons/Séries 11B

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.00€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignon d'alésage fini FBN35B

    Pignon d'alésage fini FBN35B

    KATAYAMA CHAIN

    The FBN finished bore sprocket has a shaft hole H7 tolerance, new JIS standard parallel key middle grade, and metal coarse thread processing performed, and a set screw with an hexagonal hole inserted.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.27€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignon d'alésage fini FBN50B

    Pignon d'alésage fini FBN50B

    KATAYAMA CHAIN

    The FBN finished bore sprocket has a shaft hole H7 tolerance, new JIS standard parallel key middle grade, and metal coarse thread processing performed, and a set screw with an hexagonal hole inserted.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    9.26€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignon d'alésage fini FBN60B

    Pignon d'alésage fini FBN60B

    KATAYAMA CHAIN

    The FBN finished bore sprocket has a shaft hole H7 tolerance, new JIS standard parallel key middle grade, and metal coarse thread processing performed, and a set screw with an hexagonal hole inserted.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    12.75€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons - Double brin/Séries 40B

    Pignons - Double brin/Séries 40B

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    8.00€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignon standard, modèle 35A

    Pignon standard, modèle 35A

    KATAYAMA CHAIN

    There are many variations to the KANA standard sprocket position, number of teeth and shape.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.56€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons - Double brin/Séries 40B

    Pignons - Double brin/Séries 40B

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    9.40€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons standardisés, modèle 40B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

    Pignons standardisés, modèle 40B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

    KATAYAMA CHAIN

    The semi-F series is a system that can be easily arranged and quickly delivered as a finished product with shaft hole processing (inner diameter, key groove, tap) needed for goods with prepared holes.

    à partir de
    14.60€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignon standard type 40B

    Pignon standard type 40B

    KATAYAMA CHAIN

    [Features] - A standard sprocket with induction hardening used for carbon steel - Choose from a variety of teeth quantity and shaft hole diameters.

    à partir de
    3.41€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignon standard, modèle 410A

    Pignon standard, modèle 410A

    KATAYAMA CHAIN

    There are many variations to the KANA standard sprocket position, number of teeth and shape.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.62€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons/Séries 11B

    Pignons/Séries 11B

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    10.60€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons standardisés, modèle 80B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

    Pignons standardisés, modèle 80B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

    KATAYAMA CHAIN

    The semi-F series is a system that can be easily arranged and quickly delivered as a finished product with shaft hole processing (inner diameter, key groove, tap) needed for goods with prepared holes.

    à partir de
    24.47€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons standardisés, modèle 60B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

    Pignons standardisés, modèle 60B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

    KATAYAMA CHAIN

    [Features] - The semi-F series is a system that can be easily arranged and quickly delivered as a finished product with shaft hole processing (inner diameter, key groove, tap) required for goods with prepared holes.

    à partir de
    18.09€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignon standard, modèle 50A

    Pignon standard, modèle 50A

    KATAYAMA CHAIN

    There are many variations to the KANA standard sprocket position, number of teeth and shape.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.93€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons standardisés, modèle 25B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

    Pignons standardisés, modèle 25B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

    KATAYAMA CHAIN

    The semi-F series is a system that can be easily arranged and quickly delivered as a finished product with shaft hole processing (inner diameter, key groove, tap) needed for stocked goods with prepared holes.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    13.02€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons simples-doubles 40SD

    Pignons simples-doubles 40SD

    KATAYAMA CHAIN

    There are many variations to the KANA standard sprocket position, number of teeth and shape. Shaft holes must be processed as this product does not have open shaft holes.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    8.62€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons pour chaînes à échelle (SW48D)

    Pignons pour chaînes à échelle (SW48D)

    KYOUIKU GEAR MFG

    [Features] - Line up: Pitch 4.8 mm; Ladder chain sprocket for SWP (hard copper wire); Material: Polyacetal (white); Number of teeth: 10 – 30. - RoHS compliant product.

    CAD
    2D
    à partir de
    3.78€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignon d'alésage fini FBN80B

    Pignon d'alésage fini FBN80B

    KATAYAMA CHAIN

    The FBN finished bore sprocket has a shaft hole H7 tolerance, new JIS standard parallel key middle grade, and metal coarse thread processing performed, and a set screw with an hexagonal hole inserted.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    20.58€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons standardisés, modèle 35B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

    Pignons standardisés, modèle 35B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

    KATAYAMA CHAIN

    The semi-F series is a system that can be easily arranged and quickly delivered as a finished product with shaft hole processing (inner diameter, key groove, tap) needed for goods with prepared holes.

    à partir de
    13.78€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignon standard, modèle 25A

    Pignon standard, modèle 25A

    KATAYAMA CHAIN

    There are many variations to the KANA standard sprocket position, number of teeth and shape.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.98€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignon standard, modèle 60A

    Pignon standard, modèle 60A

    KATAYAMA CHAIN

    There are many variations to the KANA standard sprocket position, number of teeth and shape.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.91€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignon d'alésage fini FBK40B

    Pignon d'alésage fini FBK40B

    KATAYAMA CHAIN

    The FBK finished bore sprocket has a shaft hole H7 tolerance, old JIS standard parallel key middle grade, and metal coarse thread processing performed, and a set screw with an hexagonal hole inserted. 

    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.89€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignon (pignon standard), modèle 60B

    Pignon (pignon standard), modèle 60B

    KATAYAMA CHAIN

    Key groove machining can also be slected

    à partir de
    6.67€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons à manchon SW1/4S

    Pignons à manchon SW1/4S

    KYOUIKU GEAR MFG

    Pitch 6. Description: 35 mm (1/42"), bush chain wheel for a single row, material S45C, 8 – 32 teeth lineup. RoHS-compliant product

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    5.82€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons standardisés, modèle 410B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

    Pignons standardisés, modèle 410B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

    KATAYAMA CHAIN

    The semi-F series is a system that can be easily arranged and quickly delivered as a finished product with shaft hole processing (inner diameter, key groove, tap) needed for stocked goods with prepared holes.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    16.62€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons pour chaînes à échelle (SW37B)

    Pignons pour chaînes à échelle (SW37B)

    KYOUIKU GEAR MFG

    [Features] - Line up: Pitch: 4.8; Ladder chain sprocket for SWP (hard copper wire); Material: C3604B (free-cutting brass rod); Number of teeth: 10 – 30. - RoHS compliant product.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    4.25€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons standardisés, modèle 50B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

    Pignons standardisés, modèle 50B, série Semi F alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

    KATAYAMA CHAIN

    The semi-F series is a system that can be easily arranged and quickly delivered as a finished product with shaft hole processing (inner diameter, key groove, tap) needed for goods with prepared holes.

    à partir de
    15.91€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons inoxydables, modèle 35B, série Semi F (nouvelle clavette JIS)

    Pignons inoxydables, modèle 35B, série Semi F (nouvelle clavette JIS)

    KATAYAMA CHAIN

    The semi-F series is a system that can be easily arranged and quickly delivered as a finished product with shaft hole processing (inner diameter, key groove, tap) needed for goods with prepared holes.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    28.31€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons inoxydables, modèle 40A

    Pignons inoxydables, modèle 40A

    KATAYAMA CHAIN

    There are many variations to the KANA standard sprocket position, number of teeth and shape.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    11.02€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons à pas double standard 2060 Laura B Form pour série S

    Pignons à pas double standard 2060 Laura B Form pour série S

    KATAYAMA CHAIN

    There are many variations to the KANA standard sprocket position, number of teeth and shape. Shaft holes must be processed as this product does not have open shaft holes.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    15.37€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons standardisés, modèle NK50-2B, série Semi F, alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

    Pignons standardisés, modèle NK50-2B, série Semi F, alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

    KATAYAMA CHAIN

    The semi-F series is a system that can be easily arranged and quickly delivered as a finished product with shaft hole processing (inner diameter, key groove, tap) needed for stocked goods with prepared holes.

    à partir de
    29.39€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignon d'alésage fini FBN25B

    Pignon d'alésage fini FBN25B

    KATAYAMA CHAIN

    [Features] - For the FBK finished bore sprocket, shaft hole H7 tolerance, old JIS standard parallel key middle grade, and metal coarse thread processing are applied, and a set screw with an hexagonal hole is inserted.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    6.89€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons standardisés, modèle 100B/C, série Semi F, alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

    Pignons standardisés, modèle 100B/C, série Semi F, alésage de l'arbre fini (nouvelle clavette JIS)

    KATAYAMA CHAIN

    The semi-F series is a system that can be easily arranged and quickly delivered as a finished product with shaft hole processing (inner diameter, key groove, tap) needed for goods with prepared holes.

    à partir de
    41.37€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pignons à manchon SW1/4D

    Pignons à manchon SW1/4D

    KYOUIKU GEAR MFG

    [Features] - The line up: Pitch 6.35 mm (1/42"); Wheel for single row bush chain; Material: polyacetal; Number of teeth: 8 – 32. - RoHS compliant product.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    4.09€