Tendeurs (pour jeu de galets tendeurs)
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
  • 33 jours ou moins
  • 45 jours ou moins
  • 53 jours ou moins
  • Modules de tendeur
    Délai de livraison minimum
    7 jours
  • Tendeur avec pignon
    Délai de livraison minimum
    7 jours
  • Tendeurs de chaîne-Jeu de galets tendeurs

    Tendeurs de chaîne-Jeu de galets tendeurs

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    42.00€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tendeurs

    Tendeurs

    MISUMI

    CAD
    2D3D
    Délai de livraison minimum
    5 jours
  • Plaque de glissière pour tension

    Plaque de glissière pour tension

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    17.70€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tendeurs avec mécanisme de réglage de tension automatique (TMB) de série TM Tight Master

    Tendeurs avec mécanisme de réglage de tension automatique (TMB) de série TM Tight Master

    KATAYAMA CHAIN

    The KANA tight master includes a standard idler and is an automatic tension type thanks to the built-in spring. [Features] - Elongating the chain causes reduction in transmission efficiency. - It will quicken the wear of the chain and sprocket and shorten the life of the product. - The KANA tight master includes a standard idler and is an automatic tension type due to the built-in spring.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    65.29€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support réglable YAD/YAF

    Support réglable YAD/YAF

    NABEYA BI-TECH

    Move the idler to any position with by operating the lever, and tightened with a nut. The tension can be easily controlled.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    18.63€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tendeurs de réglage de vis (SAT)

    Tendeurs de réglage de vis (SAT)

    IMAO CORPORATION

    Easy tension control with a hex wrench. Large stroke; powerful tension. [Features] - Large stroke; powerful tension. - Mounting direction can be changed using bracket AST-1.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    88.37€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support souple YSB

    Support souple YSB

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Uses Neidhardt rubber with special non-linear spring properties. - The tension of the belt and chain is adjusted automatically. - Can be mounted easily by using one accessory bolt. - The position of the idler can be freely adjusted at a 360° angle. - The maximum allowable torsion angle is ± 32°. - The working temperature range is between -42°C and +85°C. - Material and finishing steel: steel, powder coating

    CAD
    2D3D
    à partir de
    53.83€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support de serrage, série THB

    Support de serrage, série THB

    KATAYAMA CHAIN

    [Features] - Chain tensioning unit that can easily make large adjustments due to its eccentric pin. - We recommend the use of the Tight Holder in order to increase transmission efficiency and maintain the life of the chain.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    40.30€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support souple YSA

    Support souple YSA

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Uses Neidhardt rubber with special non-linear spring properties. - The tension of the belt chain is automatically adjusted. - The mounting of the rubber spring portion and the idler to the arm can be done from any direction. - Additionally, the rubber spring portion can be adjusted while fixed to the machine. - The maximum allowable torsion angle is ± 30°. - The working temperature range is between -42°C and +85°C. - The material and finishing: Body: SS400, Unichrome Plating, Rubber: NR

    CAD
    2D3D
    à partir de
    29.16€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle de fixation, série L, support de serrage THB

    Modèle de fixation, série L, support de serrage THB

    KATAYAMA CHAIN

    Dedicated L-shaped attachment for the Tight Holder THB series. Used for all counts. There are also sets products with L-shaped attachments [Features] - Chain tensioning device to which large adjustments can easily be made due to its eccentric pin. - We recommend the use of the Tight Holder in order to increase transmission efficiency and maintain the life of the chain

    CAD
    2D3D
    à partir de
    7.36€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clés en aluminium AL-1

    Clés en aluminium AL-1

    KONISHI MFG

    It has an aluminum tension support platform. 2 lengths of idler bolt are available.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    26.95€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Entretoise, série L, support de serrage THB

    Entretoise, série L, support de serrage THB

    KATAYAMA CHAIN

    This is a dedicated spacer for the Tight Holder THB series. Used for all counts. Sets products with spacer are also available. [Features] - Chain tensioning device to which large adjustments can easily be made due to its eccentric pin. - We recommend the use of the Tight Holder in order to increase transmission efficiency and maintain the life of the chain

    CAD
    2D3D
    à partir de
    5.99€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support d'angle YAG/YAH

    Support d'angle YAG/YAH

    NABEYA BI-TECH

    SS400, trivalent chromate processing

    CAD
    2D3D
    à partir de
    15.38€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support Free-set YAK

    Support Free-set YAK

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Clamping and fixing holes are provided in two places on the angled holder and is made into a set with the L shaped holder. - The position of the idler can be freely adjusted in both the circumferential direction of 360° and the radial direction. - Two M10 bolts and nuts and spring washers are supplied. - The material and finish are SS400: trivalent chromate treatment

    CAD
    2D3D
    à partir de
    28.13€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support latéral (YAC)

    Support latéral (YAC)

    NABEYA BI-TECH

    The material is AC4B.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    39.28€
    Délai de livraison minimum
    33 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clés pour console ST-S

    Clés pour console ST-S

    KONISHI MFG

    Tension support base There are 2 types of stand spanners with different shaft heights, and 2 lengths of idler bolt are available. The spanner and idler bolt set is extremely useful.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    25.42€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clés en aluminium AL-2

    Clés en aluminium AL-2

    KONISHI MFG

    It has an aluminum tension support platform. 2 lengths of idler bolt are available.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    26.19€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clés pour console ST-R

    Clés pour console ST-R

    KONISHI MFG

    Tension support base Optimal position can be adjusted by loosening the serrated bolt. There are 2 types of stand spanners with different shaft heights, and 2 lengths of idler bolt are available.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    63.56€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tendeurs droits, tendeurs à manivelles (SRT/CRT)

    Tendeurs droits, tendeurs à manivelles (SRT/CRT)

    IMAO CORPORATION

    It is a simple tightener of straight and crank configuration.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    12.37€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support de conducteur YAB

    Support de conducteur YAB

    NABEYA BI-TECH

    The material is FC200, an electrostatic coating (black).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    22.50€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clés plates FLS

    Clés plates FLS

    KONISHI MFG

    Tension support base 2 lengths of idler bolt are available.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    18.32€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Fixation pour support souple YSBM

    Fixation pour support souple YSBM

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Special mount for the flex holder. - Material and finish: Steel, trivalent chromate treatment

    CAD
    2D3D
    à partir de
    21.14€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support latéral (YFS)

    Support latéral (YFS)

    NABEYA BI-TECH

    The material is FC200, an electrostatic coating (black).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    22.80€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support de socle YFB

    Support de socle YFB

    NABEYA BI-TECH

    The material is FC200, an electrostatic coating (black).

    CAD
    2D3D
    à partir de
    26.92€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Clés plates FLR

    Clés plates FLR

    KONISHI MFG

    Tension support base Optimal position can be adjusted by loosening the serrated bolt. 2 lengths of idler bolt are available.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    62.34€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support en L, YAJ

    Support en L, YAJ

    NABEYA BI-TECH

    Please conduct alignment adjustment on the elbow portion by using a vice.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    8.26€