Chaînes avec fixations

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • Chaînes à rouleaux avec fixations
    Délai de livraison minimum
    5 jours
  • Articulations pour chaînes avec dispositif de fixation
    à partir de
    1.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaînes à rouleaux avec fixations
    Délai de livraison minimum
    5 jours
  • Chaînes à rouleaux à pas double avec fixations - Fixations modèle K1

    Chaînes à rouleaux à pas double avec fixations - Fixations modèle K1

    KATAYAMA CHAIN

    Chain that has K1 attachment in the roller chain. Dimensions are in compliance with the JIS. Used for high-precision conveyors. 

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.64€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaînes à rouleaux à pas double avec fixations - Fixations de type A1

    Chaînes à rouleaux à pas double avec fixations - Fixations de type A1

    KATAYAMA CHAIN

    Chain that has A1 attachment in the roller chain. Dimensions are in compliance with the JIS. Used for high-precision conveyor [Features] - Chain that has attachment in the roller chain.. - Dimensions are in compliance with the JIS. - Used for high-precision compact conveyors.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.39€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaînes à rouleaux à pas double avec fixations - Fixations modèle K1/K2

    Chaînes à rouleaux à pas double avec fixations - Fixations modèle K1/K2

    KATAYAMA CHAIN

    Double pitch roller chain with K1 and K2 attachments. With high breaking strain and excellent wear resistance for a small conveyor chain.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.01€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaînes à rouleaux à pas double avec fixations - Fixations modèle A1/A2

    Chaînes à rouleaux à pas double avec fixations - Fixations modèle A1/A2

    KATAYAMA CHAIN

    Double pitch roller chain with A1 and A2 attachments. With high breaking strain and excellent wear resistance for a small conveyor chain. [Features] - Double pitch roller chain has twice the pitch of a transmission roller chain. - Every part has the same specification as a roller chain - with high breaking strain and excellent wear resistance for a small conveyor chain. - R and S type rollers, and A1/2, K1/2, SA1/2 and SK1/2 chains with attachments are available.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.77€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock