Chaînes spéciales

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • Chaînes à rouleaux à pas double - Acier inoxydable

    Chaînes à rouleaux à pas double - Acier inoxydable

    KATAYAMA CHAIN

    All stainless steel products are made of SUS304, it can also be used under conditions of chemical corrosion such as an acid-alkaline, high temperature, and low temperature. [Features] - All parts of the stainless steel chain are made of SUS304. - It can be used in atmospheres that cause chemical corrosion such as acidic and alkaline atmospheres, in places where water or steam are present and in high temperature and low temperature conditions.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.26€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaînes à rouleaux à pas double

    Chaînes à rouleaux à pas double

    KATAYAMA CHAIN

    Double pitch roller chain has twice the pitch of a transmission roller chain. [Features] - Double pitch roller chain has twice the pitch of a transmission roller chain. - Every part has the same specification as a roller chain - with high breaking strain and excellent wear resistance for a small conveyor chain. - R and S type rollers, and A1/2, K1/2, SA1/2 and SK1/2 chains with attachments are available.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.72€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Articulations pour chaînes à pas double

    Articulations pour chaînes à pas double

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    2.80€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Chaînes - À pas double
    Délai de livraison minimum
    5 jours

Configurer

Réinitialiser

Stock