?* À propos du délai d'expédition et des prix
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
---|
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
---|
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
---|
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
---|
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 135.50 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
---|
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 5.45 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
BLICKLE
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 6.27 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
Délai d'expédition minimum : | 9 jours |
---|
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 20.78 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 20 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 39.23 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 32.36 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 12.63 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 20.39 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 9.68 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 1.81 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 9.67 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 1.23 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 1.53 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 4 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Roller Type |
Urethane Rubber Processing |
Mounting Method |
Roller Shape |
Metal part outer diameter D(mm) |
Material |
Length |
I.D. d(mm) |
Urethane/Rubber Hardness |
Marque | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | TORWEGGE | BLICKLE | MISUMI | TORWEGGE | TORWEGGE | TORWEGGE | TORWEGGE | TORWEGGE | TORWEGGE | TORWEGGE | TORWEGGE | TORWEGGE | TORWEGGE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Galvanized steel carrying roller, smooth running, with internal thread | ||||||||||||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
à partir de∗ | - | - | - | - | 135.50 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | - | 5.45 € *Prix unitaire/configuration de base | 6.27 € *Prix unitaire/configuration de base | - | 20.78 € *Prix unitaire/configuration de base | 39.23 € *Prix unitaire/configuration de base | 32.36 € *Prix unitaire/configuration de base | 12.63 € *Prix unitaire/configuration de base | 20.39 € *Prix unitaire/configuration de base | 9.68 € *Prix unitaire/configuration de base | 1.81 € *Prix unitaire/configuration de base | 9.67 € *Prix unitaire/configuration de base | 1.23 € *Prix unitaire/configuration de base | 1.53 € *Prix unitaire/configuration de base |
Délai d'expédition minimum | 10 jours | 9 jours | 10 jours | 9 jours | Jour même | 10 jours | 4 jours | 5 jours | 9 jours | 20 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours | 4 jours |
Roller Type | Rouleaux métalliques | Rouleaux en uréthane / caoutchouc / Rouleaux métalliques | Rouleaux en uréthane / caoutchouc / Rouleaux métalliques | Rouleaux en uréthane / caoutchouc / Rouleaux métalliques | Rouleaux métalliques | Rouleaux en uréthane / caoutchouc / Rouleaux métalliques | - | - | Rouleaux en uréthane / caoutchouc / Rouleaux métalliques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urethane Rubber Processing | - | Garniture | Garniture | Garniture | - | Garniture | - | - | Garniture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mounting Method | Avec arbre | Avec roulement | Avec roulement | Type à manchon | Vis de serrage | Vis de serrage | - | Type à manchon | Avec roue libre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roller Shape | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | - | Droit | Droit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Metal part outer diameter D(mm) | 50 ~ 80 | 20 ~ 80 | 18 ~ 48 | 20 ~ 80 | 40 ~ 80 | 30 ~ 80 | - | 12 | 20 ~ 50 | - | 63.5 ~ 108 | - | 20 ~ 50 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | - |
Material | - | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier | - | - | - | Acier | - | Acier | Acier | - | - | - | - | - |
Length | Jusqu'à 50 / Jusqu'à 100 / Jusqu'à 300 / Jusqu'à 500 / Jusqu'à 1000 | Jusqu'à 100 / Jusqu'à 300 / Jusqu'à 500 | Jusqu'à 100 / Jusqu'à 300 / Jusqu'à 500 | Jusqu'à 100 / Jusqu'à 300 / Jusqu'à 500 | Jusqu'à 1000 | Jusqu'à 100 / Jusqu'à 300 / Jusqu'à 500 | - | Jusqu'à 50 | Jusqu'à 50 / Jusqu'à 100 / Jusqu'à 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I.D. d(mm) | - | 6 ~ 35 | 8 ~ 30 | 6 ~ 35 | 8 ~ 35 | 8 ~ 35 | - | 8.2 | 8 ~ 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Urethane/Rubber Hardness | - | 50 ~ 95 | 50 ~ 90 | 70 ~ 90 | - | 50 ~ 90 | - | - | 50 ~ 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Roller Type
Urethane Rubber Processing
Mounting Method
Roller Shape
Metal part outer diameter D(mm)
The outer diameter of the urethane baked product is D + 2T.
Material
Length
I.D. d(mm)
Urethane/Rubber Hardness
Fabricant
Type de données CAO