Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 7.34 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 5 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
SAMINI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 1.64 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
SAMINI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 3.16 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
ACCURATE
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 1.15 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
SHOWA SPRING
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 18.48 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
SHINSEI HATSUJHO
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 2.38 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Spécifications |
Angle libre θ |
Matériau |
D.I. |
Angle de torsion Фd2(deg) |
Diam. de fil d(Ø) |
Nombre d'enroulements n |
Constante du ressort K(N・mm/deg) |
Marque | MISUMI | SAMINI | SAMINI | ACCURATE | SHOWA SPRING | SHINSEI HATSUJHO |
---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Ressorts hélicoïdaux de torsion【2-10 pièces par conditionnement】 | |||||
CAD |
|
|
| |||
à partir de∗ | 7.34 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 1.64 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 3.16 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 1.15 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 18.48 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume | 2.38 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | 5 jours | Jour même | Jour même | Jour même | Jour même | Jour même |
Spécifications |
| |||||
Angle libre θ | Bobine à enroulement à droite 90° / Bobine à enroulement à droite 135° / Bobine à enroulement à droite 180° / Bobine à enroulement à gauche 90° / Bobine à enroulement à gauche 135° / Bobine à enroulement à gauche 180° | Bobine à enroulement à droite 90° / Bobine à enroulement à droite 135° / Bobine à enroulement à droite 180° / Bobine à enroulement à gauche 90° / Bobine à enroulement à gauche 135° / Bobine à enroulement à gauche 180° | Spires 90° à enroulement à droite et à gauche / Spires 135° à enroulement à droite et à gauche | Bobine à enroulement à droite 90° / Bobine à enroulement à droite 135° / Bobine à enroulement à droite 180° / Bobine à enroulement à gauche 90° / Bobine à enroulement à gauche 135° / Bobine à enroulement à gauche 180° | Bobine à enroulement à droite 90° / Bobine à enroulement à droite 135° / Bobine à enroulement à droite 180° | - |
Matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable / Acier |
D.I. | Ø2 ~ Ø6 | Ø3 ~ Ø18 | Ø5 ~ Ø14 | Ø3 ~ Ø14 | Ø3 ~ Ø14 | - |
Angle de torsion Фd2(deg) | 23 ~ 75 | 26 ~ 144 | 31 ~ 79 | 30 ~ 135 | 27 ~ 116 | - |
Diam. de fil d(Ø) | 0.2 ~ 1 | 0.3 ~ 2.9 | 0.6 ~ 2.3 | 0.3 ~ 2 | 0.3 ~ 2 | 0.6 ~ 1.5 |
Nombre d'enroulements n | 2 / 3 / 4 / 5 | 2 / 3 / 5 | 2 / 3 / 4 / 5 | 2 / 3 / 4 / 5 | 2 / 3 / 4 / 5 | - |
Constante du ressort K(N・mm/deg) | 0.0088 ~ 1.476 | 0.024 ~ 85.8 | 0.57 ~ 53.6 | 0.02 ~ 20.36 | - | - |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Angle libre θ
Matériau
D.I.
Angle de torsion Фd2(deg)
Diam. de fil d(Ø)
Nombre d'enroulements n
Constante du ressort K(N・mm/deg)
Type de données CAO