Autres amortisseurs de chocs

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 13 jours ou moins
  • 14 jours ou moins
  • 17 jours ou moins
  • 18 jours ou moins
  • 23 jours ou moins
  • Écrous de butée pour amortisseurs de chocs - Amortissement réglable
    à partir de
    1.30€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Adaptateurs excentriques pour amortisseurs de chocs - Amortissement réglable
    à partir de
    11.90€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Axes d'éjecteur à ressort (SEPS, SEPR)

    Axes d'éjecteur à ressort (SEPS, SEPR)

    IMAO CORPORATION

    Pushing pin using a spring. As well as paying out the workpiece, it can be used for simple impact absorption. Types with flat or round tip shapes are available. *The CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the modification is complete.

    à partir de
    10.60€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseurs de chocs-Type économique

    Amortisseurs de chocs-Type économique

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    9.50€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseurs de chocs/Résistance au liquide de refroidissement
    à partir de
    49.00€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseurs de chocs - Compact

    Amortisseurs de chocs - Compact

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    64.00€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseur à monter (FD)

    Amortisseur à monter (FD)

    IMAO CORPORATION

    Simple shock absorption using urethane The main unit and insert are integrated. [Features] - It has the insert inside, so it can be firmly mounted. - It can absorb impact on the surface. - The main unit and insert are integrated.

    à partir de
    4.56€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseurs de chocs/Compact fixe

    Amortisseurs de chocs/Compact fixe

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    54.00€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tubes et butées, série TA

    Tubes et butées, série TA

    ACE CONTROLS

    It is a polyester made shock buffer material that is tough with high durability, which was designed so that greater energy absorption is enabled as small a main body as possible. [Features] - TUBUS TS series bumper is an effective bumper for applications which have no limit on mounting space. - A relatively long stroke and low counter force at the stroke end part are characteristics of the TS series. - This ace reliable bumper can easily be installed using one hex socket bolt, regardless of sideways or vertical orientation.

    CAD
    2D
    à partir de
    10.72€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Vis d'amortisseur (SCD)

    Vis d'amortisseur (SCD)

    IMAO CORPORATION

    Simple shock absorption using urethane The main unit outer rim has specifications for small screws. [Features] - Fine screw specification

    à partir de
    12.63€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Série FDT-57A/FDN-57A, amortisseurs à disque, modèle à fixation

    Série FDT-57A/FDN-57A, amortisseurs à disque, modèle à fixation

    FUJI LATEX

    Fixed disc damper. There is a type where torque occurs in both directions and a type where torque occurs in one direction only.

    à partir de
    21.22€
    Délai de livraison minimum
    14 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Filets de sécurité pour amortisseur de chocs en mousse d'uréthane

    Filets de sécurité pour amortisseur de chocs en mousse d'uréthane

    KURASHIKI KAKO

    Fall arresting safety net made with Cremona rope, which has outstanding strength, wear resistance, heat resistance, and weather resistance.

    • Remise sur volume
    à partir de
    32.91€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Selfers de porte B-464-2

    Selfers de porte B-464-2

    TAKIGEN

    Ideal for shock absorption when closing a door

    CAD
    2D3D
    à partir de
    80.06€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Selfers de porte B-464-1

    Selfers de porte B-464-1

    TAKIGEN

    Ideal for shock absorption when closing a door

    CAD
    2D3D
    à partir de
    100.00€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • FA-0806, modèle ajustable à trou unique

    FA-0806, modèle ajustable à trou unique

    FUJI LATEX

    Small hydraulic soft-absorber. Adjustable, so choose the appropriate strength corresponding to the impact speed.

    à partir de
    102.05€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseurs d'oscillations, série FYN-A1 (unidirectionnel), modèle à réglage automatique

    Amortisseurs d'oscillations, série FYN-A1 (unidirectionnel), modèle à réglage automatique

    FUJI LATEX

    With the structure that provides self-adjusting of damper strength, at times of load fluctuation less operating change time is required.

    à partir de
    37.68€
    Délai de livraison minimum
    12 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseur de chocs en mousse d'uréthane

    Amortisseur de chocs en mousse d'uréthane

    KURASHIKI KAKO

    Large stroke able to absorb impact energy. It can suppress impact force. [Features] - Due to the cell structure, 2 times the deflection rate of the usual elastomers can be obtained. - For these reasons, it is possible to absorb the impact energy due to the large stroke and to suppress the impact force. - When the urethane foam is compressed, the interior of the foam is compressed, reducing the protrusion to the side face of the buffer body to a minimum. - When the compression is up to 70%, the outer diameter increases to about 30% and it is about one-third of the natural rubber

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    38.76€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tubes et butées, série TR

    Tubes et butées, série TR

    ACE CONTROLS

    It is designed for applications where soft energy absorption is required. It is a tough, durable polyester shock absorbing material that minimizes the reaction force at the stroke end. [Features] - The Tubus TR series bumper, with a relatively long stroke, is designed for applications in which soft energy absorption is required. - With this design, it is possible to minimize the reaction force at the stroke end. - The Ace Tubus bumper can be easily mounted with one cap bolt (hexagon socket head cap screw), for restriction-free mounting.

    CAD
    2D
    à partir de
    12.75€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tubes et butées, série TC

    Tubes et butées, série TC

    ACE CONTROLS

    It is ideal for crane bumper type applications. In addition, it is a polyester made shock buffer material that complies with the existing criteria for every industrial labor, security and health standards and has a strong durability. [Features] - TUBUS Series bumpers is ideal for crane bumper type applications. - TC series bumpers meets the existing criteria of each industrial occupational health and safety standard. - It has proved to be the most cost-effective buffer body that employed in the management high-load energy systems. - This bumper can be easily attached by only a single hexagon socket head bolt

    CAD
    2D
    à partir de
    99.70€
    Délai de livraison minimum
    32 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petits amortisseurs de chocs légers, série FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBD

    Petits amortisseurs de chocs légers, série FA-2016EB/FA-2016ED/FWM-2016EBD

    FUJI LATEX

    Small hydraulic soft-absorber. Adjustable, so choose the appropriate strength corresponding to the impact speed.

    à partir de
    159.27€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petits amortisseurs de chocs légers, série FA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBO

    Petits amortisseurs de chocs légers, série FA-2530GB/FA-2530GD/FWM-2530GBO

    FUJI LATEX

    Small hydraulic soft-absorber. Adjustable, so choose the appropriate strength corresponding to the impact speed.

    à partir de
    177.51€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Amortisseur de chocs en caoutchouc

    Amortisseur de chocs en caoutchouc

    KURASHIKI KAKO

    [Features] - High energy absorption is demonstrated due to the special synthetic rubber and ideal rubber configuration. - Resilient rubber that won't become rigid is used is used with excessively large loads, allowing for an even safer shock absorber. - No bottoming out is seen with shock absorbers or metal springs. - Maintains excellent shock-absorbing performance within the -30°C-80°C temperature range. - Due to shock-absorbing pad being sealed within the cushion, there is no need for maintenance having to do with rubber deterioration originating from exposure to sunlight or ozone, external damage to the rubber, or structural lubrication.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    285.72€
    Délai de livraison minimum
    49 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tubes et butées, série TS

    Tubes et butées, série TS

    ACE CONTROLS

    It is a tough, durable polyester shock absorbing material. It has the characteristic of low counter force at a fairly long stroke and stroke end. * The CAD data for this series is currently being modified. Please wait a until the modification has been completed.

    CAD
    2D
    à partir de
    10.43€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petits amortisseurs de chocs légers, série FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBD

    Petits amortisseurs de chocs légers, série FA-1008VB/FA-1008VD/FWM-1008VBD

    FUJI LATEX

    Small hydraulic soft-absorber. Adjustable, so choose the appropriate strength corresponding to the impact speed.

    à partir de
    88.13€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petits amortisseurs de chocs légers, série FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBD

    Petits amortisseurs de chocs légers, série FA-1612XB/FA-1612XD/FWM-1612XBD

    FUJI LATEX

    Small hydraulic soft-absorber. Adjustable, so choose the appropriate strength corresponding to the impact speed.

    à partir de
    155.62€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petits amortisseurs de chocs légers, série FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBO

    Petits amortisseurs de chocs légers, série FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBO

    FUJI LATEX

    Small hydraulic soft-absorber. Adjustable, so choose the appropriate strength corresponding to the impact speed.

    à partir de
    103.34€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Série FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBD, petits amortisseurs de chocs légers

    Série FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBD, petits amortisseurs de chocs légers

    FUJI LATEX

    Small hydraulic soft-absorber. Adjustable, so choose the appropriate strength corresponding to the impact speed.

    à partir de
    218.84€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petits amortisseurs de chocs légers, série FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBD

    Petits amortisseurs de chocs légers, série FA-2725FB/FA-2725FD/FWM-2725FBD

    FUJI LATEX

    Small hydraulic soft-absorber. Adjustable, so choose the appropriate strength corresponding to the impact speed.

    à partir de
    210.93€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Série FES, butée arrêt d'urgence, modèle à usage unique

    Série FES, butée arrêt d'urgence, modèle à usage unique

    FUJI LATEX

    Using plastic deformation of the metal to absorb energy. Compact design without worries of oil leaks.

    à partir de
    21.58€
    Délai de livraison minimum
    12 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Petits amortisseurs de chocs légers, série FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBD

    Petits amortisseurs de chocs légers, série FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBD

    FUJI LATEX

    Small hydraulic soft-absorber. Adjustable, so choose the appropriate strength corresponding to the impact speed.

    à partir de
    107.60€
    Délai de livraison minimum
    13 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Affiner la recherche en précisant les spéc./dim.

  • Corps principal, composants associés

  • Structure

  • Course S(mm)

    • 3
    • 4
    • 4.1
    • 4.2
    • 5
    • 5.1
    • 6
    • 6.6
    • 7
    • 7.2
    • 7.6
    • 8
    • 8.1
    • 8.5
    • 9
    • 9.9
    • 10
    • 10.1
    • 10.2
    • 11
    • 12
    • 12.3
    • 12.5
    • 12.7
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 19.1
    • 20
    • 20.6
    • 21
    • 22
    • 23
    • 23.1
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 30.9
    • 32
    • 32.4
    • 33
    • 35
    • 36
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41.2
    • 43
    • 43.2
    • 44
    • 45
    • 47
    • 49
    • 50
    • 50.8
    • 51.5
    • 52.5
    • 54
    • 55
    • 57
    • 59
    • 60
    • 62
    • 63
    • 64.8
    • 65
    • 67
    • 70
    • 73
    • 75
    • 75.6
    • 76
    • 80
    • 87.5
    • 88
    • 88.9
    • 90
    • 96
    • 97
    • 100
    • 101.6
    • 105
    • 110
    • 120
    • 122.5
    • 124
    • 125
    • 127
    • 132
    • 140
    • 144
    • 146
    • 150
    • 152.4
    • 154
    • 160
    • 165.1
    • 168
    • 176
    • 178
    • 180
    • 192
    • 198
    • 200
    • 203.2
    • 216
    • 220
    • 240
    • 250
    • 254
    • 288
    • 300
    • 304.8
    • 336
    • 350
    • 384
    • 400
    • 406.4
    • 432
    • 500
    • 600
    • 700
    • 744.5
    • 800
    • 1000
    • 1200
  • Vis de montage nominale M

    • 1-1/4-12
    • 1-12
    • 1-12 UNF
    • 1-3/4-12
    • 1-3/8-12
    • 1/2-14
    • 1/2-20 UNF
    • 1/4-18
    • 1/8-27
    • 2-1/2-12
    • 2-1/2-13
    • 3/4-14
    • 3/4-16 UNF
    • 3/8-18
    • 3/8-32 UNF
    • M4
    • M5
    • M6
    • m6
    • M8
    • 9/16-18 UNF
    • M10
    • M12
    • M14
    • M16
    • M16 x 1.5
    • M18
    • M20
    • M20 x 1.5
    • M20x1.5
    • M22
    • M24
    • M25
    • M25x1.5
    • M27
    • M30
    • 33
    • M33
    • 36
    • M36
    • M40
    • M42
    • 45
    • M45
    • 64
    • M64
  • Max. Énergie absorbée(J)

    • 0.1
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.39
    • 0.49
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.68
    • 0.8
    • 0.98
    • 1
    • 1.02
    • 1.2
    • 1.24
    • 1.4
    • 1.47
    • 1.76
    • 1.77
    • 1.96
    • 2
    • 2.05
    • 2.4
    • 2.45
    • 2.5
    • 2.9
    • 2.94
    • 3
    • 3.23
    • 3.5
    • 3.62
    • 3.7
    • 3.92
    • 4
    • 4.5
    • 4.8
    • 4.9
    • 5.4
    • 5.5
    • 5.6
    • 5.88
    • 6
    • 6.3
    • 6.86
    • 7.8
    • 7.84
    • 8
    • 8.8
    • 9
    • 9.8
    • 9.81
    • 10
    • 11
    • 11.7
    • 13.7
    • 14.7
    • 15.6
    • 16
    • 16.6
    • 17.6
    • 19.6
    • 20
    • 23
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 25.5
    • 26.4
    • 28
    • 29
    • 29.4
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 39.2
    • 41
    • 44
    • 44.1
    • 45
    • 48
    • 49
    • 59
    • 62
    • 62.7
    • 63.7
    • 68
    • 70
    • 73
    • 74
    • 79
    • 79.3
    • 79.4
    • 80
    • 88.2
    • 90
    • 98
    • 100
    • 102
    • 110
    • 113
    • 117
    • 118
    • 124
    • 125
    • 135
    • 136
    • 147
    • 150
    • 153
    • 155
    • 157
    • 158
    • 160
    • 169
    • 192
    • 196
    • 200
    • 210
    • 226
    • 235
    • 260
    • 282
    • 283
    • 300
    • 305
    • 310
    • 320
    • 339
    • 340
    • 390
    • 392
    • 395
    • 396
    • 441
    • 447
    • 450
    • 452
    • 520
    • 565
    • 650
    • 678
    • 680
    • 720
    • 780
    • 791
    • 904
    • 976
    • 1017
    • 1020
    • 1130
    • 1169
    • 1207
    • 1300
    • 1600
    • 1627
    • 1695
    • 1700
    • 1762
    • 1800
    • 1898
    • 1921
    • 1966
    • 2034
    • 2373
    • 2400
    • 3100
    • 3390
    • 3400
    • 3600
    • 3616
    • 3702
    • 3900
    • 4067
    • 4100
    • 4152
    • 4244
    • 5084
    • 5500
    • 5932
    • 6101
    • 6339
    • 6900
    • 7200
    • 7231
    • 7255
    • 7288
    • 7711
    • 8200
    • 8326
    • 8500
    • 8855
    • 9039
    • 9600
    • 10089
    • 10800
    • 10847
    • 11400
    • 12712
    • 13558
    • 14000
    • 14123
    • 14200
    • 14400
    • 14462
    • 15818
    • 16000
    • 16200
    • 17100
    • 18000
    • 18078
    • 19207
    • 19900
    • 21000
    • 21600
    • 22597
    • 23727
    • 25200
    • 27000
    • 28000
    • 28246
    • 28800
    • 32000
    • 32400
    • 33300
    • 33896
    • 35000
    • 36000
    • 37800
    • 41700
    • 42000
    • 43100
    • 43200
    • 44064
    • 45000
    • 47500
    • 48000
    • 48500
    • 49000
    • 50000
    • 50400
    • 53000
    • 53900
    • 54000
    • 56000
    • 57600
    • 58300
    • 63000
    • 63300
    • 64000
    • 66200
    • 66700
    • 70000
    • 72000
    • 75000
    • 79400
    • 80000
    • 83400
    • 84000
    • 90000
    • 92700
    • 98000
    • 106000
    • 108000
    • 112000
    • 119000
    • 120000
    • 126000
    • 126500
    • 132000
    • 140000
    • 144000
    • 159000
    • 160000
    • 180000
    • 185000
    • 200000
    • 212000
    • 216000
    • 238000
    • 240000
    • 360000
    • 480000
  • Type d'orifice

  • Environnement de fonctionnement

  • Matériau du corps

  • Max. Vitesse de collision(m/s)

    • 0.02
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.31
    • 0.32
    • 0.35
    • 0.39
    • 0.46
    • 0.48
    • 0.5
    • 0.51
    • 0.54
    • 0.59
    • 0.6
    • 0.63
    • 0.66
    • 0.67
    • 0.7
    • 0.77
    • 0.8
    • 0.9
    • 0.92
    • 0.95
    • 1
    • 1.05
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.55
    • 1.58
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.73
    • 1.8
    • 2
    • 2.1
    • 2.12
    • 2.2
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.68
    • 2.7
    • 2.8
    • 2.9
    • 3
    • 3 or Less
    • 3.3
    • 3.46
    • 3.5
    • 3.53
    • 3.66
    • 3.8
    • 3.93
    • 4
    • 4.12
    • 4.45
    • 4.5
    • 4.6
    • 5
    • 5.6
    • 5.7
    • 6
  • Min. Vitesse de collision(m/s)

    • 0.000217
    • 0.02
    • 0.03
    • 0.05
    • 0.06
    • 0.07
    • 0.08
    • 0.09
    • 0.1
    • 0.11
    • 0.15
    • 0.16
    • 0.17
    • 0.2
    • 0.21
    • 0.24
    • 0.26
    • 0.27
    • 0.3
    • 0.42
    • 0.46
    • 0.49
    • 0.5
    • 0.58
    • 0.6
    • 0.67
    • 0.7
    • 0.73
    • 0.88
    • 0.9
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.8
    • 2
    • 5
  • Longueur totale L(mm)

    • 8.8
    • 10
    • 11
    • 11.3
    • 12
    • 12.3
    • 13
    • 13.6
    • 15
    • 15.8
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 19.4
    • 19.5
    • 20
    • 21
    • 23
    • 23.8
    • 24.5
    • 24.6
    • 25
    • 26
    • 28
    • 28.6
    • 29
    • 29.9
    • 30
    • 31
    • 31.6
    • 32
    • 32.5
    • 32.6
    • 33
    • 33.3
    • 33.6
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 38.1
    • 38.5
    • 38.6
    • 39
    • 39.5
    • 39.6
    • 39.7
    • 41
    • 43
    • 44
    • 44.5
    • 45
    • 46
    • 46.5
    • 47
    • 48
    • 49
    • 49.6
    • 50
    • 51
    • 52
    • 53
    • 53.8
    • 54
    • 54.6
    • 55
    • 55.6
    • 56
    • 56.4
    • 57
    • 57.1
    • 57.2
    • 57.7
    • 58
    • 58.7
    • 58.9
    • 59
    • 60
    • 60.2
    • 61
    • 61.4
    • 62
    • 62.5
    • 63
    • 64
    • 64.7
    • 65
    • 65.2
    • 67
    • 67.2
    • 68
    • 69
    • 69.4
    • 69.5
    • 70
    • 70.1
    • 71
    • 73
    • 73.2
    • 74
    • 75
    • 76
    • 76.1
    • 76.2
    • 78
    • 79
    • 79.1
    • 79.5
    • 80
    • 82
    • 82.6
    • 83
    • 84
    • 84.1
    • 84.5
    • 85
    • 86
    • 86.6
    • 87
    • 87.1
    • 88
    • 88.9
    • 89.5
    • 90
    • 90.6
    • 91
    • 91.3
    • 92
    • 92.9
    • 93
    • 93.2
    • 94
    • 95
    • 96
    • 96.7
    • 96.8
    • 97
    • 98
    • 98.2
    • 98.7
    • 99
    • 100
    • 101
    • 101.7
    • 102
    • 103
    • 103.1
    • 103.4
    • 105
    • 105.4
    • 106
    • 106.1
    • 107
    • 107.5
    • 107.6
    • 107.7
    • 108
    • 108.2
    • 109
    • 110
    • 112
    • 113.9
    • 114
    • 114.3
    • 115
    • 117
    • 117.5
    • 118
    • 118.5
    • 118.6
    • 120
    • 120.7
    • 122
    • 122.7
    • 124.5
    • 126.5
    • 127
    • 128
    • 128.5
    • 129
    • 130
    • 131
    • 131.6
    • 131.7
    • 132.2
    • 132.5
    • 134
    • 136
    • 137
    • 137.5
    • 138.1
    • 138.3
    • 140
    • 141.8
    • 141.9
    • 142.2
    • 142.6
    • 142.7
    • 143
    • 144
    • 144.5
    • 145.8
    • 146.4
    • 147
    • 150
    • 150.9
    • 151
    • 151.2
    • 152
    • 153
    • 155
    • 155.4
    • 156
    • 158
    • 159
    • 160
    • 162
    • 162.2
    • 164
    • 164.5
    • 165
    • 166
    • 167
    • 168
    • 170
    • 171
    • 171.5
    • 172
    • 173
    • 174
    • 175
    • 176
    • 178
    • 180
    • 181
    • 181.5
    • 183
    • 184.1
    • 184.3
    • 185.5
    • 186
    • 187
    • 188
    • 189
    • 189.1
    • 190
    • 191
    • 195
    • 195.3
    • 198
    • 200
    • 200.5
    • 201.8
    • 202.2
    • 203.4
    • 204
    • 205
    • 206.5
    • 208.5
    • 212.5
    • 214.4
    • 218
    • 218.5
    • 221
    • 223.5
    • 224.8
    • 225
    • 226
    • 228
    • 229
    • 230
    • 232.3
    • 234.9
    • 235
    • 237
    • 238
    • 239
    • 241
    • 244.1
    • 246
    • 246.1
    • 247
    • 250
    • 252
    • 252.4
    • 253
    • 254.5
    • 260
    • 265.4
    • 270
    • 275.6
    • 276.4
    • 277
    • 278
    • 292.2
    • 300
    • 302.5
    • 305
    • 310
    • 312
    • 312.7
    • 316
    • 318
    • 322
    • 322.3
    • 325
    • 326.4
    • 328
    • 333
    • 334
    • 336.5
    • 343
    • 344.7
    • 345.1
    • 350
    • 358
    • 363.7
    • 365
    • 370
    • 370.4
    • 371
    • 377
    • 390
    • 391
    • 397
    • 398.5
    • 400
    • 403
    • 405
    • 410
    • 414
    • 420
    • 420.4
    • 421
    • 427
    • 440.7
    • 444.6
    • 446.3
    • 447
    • 449
    • 450
    • 450.4
    • 457.2
    • 460.5
    • 466
    • 470
    • 470.9
    • 471.5
    • 472
    • 475
    • 478
    • 482.6
    • 488
    • 490
    • 490.4
    • 493.7
    • 501.7
    • 505
    • 515.9
    • 516.9
    • 523
    • 528.8
    • 530
    • 545
    • 547
    • 547.9
    • 548
    • 550
    • 553
    • 565.2
    • 570
    • 584.2
    • 590
    • 595
    • 605
    • 622
    • 625
    • 628
    • 631
    • 636.3
    • 642.9
    • 651
    • 654.1
    • 665.7
    • 669
    • 670
    • 674.9
    • 675.3
    • 678.4
    • 685.8
    • 690
    • 700
    • 703
    • 705
    • 716.5
    • 717
    • 726.1
    • 729.2
    • 731
    • 735
    • 744.5
    • 747
    • 767.3
    • 773.9
    • 775
    • 776.5
    • 778
    • 780
    • 785
    • 787.4
    • 788.7
    • 804
    • 805
    • 812
    • 818.1
    • 821
    • 824.7
    • 853
    • 873.6
    • 885
    • 889
    • 890
    • 891.3
    • 892
    • 893
    • 902.5
    • 905
    • 924.4
    • 925
    • 928
    • 973
    • 975.2
    • 977
    • 980
    • 1000
    • 1005
    • 1020
    • 1025
    • 1026
    • 1037.1
    • 1063
    • 1135.6
    • 1173.7
    • 1180.3
    • 1215
    • 1235
    • 1245
    • 1246
    • 1260
    • 1262.6
    • 1275
    • 1300.7
    • 1307.3
    • 1381.6
    • 1400
    • 1419
    • 1430
    • 1445
    • 1450
    • 1508.6
    • 1508.8
    • 1540
    • 1545
    • 1591
    • 1645
    • 1665
    • 1764
    • 1815
    • 1860
    • 1865
    • 1880
    • 2000
    • 2285
    • 2310
    • 2600
    • 2705
  • Masse équivalente(kgf)

    • 0.15
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.91
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.7
    • 1.8
    • 1.95
    • 2
    • 2.2
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.8
    • 3
    • 3.2
    • 4
    • 4.1
    • 4.5
    • 4.8
    • 5
    • 5.4
    • 6
    • 7
    • 7.2
    • 7.5
    • 8
    • 9-1700
    • 9-40
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 13-2500
    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.5
    • 18
    • 18-70
    • 19
    • 20
    • 20-90
    • 20.4
    • 22
    • 23
    • 25
    • 27
    • 29
    • 30
    • 30-120
    • 34
    • 35
    • 36
    • 39
    • 40
    • 40-10000
    • 43
    • 44
    • 45
    • 45-180
    • 47
    • 50
    • 54
    • 57
    • 60
    • 60-250
    • 67
    • 70
    • 70-14500
    • 70-15000
    • 70-270
    • 73
    • 75
    • 78
    • 80
    • 80-310
    • 82
    • 86
    • 87
    • 88
    • 90
    • 91
    • 100
    • 100-420
    • 102
    • 105
    • 109
    • 110
    • 113
    • 114
    • 120
    • 123
    • 136
    • 140
    • 140-540
    • 150
    • 150-620
    • 173
    • 175
    • 180
    • 181
    • 200
    • 204
    • 210-840
    • 214
    • 220-50000
    • 225
    • 227
    • 230
    • 230-930
    • 235
    • 247
    • 250
    • 260-1050
    • 270
    • 270-1100
    • 270-52000
    • 272
    • 280
    • 300
    • 300-50000
    • 306
    • 310
    • 327
    • 330
    • 330-80000
    • 350
    • 350-1420
    • 363
    • 390
    • 400
    • 408
    • 410-1640
    • 417
    • 420
    • 450
    • 460-1850
    • 480
    • 499
    • 500
    • 500-80000
    • 520-2090
    • 540
    • 544
    • 545
    • 555
    • 600
    • 617
    • 620
    • 640
    • 650
    • 663
    • 680
    • 700
    • 710-2830
    • 726
    • 784
    • 790-3140
    • 798
    • 800
    • 835
    • 840
    • 890-3540
    • 907
    • 910
    • 925
    • 930
    • 930-3700
    • 1000
    • 1043
    • 1050
    • 1089
    • 1100
    • 1130
    • 1134
    • 1167
    • 1180
    • 1300
    • 1327
    • 1361
    • 1390-5600
    • 1400
    • 1415
    • 1420
    • 1500
    • 1542
    • 1550
    • 1560
    • 1600-6300
    • 1633
    • 1666
    • 1724
    • 1778
    • 1800-7100
    • 1814
    • 1850
    • 1851
    • 1950
    • 2000
    • 2041
    • 2087
    • 2088
    • 2090
    • 2177
    • 2268
    • 2300
    • 2410
    • 2449
    • 2500
    • 2631
    • 2650-10600
    • 2700
    • 2830
    • 3000-110000
    • 3137
    • 3139
    • 3140
    • 3150-12600
    • 3400
    • 3500
    • 3538
    • 3540
    • 3611
    • 3700
    • 3701
    • 4354
    • 4536
    • 4700-18800
    • 5000-180000
    • 5300-21200
    • 5443
    • 5500
    • 5552
    • 6278
    • 6300
    • 6350
    • 6500
    • 6532
    • 6700
    • 7000-300000
    • 7076
    • 7100
    • 7222
    • 8600
    • 8709
    • 8900
    • 9700
    • 9979
    • 10000
    • 10500
    • 10600
    • 10600-42500
    • 10614
    • 10886
    • 11000-500000
    • 11400
    • 12556
    • 12600
    • 13608
    • 13934
    • 14515
    • 14968
    • 16000
    • 16000-63700
    • 16329
    • 17800
    • 18600
    • 18833
    • 20902
    • 21200
    • 21228
    • 21772
    • 23000
    • 25000
    • 26700
    • 27216
    • 31750
    • 32500
    • 34019
    • 34836
    • 35600
    • 36280
    • 40800
    • 40823
    • 42457
    • 42500
    • 42700
    • 44400
    • 45350
    • 49895
    • 50000
    • 52163
    • 52254
    • 53300
    • 54431
    • 57000
    • 62200
    • 63685
    • 65000
    • 68039
    • 71100
    • 77111
    • 78000
    • 79379
    • 81646
    • 86163
    • 86183
    • 87090
    • 88900
    • 90719
    • 102058
    • 106700
    • 113399
    • 114000
    • 117000
    • 124400
    • 128000
    • 130635
    • 136078
    • 136708
    • 142200
    • 144000
    • 154223
    • 156000
    • 170097
    • 181439
    • 194000
    • 204119
    • 216000
    • 217724
    • 233000
    • 256000
    • 272000
    • 288000
    • 311000
    • 326587
    • 360000
    • 384000
    • 389000
    • 432000
    • 467000
    • 504000
    • 512000
    • 544000
    • 576000
    • 622000
    • 640000
    • 720000
    • 778000
    • 864000
    • 960000
    • 1008000
    • 1152000
    • 1280000
    • 1440000
    • 1600000
    • 1728000
    • 1920000
    • 2880000
    • 3840000
  • Max. Valeur de force de résistance(N)

    • 214
    • 230
    • 245
    • 294
    • 363
    • 392
    • 410
    • 450
    • 490
    • 588
    • 637
    • 640
    • 650
    • 660
    • 670
    • 735
    • 950
    • 980
    • 1078
    • 1156
    • 1180
    • 1470
    • 1680
    • 1813
    • 1820
    • 1960
    • 2000
    • 2156
    • 2646
    • 2650
    • 2700
    • 2940
    • 3220
    • 3240
    • 3430
    • 3440
    • 3528
    • 3610
    • 3900
    • 3920
    • 4440
    • 4900
    • 5390
    • 5880
    • 6370
    • 6500
    • 6860
    • 7200
    • 7350
    • 7800
    • 7840
    • 7850
    • 8500
    • 9500
    • 9800
    • 11760
    • 14700
    • 16660
    • 21110
    • 23520
    • 25000
    • 27000
    • 27030
    • 31590
    • 60000
  • Force de retour de la tige de piston(N)

    • 1.5
    • 2.45
    • 2.5
    • 3
    • 3.78
    • 4.45
    • 4.5
    • 4.69-9.56
    • 4.9
    • 5
    • 5.3
    • 5.34
    • 5.88
    • 5.88 or Less
    • 6
    • 6.67
    • 7
    • 7.5
    • 7.56
    • 7.8
    • 8
    • 8.4
    • 8.9
    • 8.95
    • 9
    • 9 or Less
    • 9.56
    • 9.8
    • 9.8 or Less
    • 9.81
    • 10
    • 10.1
    • 10.67-30.56
    • 10.67-32.92
    • 10.8
    • 11.12
    • 11.56
    • 11.8
    • 11.88
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 13.7
    • 14
    • 14.7
    • 14.7 or Less
    • 15
    • 15.1
    • 15.7
    • 16.7
    • 17.39
    • 17.5
    • 17.6
    • 17.7
    • 17.79
    • 18
    • 18.1
    • 18.1 or Less
    • 19.6
    • 20
    • 21.6
    • 22.6
    • 23.5
    • 24.5
    • 24.8
    • 25
    • 26
    • 26.5
    • 27
    • 27.3
    • 27.3 or Less
    • 29.4
    • 30
    • 30.55
    • 30.56
    • 31.4
    • 32.47
    • 32.92
    • 32.99
    • 33
    • 33.1
    • 33.2
    • 33.2 or Less
    • 34
    • 35
    • 35.2
    • 35.3
    • 36.92
    • 39.2
    • 40
    • 41
    • 41.2
    • 44.1
    • 44.2
    • 45-135
    • 45-90
    • 47.1
    • 49
    • 50-180
    • 55
    • 60
    • 65
    • 68.6
    • 70-100
    • 70-145
    • 71.4
    • 71.4 or Less
    • 71.5
    • 75
    • 75-365
    • 80
    • 81.4
    • 83.3
    • 85
    • 88
    • 90
    • 90-155
    • 98
    • 100
    • 101
    • 105-270
    • 120
    • 120-155
    • 135
    • 143
    • 145
    • 147
    • 155
    • 179
    • 180
    • 200
    • 210
    • 230
    • 270
    • 271
    • 280
    • 366
    • 400
    • 430
    • 449
    • 500
    • 641
    • 694
    • 712
    • 721
    • 1000
  • Max. Cycle de fonctionnement(cycle/min)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 30
    • 45
    • 60
  • D.E. D(Ø)

    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 9.53
    • 10
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 14
    • 14.28
    • 15
    • 16
    • 16.2
    • 17
    • 18
    • 19
    • 19.05
    • 19.6
    • 20
    • 21
    • 21.9
    • 22
    • 23.8
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 26
    • 27
    • 27.7
    • 28
    • 30
    • 31
    • 31.75
    • 31.8
    • 33
    • 34
    • 34.93
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 44.45
    • 44.5
    • 45
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 53
    • 54
    • 56
    • 57
    • 58
    • 60
    • 61
    • 62
    • 63
    • 63.5
    • 64
    • 65
    • 66
    • 68
    • 69
    • 71
    • 73
    • 74
    • 75
    • 76
    • 77
    • 79
    • 80
    • 82
    • 83
    • 84
    • 85
    • 86
    • 88
    • 88.9
    • 89
    • 90
    • 93
    • 95
    • 97
    • 100
    • 101.6
    • 102
    • 107
    • 108
    • 116
    • 117
    • 118
    • 120
    • 125
    • 130
    • 134
    • 136
    • 137
    • 139.7
    • 140
    • 141
    • 148
    • 152
    • 152.4
    • 160
    • 168
    • 175
    • 190.5
    • 200
    • 229
    • 250
    • 300
    • 315
    • 400
    • 500
    • 600
  • Désalignement angulaire admissible(deg)

    • 0
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.6
    • 0.9
    • 1
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.9
    • 2
    • 2.2
    • 2.3
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.8
    • ± 2.8
    • 2.9
    • 3
    • 3.2
    • 3.3
    • 3.4
    • 3.5
    • 3.7
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.2
    • 4.5
    • 4.7
    • 5
    • 6
    • 10
    • 25
  • Énergie absorbée par minute(J/min)

    • 4.5
    • 5
    • 13.5
    • 14.7
    • 17.6
    • 22.5
    • 36.3
    • 36.7
    • 40
    • 41
    • 41.1
    • 42.9
    • 44.1
    • 48
    • 58.8
    • 65
    • 71
    • 78.4
    • 98
    • 98.1
    • 100
    • 120
    • 130
    • 135
    • 147
    • 161.6
    • 176
    • 177
    • 200
    • 210
    • 235
    • 245
    • 266.7
    • 280
    • 294
    • 300
    • 343
    • 350
    • 392
    • 441
    • 490
    • 500
    • 539
    • 588
    • 590
    • 637
    • 720
    • 833.3
    • 880
    • 882
    • 1050
    • 1176
    • 1200
    • 1205
    • 1210
    • 1250
    • 1410
    • 1416
    • 1500
    • 1583.3
    • 1783
    • 1858
    • 1866
    • 2000
    • 2066
    • 2250
    • 2350
    • 2352
    • 2372
    • 2433
    • 2500
    • 2744
    • 2833.3
    • 3140
    • 3166.7
    • 3200
    • 3345
    • 4133
    • 4410
    • 4710