Produits associés aux amortisseurs de chocs

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • 3 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 13 jours ou moins
  • 14 jours ou moins
  • 15 jours ou moins
  • Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010FB

    Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010FB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°.

    CAD
    2D
    à partir de
    79.63€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Écrou de butée] OP-020EB

    Pièces en option [Écrou de butée] OP-020EB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper. [Features] - Please adjust so it can stop 1 mm before the stroke end, and fasten securely with the main unit nut.

    CAD
    2D
    à partir de
    7.23€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010PB

    Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010PB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°. [Features] - Screw cap and piston rod for offset angles into the body of the offset angle adapter until there is no wobble, then firmly tighten the body nut in that position. - Use if the offset angle is 2.5° or more. - Body can also be used as a stopper. - Use together with the capless soft adapter. - Maximum working offset angle is ±10° when used together with offset angle adapter.

    CAD
    2D
    à partir de
    13.52€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010EB

    Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010EB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°.

    CAD
    2D
    à partir de
    34.38€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Écrou de butée] OP-020LB

    Pièces en option [Écrou de butée] OP-020LB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper. [Features] - Please adjust so it can stop 1 mm before the stroke end, and fasten securely with the main unit nut.

    CAD
    2D
    à partir de
    24.81€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010KB

    Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010KB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°.

    CAD
    2D
    à partir de
    14.62€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010SB

    Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010SB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°. [Features] - Screw cap and piston rod for offset angles into the body of the offset angle adapter until there is no wobble, then firmly tighten the body nut in that position. - Use if the offset angle is 2.5° or more. - Body can also be used as a stopper. - Use together with the capless soft adapter. - Maximum working offset angle is ±10° when used together with offset angle adapter.

    CAD
    2D
    à partir de
    12.88€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Manchon de butée AAH

    Manchon de butée AAH

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - It can be used as a stopper by directly attaching to the Power Stop main unit. - Prevents the spiral groove piston from hitting the bottom. - Can be applied to APS and AES. - Adjust the screw-in amount to set to any stroke. - All products come with a lock nut. - Material and finish: Main body: Stainless steel lock nut: SUM22L equivalent; electroless nickel plating

    CAD
    2D3D
    à partir de
    12.31€
    Délai de livraison minimum
    53 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tête de tige AKS/AKK

    Tête de tige AKS/AKK

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Reduces the damage from colliding objects by increasing the contact surface of the piston rod. - Can be applied to APS and AES. - AKK comes a plastic pad. - Reduces noise and vibration during a collision. - Material and finish: Body: Stainless steel; Plastic pad: POMAKK.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    15.15€
    Délai de livraison minimum
    53 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option de série FPD-1012 [Adaptateur dédié]

    Pièces en option de série FPD-1012 [Adaptateur dédié]

    FUJI LATEX

    This is the dedicated adapter for mounting the FPD-1012 Series. We offer three different shapes according to the use conditions and damper shape.

    CAD
    2D
    à partir de
    1.31€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Écrou de butée] OP-020KB

    Pièces en option [Écrou de butée] OP-020KB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper. [Features] - A holder with a main unit switch is also available as a separate order, but should, if possible, be ordered with the main unit. - In that case, please order quoting the main unit model code.

    CAD
    2D
    à partir de
    3.58€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Écrou de butée] OP-020GB

    Pièces en option [Écrou de butée] OP-020GB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper.

    CAD
    2D
    à partir de
    7.85€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Supports avec interrupteur] OP-030EB

    Pièces en option [Supports avec interrupteur] OP-030EB

    FUJI LATEX

    The mounted proximity sensor enables a signal to be received when the damper executes a stroke. A type with stopper nut function is also available. [Features] - For type without stopper function, please mount so that when the piston rod is pushed to the stroke end, a gap is left between the switch and the cap tip. - Otherwise this could cause the switch to be damaged in the event of a collision. - Holder with body switch can be ordered separately, but please match with body as much as possible. - In that case, please also indicate the body type when ordering.

    CAD
    2D
    à partir de
    61.03€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010M8

    Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010M8

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°. [Features] - Screw cap and piston rod for offset angles into the body of the offset angle adapter until there is no wobble, then firmly tighten the body nut in that position. - Use if the offset angle is 2.5° or more. - Body can also be used as a stopper. - Can be used together with FA-0806-S. - Maximum working offset angle is ±10° when used together with offset angle adapter.

    CAD
    2D
    à partir de
    13.57€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010XB

    Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010XB

    FUJI LATEX

    Damper durability can be improved when the offset angle is at a working usage condition. In addition, it can also be used as a stopper nut. Note that the maximum working offset angle will be 10°. [Features] - The offset angle adapter will be screwed to the body until there is no wobble on the cap and piston rod, and then, please firmly tighten the body nut in that position. - Please use if the offset angle is more than 2.5°. - Body can also be used as a stopper. - Please use together with the capless soft adapter. - Maximum working offset angle is ±10° when using together with the offset angle adapter

    CAD
    2D
    à partir de
    18.40€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FK-2530□-C-060

    Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FK-2530□-C-060

    FUJI LATEX

    This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. Though, upward use is fundamental, the drip-proof effect should not be expected on traversal use and downward use. Also, the body and set are sold. [Features] - This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. - Be sure to use the cap facing upward. - If it is used transverse or downward, the drip effect should not be expected.

    CAD
    2D
    à partir de
    109.01€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Écrou de butée] OP-020RB

    Pièces en option [Écrou de butée] OP-020RB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper. [Features] - Please adjust so it can stop 1 mm before the stroke end, and fasten securely with the main unit nut.

    CAD
    2D
    à partir de
    3.60€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Écrou] OP-M42

    Pièces en option [Écrou] OP-M42

    FUJI LATEX

    This is an exclusive round nut for assembly of the FA-4225B / FA-4250B / FA-4275B Series.

    CAD
    2D
    à partir de
    10.27€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010RB

    Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010RB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°. [Features] - Screw cap and piston rod for offset angles into the body of the offset angle adapter until there is no wobble, then firmly tighten the body nut in that position. - Use if the offset angle is 2.5° or more. - Body can also be used as a stopper. - Use together with the capless soft adapter. - Maximum working offset angle is ±10° when used together with offset angle adapter.

    CAD
    2D
    à partir de
    16.70€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Capuchon en uréthane] OP-090 M36B

    Pièces en option [Capuchon en uréthane] OP-090 M36B

    FUJI LATEX

    The silent cap reduces the collision sound when the load collides with the damper.

    CAD
    2D
    à partir de
    10.68€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Capuchon en uréthane] OP-090 M42A

    Pièces en option [Capuchon en uréthane] OP-090 M42A

    FUJI LATEX

    The silent cap reduces the collision sound when the load collides with the damper.

    CAD
    2D
    à partir de
    15.79€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Écrou de butée] OP-020HB

    Pièces en option [Écrou de butée] OP-020HB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper. [Features] - Please adjust so it can stop 1 mm before the stroke end, and fasten securely with the main unit nut.

    CAD
    2D
    à partir de
    3.63€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010RD

    Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010RD

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°.

    CAD
    2D
    à partir de
    17.18€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Adaptateur excentrique] OP-010TB

    Pièces en option [Adaptateur excentrique] OP-010TB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°. [Features] - Screw cap and piston rod for offset angles into the body of the offset angle adapter until there is no wobble, then firmly tighten the body nut in that position. - Please use if the offset angle is more than 2.5°. - Body can also be used as a stopper. - Please use together with the capless soft adapter. - Maximum working offset angle is ±10° when using together with the offset angle adapter

    CAD
    2D
    à partir de
    99.16€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Écrou de butée] OP-020SB

    Pièces en option [Écrou de butée] OP-020SB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper. [Features] - Please adjust so it can stop 1 mm before the stroke end, and fasten securely with the main unit nut.

    CAD
    2D
    à partir de
    2.72€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Écrou de butée] OP-020TB

    Pièces en option [Écrou de butée] OP-020TB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper. [Features] - Please adjust so it can stop 1 mm before the stroke end, and fasten securely with the main unit nut.

    CAD
    2D
    à partir de
    25.65€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FK-1008□-C-060

    Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FK-1008□-C-060

    FUJI LATEX

    This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. Though, upward use is fundamental, the drip-proof effect should not be expected on traversal use and downward use. Also, the body and set are sold.

    CAD
    2D
    à partir de
    58.73€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FK-1210□-C-060

    Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FK-1210□-C-060

    FUJI LATEX

    This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. Though, upward use is fundamental, the drip-proof effect should not be expected on traversal use and downward use. Also, the body and set are sold.

    CAD
    2D
    à partir de
    53.54€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option de série FA-1212C [Petit écrou hexagonal]

    Pièces en option de série FA-1212C [Petit écrou hexagonal]

    FUJI LATEX

    This is an exclusive hexagon nut for the FA-1212C Series. It is one size smaller that the standard hexagon nut equipped for easy mounting in tight spaces.

    CAD
    2D
    à partir de
    1.07€
    Délai de livraison minimum
    17 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option de série FA-1212C [Capuchon silencieux]

    Pièces en option de série FA-1212C [Capuchon silencieux]

    FUJI LATEX

    The silent cap reduces the collision sound when the load collides with the damper. Also, the stroke will be 11 mm when using this silent cap.

    CAD
    2D
    à partir de
    1.22€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Supports avec interrupteur] OP-030FB

    Pièces en option [Supports avec interrupteur] OP-030FB

    FUJI LATEX

    The mounted proximity sensor enables a signal to be received when the damper executes a stroke. A type with stopper nut function is also available. [Features] - For types without stopper function, please mount so that when the piston rod is pushed to the stroke end, a gap is left between the switch and the cap tip. - Otherwise this may cause the switch to be damaged in the event of a collision. - A holder with main unit switch is also available as a separate order, but please match with body as much as possible. - In that case, please also indicate the body type when ordering. - Screw pitch specifications M27 × 3.0 are also available. - Model code: OP-030FB-1-P3.0 or 2-P3.0

    CAD
    2D
    à partir de
    61.80€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Écrou de butée] OP-020PB

    Pièces en option [Écrou de butée] OP-020PB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper. [Features] - Please adjust so it can stop 1 mm before the stroke end, and fasten securely with the main unit nut.

    CAD
    2D
    à partir de
    3.58€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FA-1010D□-C-060

    Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FA-1010D□-C-060

    FUJI LATEX

    This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. Though, upward use is fundamental, the drip-proof effect should not be expected on traversal use and downward use. Also, the body and set are sold. [Features] - Unlike the conventional U-packing scheme, it has adopted a seal by the bellow frame as shown in the figure below. - Since there is no sliding resistance by the piston rod and the packing, you can reduce the spring force to return the piston rod. - In addition, it has an accumulator using the deformation of bellow frame. - Basically, as long as the bellows is not damaged, there will not be any oil leakage to the outside.

    CAD
    2D
    à partir de
    58.13€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FA-1210KB□-C-060

    Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FA-1210KB□-C-060

    FUJI LATEX

    This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. Though, upward use is fundamental, the drip-proof effect should not be expected on traversal use and downward use. Also, the body and set are sold.

    CAD
    2D
    à partir de
    54.23€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FK-1612□-C-060

    Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FK-1612□-C-060

    FUJI LATEX

    This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. Though, upward use is fundamental, the drip-proof effect should not be expected on traversal use and downward use. Also, the body and set are sold. [Features] - This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. - Be sure to use the cap facing upward. - If it is used transverse or downward, the drip effect should not be expected.

    CAD
    2D
    à partir de
    72.14€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FK-2016□-C-060

    Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FK-2016□-C-060

    FUJI LATEX

    This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. Though, upward use is fundamental, the drip-proof effect should not be expected on traversal use and downward use. Also, the body and set are sold.

    CAD
    2D
    à partir de
    87.34€
    Délai de livraison minimum
    9 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Boulon ARA de pré-soutien

    Boulon ARA de pré-soutien

    NABEYA BI-TECH

    Deflection angle of the colliding object can tolerate up to 30°.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    96.32€
    Délai de livraison minimum
    53 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [à montage latéral] OP-M42SM

    Pièces en option [à montage latéral] OP-M42SM

    FUJI LATEX

    This is an exclusive side mount for the FA-4225B / FA-4250B / FA-4275B Series. Side mounts are sold in pairs of two.

    CAD
    2D
    à partir de
    107.49€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Écrou de butée] OP-020UB

    Pièces en option [Écrou de butée] OP-020UB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper.

    CAD
    2D
    à partir de
    33.68€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010GB

    Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010GB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°. [Features] - Screw cap and piston rod for offset angles into the body of the offset angle adapter until there is no wobble, then firmly tighten the body nut in that position. - Use if the offset angle is 2.5° or more. - Body can also be used as a stopper. - Use together with the capless soft adapter. - Maximum working offset angle is ±10° when used together with offset angle adapter.

    CAD
    2D
    à partir de
    74.48€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010PMB

    Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010PMB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°. [Features] - Screw cap and piston rod for offset angles into the body of the offset angle adapter until there is no wobble, then firmly tighten the body nut in that position. - Use if the offset angle is 2.5° or more. - Body can also be used as a stopper. - Use together with the capless soft adapter. - Maximum working offset angle is ±10° when used together with offset angle adapter.

    CAD
    2D
    à partir de
    12.80€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Embase carrée] OP-040 M42SF

    Pièces en option [Embase carrée] OP-040 M42SF

    FUJI LATEX

    This is an exclusive square mounting flange for the FA-4225B / FA-4250B / FA-4275B Series.

    CAD
    2D
    à partir de
    44.38€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Embase carrée] OP-040XB

    Pièces en option [Embase carrée] OP-040XB

    FUJI LATEX

    Can be mounted using a square flange when installing the damper.

    CAD
    2D
    à partir de
    15.09€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FA-1005PMB□-C-060

    Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FA-1005PMB□-C-060

    FUJI LATEX

    This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. Though, upward use is fundamental, the drip-proof effect should not be expected on traversal use and downward use. Also, the body and set are sold.

    CAD
    2D
    à partir de
    53.68€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FK-1412□-C-060

    Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FK-1412□-C-060

    FUJI LATEX

    This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. Though, upward use is fundamental, the drip-proof effect should not be expected on traversal use and downward use. Also, the body and set are sold. [Features] - This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. - Be sure to use the cap facing upward. - If it is used transverse or downward, the drip effect should not be expected.

    CAD
    2D
    à partir de
    57.61€
    Délai de livraison minimum
    10 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Affiner la recherche en précisant les spéc./dim.

  • Corps principal, composants associés

  • Structure

  • Course S(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 7.6
    • 8
    • 9
    • 9.9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 12.3
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 19.1
    • 20
    • 20.6
    • 22
    • 25
    • 25.4
    • 30
    • 30.9
    • 32.4
    • 35
    • 40
    • 41.2
    • 43.2
    • 50
    • 51.5
    • 52.5
    • 54
    • 55
    • 60
    • 64.8
    • 70
    • 75
    • 75.6
    • 80
    • 87.5
    • 88
    • 96
    • 100
    • 105
    • 110
    • 120
    • 122.5
    • 125
    • 132
    • 140
    • 144
    • 150
    • 154
    • 160
    • 168
    • 176
    • 180
    • 192
    • 198
    • 200
    • 216
    • 220
    • 240
    • 288
    • 336
    • 384
    • 432
  • Vis de montage nominale M

    • M4
    • M5
    • M6
    • m6
    • M8
    • M10
    • M12
    • M14
    • M16
    • M16 x 1.5
    • M18
    • M20
    • M20 x 1.5
    • M20x1.5
    • M22
    • M24
    • M25
    • M25x1.5
    • M27
    • M30
    • 33
    • M33
    • 36
    • M36
    • M40
    • M42
    • 45
    • M45
    • 64
  • Max. Énergie absorbée(J)

    • 0.1
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.39
    • 0.49
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.68
    • 0.8
    • 0.98
    • 1
    • 1.02
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.47
    • 1.76
    • 1.77
    • 1.96
    • 2.05
    • 2.4
    • 2.45
    • 2.5
    • 2.9
    • 2.94
    • 3
    • 3.23
    • 3.5
    • 3.62
    • 3.92
    • 4.5
    • 4.8
    • 4.9
    • 5.4
    • 5.5
    • 5.88
    • 6
    • 6.3
    • 6.86
    • 7.8
    • 7.84
    • 8.8
    • 9
    • 9.8
    • 9.81
    • 10
    • 11.7
    • 13.7
    • 14.7
    • 15.6
    • 16
    • 16.6
    • 17.6
    • 19.6
    • 20
    • 23
    • 24
    • 25.4
    • 25.5
    • 26.4
    • 29
    • 29.4
    • 31
    • 32
    • 35
    • 39.2
    • 44
    • 44.1
    • 45
    • 48
    • 49
    • 59
    • 62.7
    • 63.7
    • 70
    • 74
    • 79
    • 79.3
    • 79.4
    • 80
    • 88.2
    • 98
    • 100
    • 117
    • 118
    • 125
    • 135
    • 147
    • 150
    • 157
    • 160
    • 196
    • 200
    • 210
    • 235
    • 260
    • 300
    • 320
    • 390
    • 392
    • 441
    • 450
    • 520
    • 650
    • 720
    • 780
    • 1300
    • 1600
    • 1800
    • 2400
    • 3100
    • 3900
    • 4100
    • 5500
    • 6900
    • 8200
    • 8500
    • 9600
    • 11400
    • 14200
    • 16200
    • 17100
    • 19900
    • 21600
    • 27000
    • 32400
    • 33300
    • 37800
    • 41700
    • 43100
    • 48500
    • 50000
    • 53000
    • 53900
    • 58300
    • 66200
    • 66700
    • 75000
    • 79400
    • 83400
    • 92700
    • 106000
    • 119000
    • 132000
    • 159000
    • 185000
    • 212000
    • 238000
  • Type d'orifice

    • Type à orifice unique
    • Type multi-orifices
    • Type multi-orifices irréguliers
    • Type à orifice de rainure
    • Type à amortisseur à fluide
  • Environnement de fonctionnement

    • Standard
    • Résistant au liquide de refroidissement
    • Résistant à la solubilité dans l'eau
    • Résistance aux poussières
    • Groupe de cuivre non utilisé
  • Matériau du corps

    • Acier inoxydable
    • Laiton
    • Acier
    • Résine
    • Aluminium
    • Alliage de zinc
    • Autres
  • Max. Vitesse de collision(m/s)

    • 0.02
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.8
    • 2
    • 2.1
    • 2.2
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.7
    • 2.8
    • 2.9
    • 3
    • 3 or Less
    • 3.3
    • 3.5
    • 3.8
    • 4
    • 4.5
    • 5
  • Min. Vitesse de collision(m/s)

    • 0.08
    • 0.1
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.46
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.8
    • 2
    • 5
  • Longueur totale L(mm)

    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 24.5
    • 25
    • 28
    • 28.6
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 32.5
    • 32.6
    • 33
    • 34
    • 35
    • 37
    • 38
    • 38.5
    • 39
    • 39.5
    • 41
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 53
    • 54
    • 55
    • 56
    • 57
    • 58
    • 58.9
    • 59
    • 60
    • 60.2
    • 62
    • 62.5
    • 63
    • 64
    • 65
    • 65.2
    • 67
    • 68
    • 69.4
    • 69.5
    • 70
    • 71
    • 73.2
    • 74
    • 75
    • 76
    • 78
    • 79
    • 79.5
    • 80
    • 82
    • 82.6
    • 83
    • 84
    • 84.5
    • 85
    • 87
    • 88
    • 90
    • 90.6
    • 91
    • 92
    • 93
    • 94
    • 95
    • 96
    • 97
    • 98.2
    • 99
    • 100
    • 102
    • 103
    • 103.1
    • 105
    • 106.1
    • 107
    • 107.5
    • 107.7
    • 108.2
    • 110
    • 112
    • 114
    • 115
    • 117
    • 117.5
    • 118.5
    • 118.6
    • 120
    • 122
    • 122.7
    • 124.5
    • 126.5
    • 127
    • 128
    • 128.5
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132.5
    • 134
    • 136
    • 137
    • 137.5
    • 138.1
    • 140
    • 142.2
    • 142.6
    • 143
    • 144
    • 144.5
    • 145.8
    • 147
    • 150
    • 153
    • 155
    • 156
    • 158
    • 159
    • 160
    • 162
    • 162.2
    • 164
    • 165
    • 166
    • 167
    • 168
    • 170
    • 171
    • 171.5
    • 172
    • 173
    • 174
    • 175
    • 176
    • 178
    • 180
    • 181
    • 183
    • 185.5
    • 186
    • 188
    • 189
    • 190
    • 191
    • 195
    • 195.3
    • 198
    • 200
    • 200.5
    • 204
    • 205
    • 206.5
    • 208.5
    • 212.5
    • 218
    • 218.5
    • 221
    • 223.5
    • 224.8
    • 225
    • 228
    • 229
    • 230
    • 235
    • 237
    • 238
    • 239
    • 241
    • 246
    • 246.1
    • 247
    • 250
    • 253
    • 254.5
    • 260
    • 277
    • 278
    • 300
    • 302.5
    • 305
    • 310
    • 312
    • 316
    • 318
    • 322
    • 325
    • 326.4
    • 328
    • 333
    • 358
    • 365
    • 371
    • 377
    • 391
    • 397
    • 400
    • 403
    • 410
    • 421
    • 427
    • 449
    • 450.4
    • 466
    • 471.5
    • 472
    • 475
    • 478
    • 488
    • 490
    • 523
    • 530
    • 545
    • 547
    • 548
    • 550
    • 553
    • 570
    • 595
    • 622
    • 625
    • 628
    • 631
    • 651
    • 669
    • 700
    • 703
    • 717
    • 731
    • 747
    • 775
    • 778
    • 804
    • 812
    • 821
    • 853
    • 890
    • 892
    • 893
    • 928
    • 973
    • 977
    • 1063
    • 1246
    • 1419
    • 1591
    • 1764
  • Masse équivalente(kgf)

    • 0.15
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.7
    • 1.8
    • 2
    • 2.2
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.8
    • 3
    • 4
    • 4.5
    • 4.8
    • 5
    • 6
    • 7
    • 7.2
    • 7.5
    • 8
    • 9-1700
    • 9-40
    • 10
    • 12
    • 13
    • 13-2500
    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.5
    • 18
    • 18-70
    • 19
    • 20
    • 20-90
    • 22
    • 23
    • 25
    • 30
    • 30-120
    • 34
    • 35
    • 39
    • 40
    • 40-10000
    • 43
    • 45
    • 45-180
    • 47
    • 50
    • 60
    • 60-250
    • 67
    • 70
    • 70-14500
    • 70-15000
    • 70-270
    • 73
    • 75
    • 80
    • 80-310
    • 87
    • 88
    • 90
    • 100
    • 100-420
    • 105
    • 110
    • 120
    • 140
    • 140-540
    • 150
    • 150-620
    • 173
    • 175
    • 200
    • 210-840
    • 214
    • 220-50000
    • 225
    • 230
    • 230-930
    • 235
    • 260-1050
    • 270
    • 270-1100
    • 270-52000
    • 300
    • 300-50000
    • 306
    • 327
    • 330
    • 330-80000
    • 350
    • 350-1420
    • 390
    • 400
    • 410-1640
    • 420
    • 450
    • 460-1850
    • 480
    • 500
    • 500-80000
    • 520-2090
    • 555
    • 600
    • 640
    • 650
    • 663
    • 700
    • 710-2830
    • 784
    • 790-3140
    • 800
    • 890-3540
    • 930-3700
    • 1000
    • 1100
    • 1167
    • 1300
    • 1327
    • 1390-5600
    • 1400
    • 1500
    • 1550
    • 1560
    • 1600-6300
    • 1666
    • 1778
    • 1800-7100
    • 2000
    • 2410
    • 2500
    • 2650-10600
    • 2700
    • 3000-110000
    • 3137
    • 3150-12600
    • 3400
    • 3500
    • 3611
    • 4700-18800
    • 5000-180000
    • 5300-21200
    • 5500
    • 6500
    • 6700
    • 7000-300000
    • 7222
    • 9700
    • 10000
    • 10500
    • 10600-42500
    • 11000-500000
    • 16000
    • 16000-63700
    • 32500
    • 65000
  • Max. Valeur de force de résistance(N)

    • 214
    • 230
    • 245
    • 294
    • 363
    • 392
    • 410
    • 450
    • 490
    • 588
    • 637
    • 640
    • 650
    • 660
    • 670
    • 735
    • 950
    • 980
    • 1078
    • 1156
    • 1180
    • 1470
    • 1680
    • 1813
    • 1820
    • 1960
    • 2000
    • 2156
    • 2646
    • 2650
    • 2700
    • 2940
    • 3220
    • 3240
    • 3430
    • 3440
    • 3528
    • 3610
    • 3900
    • 3920
    • 4440
    • 4900
    • 5390
    • 5880
    • 6370
    • 6500
    • 6860
    • 7200
    • 7350
    • 7800
    • 7840
    • 7850
    • 8500
    • 9500
    • 9800
    • 11760
    • 14700
    • 16660
    • 21110
    • 23520
    • 25000
    • 27000
    • 27030
    • 31590
    • 60000
  • Force de retour de la tige de piston(N)

    • 1.5
    • 2.45
    • 2.5
    • 3
    • 4.5
    • 4.69-9.56
    • 4.9
    • 5
    • 5.3
    • 5.88
    • 5.88 or Less
    • 6
    • 7.5
    • 7.8
    • 8.4
    • 8.9
    • 9
    • 9 or Less
    • 9.8
    • 9.8 or Less
    • 9.81
    • 10.1
    • 10.67-30.56
    • 10.67-32.92
    • 10.8
    • 11.8
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 13.7
    • 14
    • 14.7
    • 14.7 or Less
    • 15
    • 15.7
    • 16.7
    • 17.5
    • 17.6
    • 17.7
    • 18
    • 18.1
    • 18.1 or Less
    • 19.6
    • 20
    • 21.6
    • 22.6
    • 23.5
    • 24.5
    • 25
    • 26
    • 26.5
    • 27
    • 27.3
    • 27.3 or Less
    • 29.4
    • 30
    • 31.4
    • 33
    • 33.1
    • 33.2
    • 33.2 or Less
    • 34
    • 35.2
    • 35.3
    • 39.2
    • 40
    • 41
    • 41.2
    • 44.1
    • 44.2
    • 45-135
    • 45-90
    • 47.1
    • 50-180
    • 55
    • 68.6
    • 70-100
    • 70-145
    • 71.4
    • 71.4 or Less
    • 71.5
    • 75
    • 75-365
    • 80
    • 81.4
    • 83.3
    • 90
    • 90-155
    • 98
    • 100
    • 105-270
    • 120
    • 120-155
    • 147
  • Max. Cycle de fonctionnement(cycle/min)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 30
    • 45
    • 60
  • D.E. D(Ø)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.2
    • 17
    • 18
    • 19
    • 19.6
    • 20
    • 21
    • 21.9
    • 22
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 27
    • 27.7
    • 28
    • 30
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 40
    • 42
    • 44.5
    • 45
    • 50
    • 53
    • 56
    • 60
    • 65
    • 74
    • 80
    • 100
    • 120
    • 125
    • 160
    • 200
    • 250
    • 300
    • 315
    • 400
    • 500
    • 600
  • Désalignement angulaire admissible(deg)

    • 1
    • 2
    • 2.5
    • ± 2.8
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 10
  • Énergie absorbée par minute(J/min)

    • 4.5
    • 5
    • 13.5
    • 14.7
    • 17.6
    • 22.5
    • 36.3
    • 36.7
    • 40
    • 41
    • 41.1
    • 42.9
    • 44.1
    • 48
    • 58.8
    • 65
    • 71
    • 78.4
    • 98
    • 98.1
    • 100
    • 120
    • 130
    • 135
    • 147
    • 161.6
    • 176
    • 177
    • 200
    • 210
    • 235
    • 245
    • 266.7
    • 280
    • 294
    • 300
    • 343
    • 350
    • 392
    • 441
    • 490
    • 500
    • 539
    • 588
    • 590
    • 637
    • 720
    • 833.3
    • 880
    • 882
    • 1050
    • 1176
    • 1200
    • 1205
    • 1210
    • 1250
    • 1410
    • 1416
    • 1500
    • 1583.3
    • 1783
    • 1858
    • 1866
    • 2000
    • 2066
    • 2250
    • 2350
    • 2352
    • 2372
    • 2433
    • 2500
    • 2744
    • 2833.3
    • 3140
    • 3166.7
    • 3200
    • 3345
    • 4133
    • 4410
    • 4710

Affiner la recherche en spécifiant le fabricant

Marque

Produits MISUMI
  • MISUMI
  • Produits compétitifs
Activité produits circulation publique MISUMI

Affiner la recherche en précisant le type de données CAO

Sélectionner l'image

Fermer