Supports antivibrations

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • 18 jours ou moins
  • Tampons antivibrations - Type pour charge lourde
    à partir de
    7.90€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Tampons antivibrations - Type pour charge légère
    à partir de
    2.70€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pieds de réglage-Type antivibration

    Pieds de réglage-Type antivibration

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    9.80€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Supports antivibrations-Rond

    Supports antivibrations-Rond

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    33.10€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Soufflets à ressort pneumatique

    Soufflets à ressort pneumatique

    KURASHIKI KAKO

    Demonstrates excellent anti-vibration performance. Can be used in a wide range of fields as well as for vibration control purposes, including for damping and actuator purposes.

    • Remise sur volume
    à partir de
    9.10€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques de montage antivibrations

    Plaques de montage antivibrations

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    24.90€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Dispositif d'ajustement pour amortisseur de vibrations D-AIII et ND/D-AIII et NE/D-AIII et NF/D-BIII et ND/D-BIII et NE/D-BIII et NF

    Dispositif d'ajustement pour amortisseur de vibrations D-AIII et ND/D-AIII et NE/D-AIII et NF/D-BIII et ND/D-BIII et NE/D-BIII et NF

    DAIWARASHI

    Vibration absorbing type adjuster that does not convey the vibrations of the top object to the floor or external vibrations to the top object * Please note that VONA model number was changed from "D-AⅢ" to "D-A3." [Features] - Adjuster bolt with level adjustment mechanism and vibration isolation function. - High performance compared with rubber pad products. - Its solvent resistance properties are excellent with no transfer to the floor. - It has the ability to absorb the slope of the floor surface because the bolt is a flexible connection. - Three types of pads are used to match the targeted vibrational frequency, the type of machine and the weight

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    7.54€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Type à fixation externe - Soufflets 1/2 étage

    Type à fixation externe - Soufflets 1/2 étage

    TOYO TIRE & RUBBER

    It can obtain an actuator with a low mounting height even for heavy loads and long strokes. - It can also be used as an actuator for circular arcuate movement. - An actuator that doesn't require oiling or maintenance can be obtained as it has no sliding parts.

    à partir de
    348.89€
    Délai de livraison minimum
    62 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle sur support élevé LMY

    Modèle sur support élevé LMY

    KURASHIKI KAKO

    [Features] - It offers a greater attenuating performance to conventional anti-vibration performance by adopting a high-damping rubber. - LMY type handle type makes level adjustments easy.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    30.90€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Ressort pneumatique, modèle diaphragme

    Ressort pneumatique, modèle diaphragme

    KURASHIKI KAKO

    Excellent vibration isolation function is achieved with a special air spring equipped with a rubber diaphragm in the metal cylinder.

    • Remise sur volume
    à partir de
    24.93€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Isolation contre les vibrations

    Isolation contre les vibrations

    NABEYA

    Thin type design. Best for vibration sensitive precision equipment. [Features]: - Use of granite provides excellent corrosion resistance. - Best for vibration sensitive precision equipment. - An electronic weighing machine, a viscometer and a surface roughness meter, etc. can be made to deliver good performance by damping vibrations transmitted from floor and a table. - Horizontal level can be adjusted easily by operating height adjustment dials.

    CAD
    2D
    à partir de
    668.29€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Grand support élevé

    Grand support élevé

    KURASHIKI KAKO

    Supports large scale press high-mount 54KN - 74KN [Features] - This a large load high-mount used for large presses, etc.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    196.65€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pieds de réglage anti-vibration type pied

    Pieds de réglage anti-vibration type pied

    NABEYA

    Can be retrofitted onto bottom of the foot jack or other areas to reduce vibration on precision testing equipment. [Features] - Low-frequency vibrations that would be amplified in by anti-vibration rubber can be dampened. - Three dimensional anti-vibration or anti-vibration ability. - The damping performance can be adjusted easily in the field. - Easily installable at the bottom of the foot jack or similar areas. - The flat type design has an installation height of 50mm

    CAD
    2D
    à partir de
    340.68€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Ressort pneumatique en caoutchouc

    Ressort pneumatique en caoutchouc

    NABEYA

    High-performance rubber air spring. It can effectively attenuate shocks and vibrations generated by machines and power units. [Features] - The rubber air spring FAEBI effectively attenuates the shocks and vibrations generated by machinery and power units. - The rubber housing is made with a high-purity elastomer. - Even when the air is cut off, it has an internal protective structure that remains undamaged. - The base consists of an anti-slip plate. - Vertical natural frequency varies due to static load, and is 2.5 – 6 Hz. - The natural frequency for the horizontal direction is 1 to 1.2 times that of the vertical direction. - The maximum deflection when an impact load is imposed is approximately 15 mm.

    CAD
    2D
    à partir de
    416.61€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Support élevé K-360

    Support élevé K-360

    TAKIGEN

    It has a compact body and is easy to install, and prevents vibrations / shocks / noises from machines and equipment. The use of special rubber prevents contamination of the ground contacting part and ensures superior oil resistance and durability

    CAD
    2D3D
    à partir de
    45.96€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Ressort pneumatique en caoutchouc (modèle réglable par amortisseur)

    Ressort pneumatique en caoutchouc (modèle réglable par amortisseur)

    NABEYA

    High-performance rubber air spring. It can effectively attenuate shocks and vibrations generated by machines and power units. [Features] - The rubber air spring FAEBI-HD effectively attenuates the shocks and vibrations generated by machinery and power units. - In order to ensure a high damping capacity, the air chamber is divided into two chambers (an air chamber for load / an air chamber for attenuation), and these are connected by an air tube. - With a control valve, you can adjust the damping performance, including resonance amplitude and damping time. - The rubber housing is made with a high-purity elastomer. - The base consists of an anti-slip plate

    CAD
    2D
    à partir de
    1,775.65€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle sur support élevé MY

    Modèle sur support élevé MY

    KURASHIKI KAKO

    [Features] - It offers a greater attenuating performance to conventional anti-vibration performance by adopting a high-damping rubber.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    27.66€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Ressorts pneumatiques pour l'isolation contre les vibrations

    Ressorts pneumatiques pour l'isolation contre les vibrations

    KURASHIKI KAKO

    Sealed type equipped with a tire valve. It is ideal for vibration isolation of lightweight equipment.

    • Remise sur volume
    à partir de
    98.43€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Isolation des vibrations plancher bas

    Isolation des vibrations plancher bas

    NABEYA

    With a mounting apparatus height of about 16 mm, it is a low floor type vibration isolation table. It is ideal for precision equipment that should avoid vibration. 

    CAD
    2D
    à partir de
    642.30€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Type à scellement automatique - Soufflet 3 étages

    Type à scellement automatique - Soufflet 3 étages

    TOYO TIRE & RUBBER

    It can obtain an actuator with a low mounting height even for heavy loads and long strokes. - It can also be used as an actuator for circular arcuate movement. - An actuator that doesn't require oiling or maintenance can be obtained as it has no sliding parts.

    Délai de livraison minimum
    Devis
  • Plaques de base pour blocs de nivellement

    Plaques de base pour blocs de nivellement

    NABEYA

    [Features] - Backing plate for leveling block (made by SS400). - Does not directly transmit the effects of the floor irregularities to the leveling block and is helpful in improving the accuracy of the level adjustment.

    CAD
    2D3D
    à partir de
    20.36€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Ressort sur support élevé

    Ressort sur support élevé

    KURASHIKI KAKO

    Compact high-mount for press use. A structure with special arrangement of the coned disc spring that offers outstanding vibration damping of impacts. [Features] - The spring high-mount was developed as a press vibration control device. - A uniquely arranged structure that uses the inherent characteristics of the disc spring and provides excellent vibration control for impact vibration, even though it has a compact design. - Furthermore, since it is a type that directly supports mounting to a machine and no special foundation work is required, the costs for vibration control are greatly reduced

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    97.62€
    Délai de livraison minimum
    8 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Élément de nivellement BNR

    Élément de nivellement BNR

    NABEYA

    A round leveling element for the bolt-on type. Ideal for vibration control of machine tools and industrial machinery. [Features] - Leveling element equipped with a vibration control function. - Three types of elements available that match with the target vibration frequency, the type of machine, and weight. - Compatible frequencies in ascending order P30W, P4, P0. - Select the bolts and nuts from the leveling screws BNVRBF used for flexible connections.

    CAD
    2D
    à partir de
    21.65€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Disque résistant aux vibrations pour la tête de vis BVW (pour modèle à boulonner)

    Disque résistant aux vibrations pour la tête de vis BVW (pour modèle à boulonner)

    NABEYA

    Vibration isolation washer for the bolt securing part.

    CAD
    2D
    à partir de
    25.00€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Type à fixation interne - Soufflets 1/2 étage

    Type à fixation interne - Soufflets 1/2 étage

    TOYO TIRE & RUBBER

    It can obtain an actuator with a low mounting height even for heavy loads and long strokes. - It can also be used as an actuator for circular arcuate movement. - An actuator that doesn't require oiling or maintenance can be obtained as it has no sliding parts.

    à partir de
    251.11€
    Délai de livraison minimum
    63 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Élément de nivellement BNRV

    Élément de nivellement BNRV

    NABEYA

    A round leveling element for the bolt-on type. Ideal for industrial machinery and chemical / pharmaceutical machinery, including the production and packaging and such of food products and beverages. [Features] - The leveling element is equipped with a level adjustment mechanism, a vibration control function and a non-skid function. - The three types of elements that are available match with the target vibration frequency, the type of machine, and weight. - Compatible frequencies in ascending order P30W, P4. - Please use the PBR7 for non-skid functions.

    CAD
    2D
    à partir de
    44.15€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Élément de nivellement BNV

    Élément de nivellement BNV

    NABEYA

    A square leveling element for the bolt-on type. Ideal for vibration control of machine tools and industrial machinery. [Features] - Leveling element equipped with a vibration control function. - The three types of elements that are available match with the target vibration frequency, the type of machine, and weight. - Compatible frequencies in ascending order P30W, P4, P0. - Select the bolts and nuts from the leveling screws BNVRBF used for flexible connections.

    CAD
    2D
    à partir de
    22.19€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Plaques de montage pour supports anti-vibration (légères)

    Plaques de montage pour supports anti-vibration (légères)

    NABEYA

    For securing the vibration isolator mount (lightweight model).

    CAD
    2D
    à partir de
    4.01€
    Délai de livraison minimum
    4 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Coupelles de protection pour ressorts pneumatiques en caoutchouc

    Coupelles de protection pour ressorts pneumatiques en caoutchouc

    NABEYA

    It protects the rubber air spring from external factors.

    à partir de
    156.73€
    Délai de livraison minimum
    Devis

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Supports anti-vibration (légères) - plaques multi-jeux

    Supports anti-vibration (légères) - plaques multi-jeux

    NABEYA

    When it is combination with the vibration isolator mount (lightweight model) allowable load increases.

    CAD
    2D
    à partir de
    57.54€
    Délai de livraison minimum
    22 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock