Nombre de jours d'expédition |
|
---|
?* À propos du délai d'expédition et des prix
TAKIGEN
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 98.82 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TAKIGEN
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 23.86 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
YAHATA NEJI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 3.80 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 6 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
YAHATA NEJI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 3.50 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
TAKIGEN
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 10.33 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 10 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
TAKIGEN
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 105.94 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | 14 jours |
*Prix unitaire/configuration de base
YAHATA NEJI
› Configurer maintenant
|
|
à partir de∗ : | 2.47 € |
---|---|
Délai d'expédition minimum : | Jour même |
*Prix unitaire/configuration de base
Marque |
---|
Série du produit |
CAD |
à partir de∗ |
Délai d'expédition minimum |
Matériau |
Diamètre(φ) |
Largeur(mm) |
Hauteur(mm) |
Longueur(m) |
Environnement |
Marque | TAKIGEN | TAKIGEN | YAHATA NEJI | YAHATA NEJI | TAKIGEN | TAKIGEN | YAHATA NEJI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Série du produit | Joints étanches à l'eau pour la protection contre les ondes électromagnétiques C-300-NS | Joint de caoutchouc, adhésif inclus【4 pièces par conditionnement】 | |||||
CAD |
|
| |||||
à partir de∗ | 98.82 € *Prix unitaire/configuration de base | 23.86 € *Prix unitaire/configuration de base | 3.80 € *Prix unitaire/configuration de base | 3.50 € *Prix unitaire/configuration de base | 10.33 € *Prix unitaire/configuration de base | 105.94 € *Prix unitaire/configuration de base | 2.47 € *Prix unitaire/configuration de base Remise sur volume |
Délai d'expédition minimum | 6 jours | 10 jours | 6 jours | Jour même | 10 jours | 14 jours | Jour même |
Matériau | Caoutchouc éthylène-propylène / Résine | Caoutchouc chloroprène | Caoutchouc éthylène-propylène | Caoutchouc chloroprène | Résine | Résine | Caoutchouc chloroprène |
Diamètre(φ) | - | - | - | - | - | - | 16 |
Largeur(mm) | 4.6 ~ 27 | 17 | 20 | 20 | 60 | 14 ~ 16.5 | - |
Hauteur(mm) | 8 ~ 28 | 5 | 13.5 | 20 | 21.5 | 10 ~ 16 | 5 |
Longueur(m) | 50 | 1 | 0.33 | 0.33 | - | 50 ~ 100 | - |
Environnement | Standard | Standard | Standard / Résistance aux intempéries | Standard / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures | Standard | Standard | Standard / Résistance à l'abrasion / Résistance aux basses températures |
Loading...
Filtrer par :
Stock
Matériau
Diamètre(φ)
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Longueur(m)
Environnement
Fabricant
Type de données CAO