Roues

  • Données à afficher
    30
    45
    60
  • Trier
Nombre de jours d'expédition
  • Tous les articles
  • Jour même
  • 3 jours ou moins
  • 4 jours ou moins
  • 5 jours ou moins
  • 6 jours ou moins
  • 7 jours ou moins
  • 8 jours ou moins
  • 9 jours ou moins
  • 10 jours ou moins
  • 12 jours ou moins
  • Roues de rechange pour roulettes - Roue en caoutchouc
    à partir de
    4.00€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roues utilisées - Roues en caoutchouc

    Roues utilisées - Roues en caoutchouc

    TAKIGEN(HAMMER CASTER)

    The wheels used in the caster.

    à partir de
    1.15€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Arbres pour roulettes

    Arbres pour roulettes

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    3.60€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roue/Roues en caoutchouc

    Roue/Roues en caoutchouc

    YUEI CASTER

    Used widely for general purposes. Flexible, so stable travel is obtainable even on uneven road surfaces.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.79€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roues utilisées - Roulettes en uréthane

    Roues utilisées - Roulettes en uréthane

    TAKIGEN(HAMMER CASTER)

    [Features] - Wheels used in the caster. - Nylon wheel thermoplastic urethane wound wheels. - Antistatic wheels are also available

    à partir de
    1.29€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roue/roulette en uréthane nylon

    Roue/roulette en uréthane nylon

    YUEI CASTER

    It uses nylon material for the wheel part of its urethane wheels, making the product lighter in weight.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    1.10€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulette pour charges moyennes modèle G-W modèle roues en caoutchouc, roues uniquement

    Roulette pour charges moyennes modèle G-W modèle roues en caoutchouc, roues uniquement

    INOAC

    Easy to move with superb shock absorption and light operability

    à partir de
    7.33€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pneu sans air increvable

    Pneu sans air increvable

    YODONO

    There is no need to be concerned about getting a flat tire. It has great cushioning, works well on bad roads and does not require maintenance. [Features] - There is no need to be concerned about getting a flat tire and it has great cushioning so a smooth ride is possible. - There is no air leakage, it is maintenance free, and is incredibly durable.

    à partir de
    68.23€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulettes spéciales, roues de série W, roues en fer pour charges moyennes W-FB (roulettes dorées)

    Roulettes spéciales, roues de série W, roues en fer pour charges moyennes W-FB (roulettes dorées)

    TOSEI SHARYO

    Manufacturing process has been domestically integrated.

    • Remise sur volume
    à partir de
    14.67€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roue/roulette en nylon MC conducteur

    Roue/roulette en nylon MC conducteur

    YUEI CASTER

    [Features] - Used for a large number of applications, such as for transport truck and places where noticeable. - A quiet caster with a radial ball bearing used for the wheel portion of the fitting. - Conductive MC Nylon Wheels with excellent conductivity, abrasion resistance, and oil resistance.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    16.53€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulettes en caoutchouc pour les charges moyennes (modèle SA) sans roulements

    Roulettes en caoutchouc pour les charges moyennes (modèle SA) sans roulements

    YODONO

    All-application rubber wheel without bearings.

    à partir de
    6.73€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roues de rechange pour roulettes
    à partir de
    0.22€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roue, série VU

    Roue, série VU

    NANSIN

    has urethane wheels

    à partir de
    17.47€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roues de rechange pour roulettes

    Roues de rechange pour roulettes

    MISUMI

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    10.11€
    Délai de livraison minimum
    Jour même

    Pour bénéficier de l'option "jour même", la commande doit être passée avant 16h00 (15h00 le vendredi).

    Articles en stock inclus

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Modèle de roue standard avec roulette en fonte ductile, roue en caoutchouc (roulements utilisés) A/B

    Modèle de roue standard avec roulette en fonte ductile, roue en caoutchouc (roulements utilisés) A/B

    TOUHOKU SHARYO

    It is a rubber wheel made by ductile (casted) that has been designed on a standard load type. It has a longer life more than the steel fittings.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    8.10€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulettes spéciales, roues série W, roues en nylon MC pour charges moyennes (W-MCE/W-MCA/W-MCB) (roulettes or/Gold Casters)

    Roulettes spéciales, roues série W, roues en nylon MC pour charges moyennes (W-MCE/W-MCA/W-MCB) (roulettes or/Gold Casters)

    TOSEI SHARYO

    Manufacturing process has been domestically integrated.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    3.66€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roues en fer, modèle roulette standard en fonte ductile (utilisation de roulements) FA/FB

    Roues en fer, modèle roulette standard en fonte ductile (utilisation de roulements) FA/FB

    TOUHOKU SHARYO

    [Features] - A ductile (casting) cast iron wheel design for standard load - Steel plated fitting has a long service life

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    8.21€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roue/roulette en nylon

    Roue/roulette en nylon

    YUEI CASTER

    Replacement wheel using nylon as wheel material

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    0.72€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulettes en uréthane pour les charges lourdes (modèle UHB)

    Roulettes en uréthane pour les charges lourdes (modèle UHB)

    YODONO

    This general use product has urethane wheels and is often used for general-purpose applications for heavy load bearing.

    à partir de
    51.22€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pneus gonflés à l'air 6½X2-3HL

    Pneus gonflés à l'air 6½X2-3HL

    GIFU SANKEN KOGYO

    Air filled tire. Since it has excellent elasticity, it works smoothly on small steps or bumpy surfaces.

    à partir de
    37.25€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roues utilisées - Roues en nylon

    Roues utilisées - Roues en nylon

    TAKIGEN(HAMMER CASTER)

    The wheels used in the caster.

    à partir de
    0.87€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roue, série HR

    Roue, série HR

    NANSIN

    Rubber wheels.

    à partir de
    5.85€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • UW Uréthane

    UW Uréthane

    SISIKU ADDKREIS

    High thickness urethane wheel

    CAD
    2D
    à partir de
    8.73€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roues en caoutchouc pour charges moyennes (modèle SB), roulements chargés
    à partir de
    13.17€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pneu sans gonflage 6½X2-3HL PU, mousse d'uréthane

    Pneu sans gonflage 6½X2-3HL PU, mousse d'uréthane

    GIFU SANKEN KOGYO

    Because it is filled with urethane foam instead of air, there is no worry of a flat tire, it has excellent safety and economic efficiency.

    à partir de
    38.06€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulettes en fer de type FA (roulements coulissants)

    Roulettes en fer de type FA (roulements coulissants)

    GIFU SANKEN KOGYO

    [Features] - Iron manufacturing results in excellent load resistance in addition to chemical resistance, heat resistance, and cold resistance

    à partir de
    10.39€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Pneumatique AI (gris)

    Pneumatique AI (gris)

    SISIKU ADDKREIS

    Air filled tire. Vibration is reduced by virtue of the air pressure.

    CAD
    2D
    à partir de
    19.49€
    Délai de livraison minimum
    23 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roue, série VS

    Roue, série VS

    NANSIN

    Rubber wheels.

    à partir de
    9.47€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • SST super solide

    SST super solide

    SISIKU ADDKREIS

    Wheel suitable for high-speed operation running at a low start resistance.

    CAD
    2D
    à partir de
    12.73€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roues en caoutchouc polybutadiène, cadre acier, modèle S

    Roues en caoutchouc polybutadiène, cadre acier, modèle S

    GIFU SANKEN KOGYO

    The wheel's tire is made of polybutadiene rubber, with high rebound elasticity, excellent low-temperature properties, and low internal heat generation. The wheel body is made using steel plate.

    à partir de
    8.07€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulettes à résistance, démarrage faible, modèle LR-W, roues uniquement

    Roulettes à résistance, démarrage faible, modèle LR-W, roues uniquement

    INOAC

    Minimal starting resistance, easy handling with outstanding operability.

    à partir de
    11.59€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulette pour charges moyennes, modèle P-W Logllan (Uréthane) à roues, roue seule

    Roulette pour charges moyennes, modèle P-W Logllan (Uréthane) à roues, roue seule

    INOAC

    [Features] - Can be used in all kinds of environments due to its oil resistance and wear resistance.

    à partir de
    10.61€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roue/Roulettes en uréthane

    Roue/Roulettes en uréthane

    YUEI CASTER

    Excellent wear resistance and withstand load. In addition, it is resistant to ail as well and has a high durability.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D3D
    à partir de
    11.50€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Série MC-VB

    Série MC-VB

    QUADRANT POLYPENCO JAPAN

    [Features] - MC wheels are industrial wheels that utilize the strengths of both MC nylon and MC-E nylon keratinous material. - This is a high-performance wheel that covers the shortcomings of rubber and steel.

    à partir de
    24.40€
    Délai de livraison minimum
    12 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulettes en caoutchouc d'uréthane à cadre en acier pour charges lourdes, modèle RF

    Roulettes en caoutchouc d'uréthane à cadre en acier pour charges lourdes, modèle RF

    GIFU SANKEN KOGYO

    Since urethane is used as the material, it has the ability to bear heavy loads and strong shocks.

    à partir de
    20.15€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roues utilisées - Roues moulées

    Roues utilisées - Roues moulées

    TAKIGEN(HAMMER CASTER)

    The wheels used in the caster.

    à partir de
    1.56€
    Délai de livraison minimum
    12 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Semi-pneumatique SPM

    Semi-pneumatique SPM

    SISIKU ADDKREIS

    It is a standard no-flat tire.

    CAD
    2D
    à partir de
    38.30€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roues utilisées - Roulettes en uréthane uniquement pour acier inoxydable

    Roues utilisées - Roulettes en uréthane uniquement pour acier inoxydable

    TAKIGEN(HAMMER CASTER)

    The wheels used in the caster.

    à partir de
    9.07€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulettes en caoutchouc pour les charges lourdes (modèle HB)

    Roulettes en caoutchouc pour les charges lourdes (modèle HB)

    YODONO

    Heavy duty rubber wheels that are a general-purpose product used in various fields.

    à partir de
    28.27€
    Délai de livraison minimum
    7 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roues utilisées - Roulettes en nylon MC

    Roues utilisées - Roulettes en nylon MC

    TAKIGEN(HAMMER CASTER)

    The wheels used in the caster.

    à partir de
    11.87€
    Délai de livraison minimum
    12 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulettes en fonte ductile, modèle standard, roulettes en uréthane ULB

    Roulettes en fonte ductile, modèle standard, roulettes en uréthane ULB

    TOUHOKU SHARYO

    It is a urethane wheel made by ductile (casted) that has been designed on a standard load type. It has a longer life more than the steel fittings.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    20.01€
    Délai de livraison minimum
    3 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulettes en fonte ductile, modèle standard, roues en nylon MC MCB

    Roulettes en fonte ductile, modèle standard, roues en nylon MC MCB

    TOUHOKU SHARYO

    It is an MC nylon wheel made by ductile (casted) that has been designed on a standard load type. It has a longer life more than the steel fittings. * Currently, the wheel appearance has been changed to a product of the page TOP image.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    23.16€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roulettes spéciales, roues série S, roues en caoutchouc pour charges légères et moyennes (S-R/S-RB/S-NRB) (roulettes or/Gold Casters)

    Roulettes spéciales, roues série S, roues en caoutchouc pour charges légères et moyennes (S-R/S-RB/S-NRB) (roulettes or/Gold Casters)

    TOSEI SHARYO

    Manufacturing process has been domestically integrated.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    2.67€
    Délai de livraison minimum
    6 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • Roue, série VH

    Roue, série VH

    NANSIN

    Rubber wheels.

    à partir de
    2.76€
    Délai de livraison minimum
    5 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

  • AIL sans air

    AIL sans air

    SISIKU ADDKREIS

    It is a standard no-flat tire.

    • Remise sur volume
    CAD
    2D
    à partir de
    57.58€
    Délai de livraison minimum
    12 jours

    *Prix unitaire/configuration de base

Configurer

Réinitialiser

Stock

Affiner la recherche en précisant les spéc./dim.

  • Type à roue

  • Matériau de la roue

  • D.E. de la roue(Ø)

    • 12
    • 25
    • 32
    • 35
    • 38
    • 40
    • 50
    • 63
    • 65
    • 75
    • 76
    • 80
    • 85
    • 90
    • 100
    • 102
    • 125
    • 126
    • 127
    • 130
    • 150
    • 153
    • 155
    • 160
    • 166
    • 170
    • 175
    • 180
    • 181
    • 200
    • 204
    • 210
    • 217
    • 218
    • 220
    • 225
    • 230
    • 248
    • 250
    • 251
    • 253
    • 256
    • 257
    • 280
    • 286
    • 290
    • 291
    • 293
    • 295
    • 300
    • 350
    • 360
    • 380
    • 400
    • 405
    • 410
    • 450
    • 460
    • 500
    • 750
  • Largeur de roue(mm)

    • 12
    • 14
    • 15 x 2
    • 16
    • 17
    • 17 x 2
    • 18
    • 18.5 x 2
    • 20
    • 20.5
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 32 x 2
    • 32.5
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 37.5
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 43.5
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 50
    • 50 x 2
    • 51
    • 52
    • 53
    • 54
    • 55
    • 57
    • 60
    • 60 x 2
    • 62
    • 63
    • 64
    • 65
    • 67
    • 68
    • 69
    • 72
    • 73
    • 75
    • 76
    • 80
    • 80 x 2
    • 82
    • 89
    • 90
    • 95
    • 96
    • 100
    • 101
    • 102
    • 106
    • 125
  • Diamètre du trou(Ø)

    • 4
    • 4.5
    • 4.7
    • 5
    • 5.2
    • 6
    • 6.2
    • 6.3
    • 6.7
    • 6.8
    • 8
    • 8.1
    • 8.2
    • 8.3
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 10.1
    • 10.2
    • 12
    • 12/20
    • 12.2
    • 12.3
    • 12.7
    • 12.8
    • 13
    • 14
    • 16
    • 16.1
    • 16.2
    • 17
    • 20
    • 20.2
    • 25
    • 25.5
    • 30
    • 30.5
    • 35
    • 40
    • 50
    • 60
    • 90
  • Largeur du moyeu(mm)

    • 13
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 21
    • 22
    • 22.5
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 29.5
    • 30
    • 31
    • 31.5
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 35.5
    • 35.6
    • 36
    • 37
    • 37.4
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 41.5
    • 41.6
    • 42
    • 43
    • 43.5
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 51.3
    • 52
    • 53
    • 53.5
    • 54
    • 55
    • 56
    • 57
    • 58.5
    • 59
    • 60
    • 61
    • 62
    • 63
    • 64
    • 65
    • 67
    • 70
    • 71
    • 76
    • 80
    • 81
    • 82
    • 83
    • 88
    • 89
    • 90
    • 91
    • 92
    • 94
    • 95
    • 97
    • 98
    • 99
    • 100
    • 102
    • 108
    • 109
    • 114
    • 115
    • 120
    • 140
    • 180
  • Roulement

    • Fourni
    • Non fourni
  • Max. Charge/Charge admissible(kg)

    • 30
    • 45
    • 70
    • 80
    • 85
    • 100
    • 110
    • 130
    • 150
    • 160
    • 170
    • 180
    • 195
    • 200
    • 210
    • 225
    • 230
    • 250
    • 260
    • 270
    • 290
    • 300
    • 320
    • 325
    • 330
    • 345
    • 350
    • 360
    • 380
    • 385
    • 390
    • 430
    • 445
    • 450
    • 480
    • 500
    • 520
    • 530
    • 535
    • 550
    • 560
    • 570
    • 580
    • 600
    • 615
    • 620
    • 640
    • 650
    • 670
    • 680
    • 685
    • 695
    • 750
    • 780
    • 790
    • 800
    • 805
    • 820
    • 830
    • 840
    • 850
    • 870
    • 900
    • 980
    • 1000
    • 1130
    • 1250
    • 1350
    • 1400
    • 1500

Affiner la recherche en spécifiant le fabricant

Marque

Affiner la recherche en précisant le type de données CAO

Sélectionner l'image

Fermer